Menu Search
Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego

Prostokątne Polietylen Montaż wciskany

 (5 Produkty)


Chromowane wkładki kopertowe prostokątne

Rectangular Inserts are applied to a variety of tubular applications and provide a neat and tidy appearance. These inserts have the added advantage of being chrome-capped, which gives then an attractive, high-gloss aesthetic that is ideal for finished products.

Suitable applications include chair and table legs, cabinets, shelving and others. The range includes ribbed options that are easy to insert and provide a positive fit. These options are suited to a wall section of 1.0 to 2.0 mm in thickness.

  • Prostokątne wkładki są stosowane z rurami o różnych profilach.
  • Zapewniają estetyczny wygląd.
Materiał: ABS, PE Kolor: Srebrny, Czarny Grupa SR: SR5721, SR1553

Stopki wciskane

Stopki wciskane, powszechnie znane jako nóżki wciskane, stanowią idealny wybór do wielu zastosowań. Mają wiele przydatnych właściwości, które zapewniają ochronę podłoża, tłumienie drgań, wytrzymałość i zapobieganie poślizgowi.

Nasze stopki wciskane zaprojektowano tak, by można je było zamontować przez proste wciśnięcie w wybite lub nawiercone otwory, końcówki rur lub w podstawę mebla — dzięki czemu ich instalacja jest łatwa i szybka. Zapewniają stabilność i podparcie w różnorodnych zastosowaniach i branżach, w tym: w biurach i sklepach, produkcji małych i dużych urządzeń, w meblach i szafach, obudowach i skrzyniach, szklanych półkach i blatach, przedmiotach układanych w stos, urządzeniach elektrycznych i elektronicznych i wielu innych.

  • Dostępne w różnych wariantach materiałowych, np. z nylonu 6/6, gumy silikonowej, polietylenu o niskiej gęstości (LDPE) i elastomeru termoplastycznego (TPE).
  • Kształty: prostokąt, kąt prosty, koło, kwadrat
  • Kolory: czarny, brązowy, szary, naturalny i przezroczysty
  • Dostępne warianty z materiału klasy UL94 HB.


Grupa SR: SR1573 ,SR5797, SR5798, SR5802

Wciskane stopki regulacyjne

Wciskane stopki regulacyjne lub wkładki do profili są standardowo stosowane jako nóżki do produktów rurowych, na przykład nóg krzeseł. Wciskane stopki regulacyjne zapewniają ochronę samego zespołu, a także – co ważniejsze – powierzchni, na której stoi. Idealne zabezpieczenie podłóg drewnianych, pokrytych innymi okładzinami bądź dywanem.

Nasz asortyment wciskanych stopek regulacyjnych dostępny jest w szerokiej gamie materiałów; są to – między innymi – poliamid (PA), polietylen (PE), akrylonitryl-butadien-styren (ABS), filc i stal. Dostępne są także różne wykończenia i kolory.

Oferujemy różne rodzaje stopek: kopułkowe, kątowe, metalowe z występami, żebrowane, gwintowane, do zastosowań wymagających zwykłej lub zwiększonej wytrzymałości. Można również dobrać odpowiedni kształt do danego zastosowania: okrągłe, owalne, prostokątne czy kwadratowe.

  • Atrakcyjne wykończenie zapewnia estetyczny wygląd
  • Łatwy montaż
  • Pewne mocowanie
  • Trwałe i wytrzymałe.

Zaślepki prostokątne

Wkładki i ślizgacze prostokątne idealnie pasują do większości profili i rur prostokątnych o popularnych rozmiarach i grubościach. Po umieszczeniu ich w końcówce profilu zapewniają czyste i schludne wykończenie.

Żebrowanie ułatwia montaż i zapewnia dobre mocowanie. Wkładki gwarantują również zabezpieczenie powierzchni i zapobiegają wnikaniu do wnętrza profilu lub rurki kurzu i innych zanieczyszczeń.

Są zwykle używane w meblarstwie i urządzeniach przemysłowych. Dostępność różnorodnych materiałów, kolorów i rodzajów wykończenia daje ogromny wybór i pozwala zwiększyć wizualną atrakcyjność produktu. Nasz szeroki asortyment jest dostępny w wielu wariantach kolorystycznych.

  • Pasują do większości profili i rur prostokątnych o popularnych rozmiarach i grubościach.
  • Zapewniają czyste i estetyczne wykończenie.
  • Oferują zabezpieczenie powierzchni i zapobiegają wnikaniu do wnętrza profilu kurzu i innych zanieczyszczeń.
Materiał: ABS, LDPE, PE Kolor: Czarny, Biały, Szary, Srebrny, Brązowy, Niebieski, Zielony, Czerwony, Żółty Grupa SR: SRANR, SR1550

Zaślepki prostokątne lekkie

Lightweight Rectangular Tube Inserts are designed for lightweight, rectangular tube and pipe applications. The ribbed design ensures easy insertion and a secure fit. Protects surfaces and prevents dirt and contaminants from entering the tube or pipe.

Prostokątne wkładki i ślizgacze pasują idealnie do większości lekkich prostokątnych profili i rurek.

  • Zapewniają czystość i estetyczny wygląd.
  • Zapewniają ochronę powierzchni i zapobiega wnikaniu kurzu i innych zanieczyszczeń.
Materiał: PE Kolor: Czarny Grupa SR: SR1552