Menu Search
Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego

RoHS Okrągłe Plastik Nasadki profili

 (4 Produkty)


Końcówki rurek

End Tips protect the exposed ends of rods and tubes, while providing a neat appearance. The simple push-fit design allows for quick and easy installation.

Końcówki rurek to wszechstronne nasadki o różnorodnych zastosowaniach.Idealne rozwiązanie do prezentacji i ochrony produktu.Trwałe i estetyczne. Materiał: PVC, TPE - PIR, TPE/TPV Kolor: Biały, Czarny Grupa SR: SR1506, SR1500, SR1501

Nasadki zabezpieczające wałki napędowe z wypustem

Driveshaft Protection Caps protect the ends of exposed driveshafts from oil and chemicals, during transportation and storage. They are resistant to ripping and splitting.

Nasadki zabezpieczające wałki napędowe z wypustem służą do ochrony i maskowania wałków napędowych oraz współpracujących z nimi łożysk przed działaniem oleju i różnych substancji chemicznych.Spełnia wymogi norm DIN 748, IEC 600-72 i ISO R775. Materiał: LDPE, Elastyczne PCV Kolor: Żółty Grupa SR: SR1079

Nasadki złącz przegubowych

Banjo Union Caps prevent against dirt, damage and contamination, while in storage and transit. Quick and easy to install. Can endure temperatures ranging from -30C up to +80C.

  • Asortyment nasadek zabezpieczających do złączy przegubowych. Zapewniają one ochronę złączy przegubowych przed wnikaniem zanieczyszczeń podczas transportu i przechowywania.
  • Elastyczny wariant z PCV zapewnia pewne mocowanie oraz szybki montaż i demontaż. Opcje z HDPE oferują dobre dopasowanie, zatrzaskując się w miejscu montażu.
  • Nasadka hydraulicznych złączy przegubowych pasuje do elementów DIN 7642 B/E.
Materiał: HDPE, PVC Kolor: Żółty, Czerwony Grupa SR: SR1071, SRF0005

Standardowe nasadki okrągłe profili

Standard Round End Caps keep dirt and other contaminants out of threaded and non-threaded tubes, pipes, and rods. Available in standard, short or long form, depending on the intended use. Can resist temperatures of up to 70C.

Służą do solidnego zabezpieczenia gwintowanych i gładkich rur, przewodów i prętów.Zapobiegają uszkodzeniom rur powstałym w wyniku zabrudzeń, odpadów, pyłu i innych zanieczyszczeń.Do zastosowań przemysłowych, a także w ogrzewaniu, wentylacji i klimatyzacji (HVAC) oraz hydraulice. Materiał: LDPE Kolor: Naturalny Grupa SR: SRF0068