Driveshaft Protection Caps protect the ends of exposed driveshafts from oil and chemicals, during transportation and storage. They are resistant to ripping and splitting.
Nasadki zabezpieczające wałki napędowe z wypustem służą do ochrony i maskowania wałków napędowych oraz współpracujących z nimi łożysk przed działaniem oleju i różnych substancji chemicznych.Spełnia wymogi norm DIN 748, IEC 600-72 i ISO R775. Materiał: LDPE, PVC Kolor: Żółty Grupa SR: SR1079
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d1 | d | H | Pełny materiał | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7794 zł - 1,9097 zł | 3300 Na stanie |
0.551 in
14.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Elastyczny polichlorek winylu
|
2
|
||
| 1,0332 zł - 1,0332 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.748 in
19.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Elastyczny polichlorek winylu
|
2
|
||
| 0,6902 zł - 1,6911 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.433 in
11.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Elastyczny polichlorek winylu
|
2
|
||
| 16,078 zł - 16,078 zł | 25 Na stanie |
2.953 in
75.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
Elastyczny polichlorek winylu
|
2
|
||
| 2,1614 zł - 2,1614 zł | 1800 Na stanie |
1.378 in
35.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Elastyczny polichlorek winylu
|
2
|
||
| 9,5101 zł - 9,5101 zł | 1150 Na stanie |
2.559 in
65.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
Elastyczny polichlorek winylu
|
2
|
||
| 2,3845 zł - 2,3845 zł | 800 Na stanie |
1.496 in
38.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Elastyczny polichlorek winylu
|
2
|
||
| 2,1474 zł - 2,1474 zł | 500 Na stanie |
1.26 in
32.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Elastyczny polichlorek winylu
|
2
|
||
| 10,1795 zł - 10,1795 zł | 50 Na stanie |
2.756 in
70.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
Elastyczny polichlorek winylu
|
2
|
||
| 1,8267 zł - 1,8267 zł | 490 Na stanie |
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Elastyczny polichlorek winylu
|
2
|
||
| 9,0779 zł - 9,0779 zł | 45 Na stanie |
2.362 in
60.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
Elastyczny polichlorek winylu
|
2
|
||
| 10026694 | 1,0514 zł - 1,0514 zł | 2120 Na stanie |
0.63 in
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Elastyczny polichlorek winylu
|
2
|
|
| 8,0738 zł - 19,781 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.094 in
104.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
6.496 in
165.0 mm
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
1
|
||
| 1,1825 zł - 1,1825 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Elastyczny polichlorek winylu
|
2
|
||
| 1,7151 zł - 1,7151 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.102 in
28.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Elastyczny polichlorek winylu
|
2
|
||
| 1,2299 zł - 1,2299 zł | 10425 Na stanie |
0.866 in
22.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Elastyczny polichlorek winylu
|
2
|
||
| 4,769 zł - 4,769 zł | 22 Na stanie |
1.654 in
42.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
Elastyczny polichlorek winylu
|
2
|
||
| 6,0519 zł - 6,0519 zł | 311 Na stanie |
2.165 in
55.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
Elastyczny polichlorek winylu
|
2
|
||
| 0,5982 zł - 1,4656 zł | 4055 Na stanie |
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Elastyczny polichlorek winylu
|
2
|
||
| 1,2996 zł - 1,2996 zł | 7500 Na stanie |
0.945 in
24.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Elastyczny polichlorek winylu
|
2
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować