Menu Search
Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego

Podkładka z prowadzeniem Uchwyty kablowe

 (10 Produkty)


Podkładki samocentrujące

Podkładki samocentrujące są powszechnie stosowane w instalacjach, w których obecny jest płyn hydrauliczny lub olej do elementów pneumatycznych. Idealnie nadają się do zastosowań związanych z konserwacją, naprawą i obsługą.

Podkładki samocentrujące zwykle stosuje się ze śrubami i wkrętami. Są wykonane ze stali i wyposażone w gumowy pierścień uszczelniający O-ring, którego średnica pasuje do średnicy wewnętrznej podkładki. To połączenie podkładki z uszczelką gwarantuje wodoszczelność zespołu.

Istnieje możliwość wyboru zestawu zawierającego wybór rozmiarów pasujących do gwintów BSP lub metrycznych. Gwarantuje to łatwy i szybki dostęp do elementów odpowiedniej wielkości. Klienci mogą również zakupić pojedyncze części pasujące do określonego typu gwintu i w konkretnym rozmiarze.

  • Materiał podkładki: stal miękka
  • Materiał uszczelki: kauczuk nitrylowy 80
  • Kolor uszczelki: czarny

Przykręcany uchwyt kablowy

Przykręcane uchwyty kablowe do utrzymywania kabli w miejscu. Dostępne w dwóch wersjach

Regulowany uchwyt kablowy

Dostępny w 2 typach. Przewody są mocowane za pomocą wciskanego elementu do płyty o grubości maksymalnej 3 mm. Typ 1 ma element mocujący uniemożliwiający obracanie paska.

Samoprzylepny zacisk kablowy

Samoprzylepne uchwyty kablowe do przewodów 1 mm są dostępne w wariancie stałym i zawiasowym. Okres trwałości elementu samoprzylepnego wynosi około 1 rok od daty wysyłki, jeżeli przechowywany jest w nieotwartym opakowaniu oryginalnym, w temperaturze pokojowej i w miejscu nienarażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Uchwyty kablowe otwierane

Jednoramienne elastyczne uchwyty kablowe łatwo zamykają się na kablach, a w razie potrzeby zapewniają dostęp do nich. Są dostępne w wariancie z powłoką winylową lub bez niej.

Uchwyty zatrzaskowe — nylon

Ten wciskany dzielony zacisk kablowy pozwala przypiąć kable do panelu, blokując je w miejscu.

Zaciski kablowe do szyn DIN

Uchwyt kablowy do szyn jest stosowany ze wszystkimi popularnymi profilami szyn DIN. Są lekkie i można je instalować bez użycia narzędzi. Zapewniają trwałe rozwiązanie prowadzenia okablowania, którym można zastąpić stosowane obecnie uchwyty.

Zaciski kablowe — przykręcane, typ U

Przykręcane zaciski kablowe nadają się idealnie do mocowania wiązek kabli, a kształt litery U zapewnia szybki montaż i demontaż kabli i przewodów.

Zaciski rozdzielające

Zacisk kablowy do przewodów o średnicy do 7,5 mm przeznaczony do montażu w otworze o średnicy 6,2 mm. Konstrukcja dzielona oznacza, że zacisk można zamontować po instalacji okablowania.

Zapięcia przykręcane

Te zapięcia przykręcane pewnie mocują przewody do paneli. Są dostępne w wariancie przykręcanym lub zatrzaskowym.

Grupa SR: SR2173