W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego
(3 Produkty)
Taśmy maskujące odporne na działanie wysokiej temperatury są dostarczane w rolce ciągłej. Zakresy temperatur mieszczą się w przedziale od 80C do 260C. Po usunięciu nie pozostawiają śladu kleju. Taśmy są w większości produktami ogólnego zastosowania w warunkach niskiej temperatury. Dostępne są również produkty wytrzymałe na wysokie temperatury, co pozwala dobrać odpowiedni artykuł do danego zastosowania.
Asortyment obejmuje taśmy poliestrowe wytrzymujące temperaturę do 180C. Cieńsza taśma niebieska ma grubość 25 mikronów i idealnie nadaje się do stosowania na powierzchniach zakrzywionych. Grubsza taśma zielona (38 mikronów) może być stosowana do malowania proszkowego lub anodowania.
Wysokiej klasy taśma poliamidowa jest produktem optymalnym do powlekania elektrolitycznego. Brązowa taśma w rolce wytrzymuje temperaturę do 260C i oferuje odporność na działanie substancji chemicznych i na ścieranie.
Nasz asortyment obejmuje taśmę Eze-Wrap wykonaną z gumy silikonowej, która wytrzymuje temperaturę do +204C. Jest taśmą samowulkanizującą, przywierającą do samej siebie, dzięki czemu tworzy doskonałe uszczelnienie w postaci jednorodnej masy. Doskonała do przedmiotów o nieregularnych kształtach.
Warto wypróbować naszą taśmę tkaninową z włókna szklanego, która wytrzymuje temperaturę do 250C. Jest odporna na rozpuszczalniki i ścieranie, a gęsto tkany materiał charakteryzuje się doskonałą wytrzymałością na rozerwanie. Jest idealna do zastosowań wysokociśnieniowych, jak np. piaskowanie.
Oferujemy również linię papierowych taśm maskujących wytrzymujących temperaturę od 80C do 180C. Idealnie nadają się do zabezpieczenia na czas malowania..
Grupa SR: SR1059
High temperature Washer Plugs are designed to mask the surface around a threaded or plain hole, with an integrated washer and plug that function as a single item. Easy to install and remove; they ensure a snug fit and secure seal to prevent leakage or contamination. Capable of withstanding temperatures of up to 250C.
Wyposażone w zintegrowaną podkładkę i zaślepkę, które działają jako jeden element.Wytrzymują wysokie temperatury do 250 stopni Celsjusza.Do lakierowania proszkowego, malowania, platerowania, uszczelniania, montażu samochodowego i produkcji elektroniki. Materiał: Silikon, EPDM Kolor: Naturalny, Czarny, Biały, Szary, Ciemnozielony, Żółty, Różowy, Fiolet, Czerwony Grupa SR: SR1065, SR1092, SR5753
Covered Tapered Plugs have convex edges that guarantee a secure fit. Features a push-fit design that makes it simple to use and remove. Used for pipes, blind holes and furniture.
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować