Menu Search

คลิปยึดสายไฟยึดด้วยกาว/สกรู

มีในสต็อก

สายไฟและสายเคเบิลจะเลื่อนเข้าไปในคลิปยึดสายไฟแบบกลมเหล่านี้ได้อย่างง่ายดาย คลิปยึดสายไฟจะยึดและกำหนดทิศทางของสายไฟที่สอดผ่านโดยไม่ต้องใช้กลไกการล็อค

คลิปยึดสายไฟเหล่านี้มีให้เลือกทั้งแบบยึดด้วยสกรูหรือแบบติดกาวด้านหลังในตัว ตัวเลือกแบบติดกาวมีเทปกาวคุณภาพสูงติดไว้ที่ด้านหลัง

รูปทรงกลมทำให้คลิปยึดสายไฟเหล่านี้เหมาะสำหรับการใช้งานกับสายเคเบิลที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางหลายขนาด

วัสดุที่ใช้ทำคลิปยึดสายไฟเหล่านี้ทนอุณหภูมิได้ดี รวมทั้งมีความแข็งแรงและการต้านทานทางกล

  • วัสดุ: พอลิเอไมด์ 6/6 (PA หรือไนลอน 6/6)
  • สี: ดำและสีธรรมชาติ
  • ตัวเลือกมาตรฐานต้านการลามไฟ UL94 V2
  • ช่วงอุณหภูมิ: -40C ถึง 85C

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
9 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก การปรับ สี วัสดุ เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด วิธีติดตั้ง สั่งซื้อ
13.4606 ฿ - 14.9107 ฿ 1795 มีในสต็อก
คงที่
Natural
PA
15.9 mm
ยึดด้วยกาว/สกรู
9.5835 ฿ - 10.6141 ฿ 120 มีในสต็อก
คงที่
สีดำ
PA
9.0 mm
Adhesive;Screw Mount
4.6936 ฿ - 5.1978 ฿ 84 มีในสต็อก
คงที่
Natural
PA
15.9 mm
ยึดด้วยกาว/สกรู
10.3911 ฿ - 11.5154 ฿ 1193 มีในสต็อก
คงที่
Natural
PA
25.4 mm
ยึดด้วยกาว/สกรู
10.2617 ฿ - 11.3726 ฿ 7569 มีในสต็อก
คงที่
สีดำ
PA
12.0 mm
Adhesive;Screw Mount
13.3268 ฿ - 14.7634 ฿ 129 มีในสต็อก
คงที่
สีดำ
PA
6.0 mm
Adhesive;Screw Mount
12.5192 ฿ - 13.8711 ฿ 299 มีในสต็อก
คงที่
สีดำ
PA
18.0 mm
Adhesive;Screw Mount
11.3905 ฿ - 12.6174 ฿ 355 มีในสต็อก
คงที่
สีดำ
PA
14.0 mm
Adhesive;Screw Mount
14.759 ฿ - 16.3562 ฿ 646 มีในสต็อก
คงที่
สีดำ
PA
16.0 mm
Adhesive;Screw Mount
แคลมป์สายเคเบิล - ความสูงโดยรวม - 24.1 mm | 0.949 in; ความยาวโดยรวม - 25.4 mm | 1 in; ความกว้างโดยรวม - 21.6 mm | 0.85 in; UL94 V-2; PA; ธรรมชาติ

RWSB-10-01A-RT

ช่วงราคา
14.9107 ฿ - 13.4606 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1795 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การปรับ
    คงที่
  • วัสดุฐาน
    กาวอะคริลิก
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    ยึดด้วยกาว/สกรู
แคลมป์สายเคเบิล - ความสูงโดยรวม - 14.0 mm | 0.551 in; ความยาวโดยรวม - 29.4 mm | 1.157 in; ความกว้างโดยรวม - 13.4 mm | 0.528 in; UL94 V-2; PA; สีดำ

460288

ช่วงราคา
10.6141 ฿ - 9.5835 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
120 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การปรับ
    คงที่
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    Adhesive;Screw Mount
  • ความยาวฐาน
    29.4 mm
แคลมป์สายเคเบิล - ; ; ; ; ; ความสูงโดยรวม - 24.1 mm | 0.949 in;ความยาวโดยรวม - 25.4 mm | 1 in;ความกว้างโดยรวม - 21.6 mm | 0.85 in;UL94 V-2;PA;ธรรมชาติ

RWSB-10-01

ช่วงราคา
5.1978 ฿ - 4.6936 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
84 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การปรับ
    คงที่
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    ยึดด้วยกาว/สกรู
  • ความยาวฐาน
    25.4 mm
แคลมป์สายเคเบิล - ความสูงโดยรวม - 37.1 mm | 1.461 in; ความยาวโดยรวม - 25.4 mm | 1 in; ความกว้างโดยรวม - 21.6 mm | 0.85 in; UL94 V-2; PA; ธรรมชาติ

RWSB-16-01A-RT

ช่วงราคา
11.5154 ฿ - 10.3911 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1193 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การปรับ
    คงที่
  • วัสดุฐาน
    กาวอะคริลิก
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    ยึดด้วยกาว/สกรู
แคลมป์สายเคเบิล - ; ความยาวโดยรวม - 35.5 mm | 1.398 in; ความกว้างโดยรวม - 16.4 mm | 0.646 in; UL94 V-2; PA; สีดำ

460289

ช่วงราคา
11.3726 ฿ - 10.2617 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
7569 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การปรับ
    คงที่
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    Adhesive;Screw Mount
  • ความยาวฐาน
    34.8 mm
แคลมป์สายเคเบิล - ความสูงโดยรวม - 9.1 mm | 0.358 in; ความยาวโดยรวม - 25.8 mm | 1.016 in; ความกว้างโดยรวม - 13.4 mm | 0.528 in; UL94 V-2; PA; สีดำ

460287

ช่วงราคา
14.7634 ฿ - 13.3268 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
129 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การปรับ
    คงที่
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    Adhesive;Screw Mount
  • ความยาวฐาน
    25.8 mm
แคลมป์สายเคเบิล - ความสูงโดยรวม - 22.5 mm | 0.886 in; ความยาวโดยรวม - 42.0 mm | 1.654 in; ความกว้างโดยรวม - 16.4 mm | 0.646 in; UL94 V-2; PA; สีดำ

460292

ช่วงราคา
13.8711 ฿ - 12.5192 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
299 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การปรับ
    คงที่
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    Adhesive;Screw Mount
  • ความยาวฐาน
    42.0 mm
แคลมป์สายเคเบิล - ความสูงโดยรวม - 18.5 mm | 0.728 in; ความยาวโดยรวม - 36.5 mm | 1.437 in; ความกว้างโดยรวม - 16.4 mm | 0.646 in; UL94 V-2; PA; สีดำ

460290

ช่วงราคา
12.6174 ฿ - 11.3905 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
355 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การปรับ
    คงที่
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    Adhesive;Screw Mount
  • ความยาวฐาน
    36.5 mm
แคลมป์สายเคเบิล - ความสูงโดยรวม - 20.5 mm | 0.807 in; ความยาวโดยรวม - 38.5 mm | 1.516 in; ความกว้างโดยรวม - 16.4 mm | 0.646 in; UL94 V-2; PA; สีดำ

460291

ช่วงราคา
16.3562 ฿ - 14.759 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
646 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การปรับ
    คงที่
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    Adhesive;Screw Mount
  • ความยาวฐาน
    38.5 mm