ที่ยึดสายรัดสายเคเบิลยึดด้วยสกรูหรือหมุดใช้งานได้ง่ายโดยการยึดด้วยสกรูและให้ความแข็งแรงในการจับยึดมัดสายไฟในระดับสูงสุด มีให้เลือกในหลากหลายประเภทและสี
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้ต่ำสุด | ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด | สี | วัสดุ | วิธีติดตั้ง | สั่งซื้อ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.663 ฿ - 4.0601 ฿ | 4064 มีในสต็อก |
0.094 in
2.4 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
สีดำ
|
PA
|
สกรู
|
||
1.6776 ฿ - 1.856 ฿ | 66 มีในสต็อก |
0.094 in
2.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
Natural
|
PA
|
สกรู
|
||
460336 | 1.7936 ฿ - 1.981 ฿ | 602051 มีในสต็อก |
0.094 in
2.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
Natural
|
PA
|
สกรู
|
|
4.2073 ฿ - 4.6579 ฿ | 10805 มีในสต็อก |
0.094 in
2.4 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Natural
|
PA
|
สกรู
|
||
5.0371 ฿ - 5.577 ฿ | 47043 มีในสต็อก |
0.094 in
2.4 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Natural
|
PA
|
สกรู
|
||
2.0925 ฿ - 2.3066 ฿ | 200612 มีในสต็อก |
0.094 in
2.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
สีดำ
|
PA
|
สกรู
|
||
5.4833 ฿ - 6.0722 ฿ | 644588 มีในสต็อก |
0.098 in
2.5 mm
|
0.190 in
4.8 mm
|
Natural
|
PA
|
Push In
|
||
2.8465 ฿ - 3.1499 ฿ | 3703808 มีในสต็อก |
0.094 in
2.4 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Natural
|
PA
|
สกรู
|
||
8.9187 ฿ - 9.8824 ฿ | 7226 มีในสต็อก |
0.374 in
9.5 mm
|
0.510 in
13 mm
|
Natural
|
PA
|
สกรู
|
||
2.3557 ฿ - 2.6056 ฿ | 612 มีในสต็อก |
0.094 in
2.4 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
สีดำ
|
PA
|
สกรู
|
||
4.2073 ฿ - 4.6579 ฿ | 108 มีในสต็อก |
0.094 in
2.4 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
สีดำ
|
PA
|
สกรู
|
||
2.5208 ฿ - 2.7974 ฿ | 4057 มีในสต็อก |
0.094 in
2.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
สีดำ
|
PA
|
สกรู
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ