Menu Search

คันโยกแคลมป์ - ด้ามจับทรงหยดน้ำตา/อินเสิร์ทเกลียว

มีในสต็อก

มือจับแคลมป์ตัวผู้แบบเรียวทำงานโดยการยกและหมุนการที่เรียบง่ายพร้อมปุ่มกดสำหรับการปลดและการปรับ ด้ามจับทรงหยดน้ำช่วยให้กำหนดตำแหน่งได้อย่างสะดวกเพื่อใช้ประโยชน์สูงสุดรวมทั้งประหยัดพื้นที่เพื่อไม่ให้ด้ามจับไม่เกะกะ

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
114 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ขนาดเกลียว ความยาวด้ามจับ สี วัสดุ ความสูงฐาน ความสูงโดยรวม รัศมีด้ามจับ สั่งซื้อ
278.622 ฿ - 308.722 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
M5
37.5 mm
สีดำ
GF PA
29.5 mm
30.0 mm
30.0 mm
1,230.025 ฿ - 1,362.907 ฿ 29 มีในสต็อก
M8
65.0 mm
ธรรมชาติ
สแตนเลส
13.5 mm
50.0 mm
65.0 mm
270.771 ฿ - 300.022 ฿ 11640 มีในสต็อก
M6
52.0 mm
สีดำ
GF PA
29.5 mm
32.5 mm
44.0 mm
265.356 ฿ - 294.027 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
M5
37.5 mm
สีดำ
GF PA
29.5 mm
30.0 mm
30.0 mm
316.805 ฿ - 351.025 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
M8
73.5 mm
สีดำ
GF PA
37.5 mm
43.0 mm
63.0 mm
265.356 ฿ - 294.027 ฿ 690 มีในสต็อก
M5
37.5 mm
สีดำ
GF PA
29.5 mm
30.0 mm
30.0 mm
314.095 ฿ - 348.028 ฿ 82 มีในสต็อก
M8
73.5 mm
สีดำ
GF PA
37.5 mm
43.0 mm
63.0 mm
257.236 ฿ - 285.021 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
M6
52.0 mm
สีดำ
GF PA
29.5 mm
32.5 mm
44.0 mm
314.095 ฿ - 348.028 ฿ 5 มีในสต็อก
M8
73.5 mm
สีดำ
GF PA
37.5 mm
43.0 mm
63.0 mm
369.525 ฿ - 409.444 ฿ 128 มีในสต็อก
M8
73.5 mm
สีดำ
GF PA
37.5 mm
43.0 mm
63.0 mm
537.213 ฿ - 595.246 ฿ 30 มีในสต็อก
M8
65.0 mm
สีดำ
31.5 mm
293.526 ฿ - 325.231 ฿ 217 มีในสต็อก
M4
42.0 mm
สีดำ
Glass Filled Nylon 6
25.0 mm
268.627 ฿ - 297.646 ฿ 280 มีในสต็อก
M5
42.0 mm
สีดำ
Glass Filled Nylon 6
25.0 mm
265.356 ฿ - 294.027 ฿ 6120 มีในสต็อก
M5
37.5 mm
สีดำ
GF PA
29.5 mm
30.0 mm
30.0 mm
900.428 ฿ - 997.702 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
M6
42.0 mm
ธรรมชาติ
สแตนเลส
9.7 mm
37.0 mm
42.0 mm
314.095 ฿ - 348.028 ฿ 7140 มีในสต็อก
M8
73.5 mm
สีดำ
GF PA
37.5 mm
43.0 mm
63.0 mm
270.771 ฿ - 300.022 ฿ 8 มีในสต็อก
M6
52.0 mm
สีดำ
GF PA
29.5 mm
32.5 mm
44.0 mm
807.19 ฿ - 894.391 ฿ 16 มีในสต็อก
M12
92.0 mm
สีดำ
43.0 mm
283.16 ฿ - 313.752 ฿ 176 มีในสต็อก
M8
65.0 mm
สีดำ
Glass Filled Nylon 6
31.5 mm
630.381 ฿ - 698.483 ฿ 23 มีในสต็อก
M10
78.0 mm
สีดำ
36.0 mm
  • จาก 6
ที่จับแบบหนีบตัวผู้ - ความยาวด้ามจับ - 37.5 mm | 1.476 in ; รัศมีด้ามจับ - 30.0 mm | 1.181 in ; ความสูงโดยรวม - 30.0 mm | 1.181 in ; ความสูงฐาน - 29.5 mm | 1.161 in

1219248

ช่วงราคา
308.722 ฿ - 278.622 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สีของปุ่ม
    สีแดง
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    Glass Fibre Technopolymer
  • วัสดุ
    GF PA
  • วัสดุเกลียว
    เหล็กกล้า
ที่จับแบบหนีบตัวผู้ - ความยาวด้ามจับ - 65.0 mm | 2.559 in ; รัศมีด้ามจับ - 65.0 mm | 2.559 in ; ความสูงโดยรวม - 50.0 mm | 1.969 in ; ความสูงฐาน - 13.5 mm | 0.531 in

498506

ช่วงราคา
1,362.907 ฿ - 1,230.025 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
29 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สีของปุ่ม
    สีเทา
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    สแตนเลส
  • วัสดุ
    สแตนเลส
  • ประเภทตัวยึด
    Stud
ที่จับแบบหนีบตัวผู้ - ความยาวด้ามจับ - 52.0 mm | 2.047 in ; รัศมีด้ามจับ - 44.0 mm | 1.732 in ; ความสูงโดยรวม - 32.5 mm | 1.28 in ; ความสูงฐาน - 29.5 mm | 1.161 in

1219269

ช่วงราคา
300.022 ฿ - 270.771 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
11640 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สีของปุ่ม
    สีดำ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    Glass Fibre Technopolymer
  • วัสดุ
    GF PA
  • วัสดุเกลียว
    เหล็กกล้า
ที่จับแบบหนีบตัวผู้ - ความยาวด้ามจับ - 37.5 mm | 1.476 in ; รัศมีด้ามจับ - 30.0 mm | 1.181 in ; ความสูงโดยรวม - 30.0 mm | 1.181 in ; ความสูงฐาน - 29.5 mm | 1.161 in

1219244

ช่วงราคา
294.027 ฿ - 265.356 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สีของปุ่ม
    สีแดง
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    Glass Fibre Technopolymer
  • วัสดุ
    GF PA
  • วัสดุเกลียว
    เหล็กกล้า
ที่จับแบบหนีบตัวผู้ - ความยาวด้ามจับ - 73.5 mm | 2.894 in ; รัศมีด้ามจับ - 63.0 mm | 2.48 in ; ความสูงโดยรวม - 43.0 mm | 1.693 in ; ความสูงฐาน - 37.5 mm | 1.476 in

1219287

ช่วงราคา
351.025 ฿ - 316.805 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สีของปุ่ม
    สีเทา
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    Glass Fibre Technopolymer
  • วัสดุ
    GF PA
  • วัสดุเกลียว
    เหล็กกล้า
ที่จับแบบหนีบตัวผู้ - ความยาวด้ามจับ - 37.5 mm | 1.476 in ; รัศมีด้ามจับ - 30.0 mm | 1.181 in ; ความสูงโดยรวม - 30.0 mm | 1.181 in ; ความสูงฐาน - 29.5 mm | 1.161 in

1219240

ช่วงราคา
294.027 ฿ - 265.356 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
690 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สีของปุ่ม
    สีแดง
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    Glass Fibre Technopolymer
  • วัสดุ
    GF PA
  • วัสดุเกลียว
    เหล็กกล้า
ที่จับแบบหนีบตัวผู้ - ความยาวด้ามจับ - 73.5 mm | 2.894 in ; รัศมีด้ามจับ - 63.0 mm | 2.48 in ; ความสูงโดยรวม - 43.0 mm | 1.693 in ; ความสูงฐาน - 37.5 mm | 1.476 in

1219280

ช่วงราคา
348.028 ฿ - 314.095 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
82 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สีของปุ่ม
    สีแดง
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    Glass Fibre Technopolymer
  • วัสดุ
    GF PA
  • วัสดุเกลียว
    เหล็กกล้า
ที่จับแบบหนีบตัวผู้ - ความยาวด้ามจับ - 52.0 mm | 2.047 in ; รัศมีด้ามจับ - 44.0 mm | 1.732 in ; ความสูงโดยรวม - 32.5 mm | 1.28 in ; ความสูงฐาน - 29.5 mm | 1.161 in

1219264

ช่วงราคา
285.021 ฿ - 257.236 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สีของปุ่ม
    สีแดง
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    Glass Fibre Technopolymer
  • วัสดุ
    GF PA
  • วัสดุเกลียว
    เหล็กกล้า
ที่จับแบบหนีบตัวผู้ - ความยาวด้ามจับ - 73.5 mm | 2.894 in ; รัศมีด้ามจับ - 63.0 mm | 2.48 in ; ความสูงโดยรวม - 43.0 mm | 1.693 in ; ความสูงฐาน - 37.5 mm | 1.476 in

1219279

ช่วงราคา
348.028 ฿ - 314.095 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สีของปุ่ม
    สีเทา
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    Glass Fibre Technopolymer
  • วัสดุ
    GF PA
  • วัสดุเกลียว
    เหล็กกล้า
ที่จับแบบหนีบตัวผู้ - ความยาวด้ามจับ - 73.5 mm | 2.894 in ; รัศมีด้ามจับ - 63.0 mm | 2.48 in ; ความสูงโดยรวม - 43.0 mm | 1.693 in ; ความสูงฐาน - 37.5 mm | 1.476 in

1219294

ช่วงราคา
409.444 ฿ - 369.525 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
128 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สีของปุ่ม
    สีส้ม
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    Glass Fibre Technopolymer
  • วัสดุ
    GF PA
  • วัสดุเกลียว
    เหล็กกล้า
ที่จับแบบหนีบตัวผู้ - ความยาวด้ามจับ - 65.0 mm | 2.559 in ; ; ; ความสูงฐาน - 31.5 mm | 1.24 in

490936

ช่วงราคา
595.246 ฿ - 537.213 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
30 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    สังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
  • วัสดุเกลียว
    เหล็กกล้า
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    13.5 mm
  • ความสูงฐาน
    31.5 mm
ที่จับแบบหนีบตัวผู้ - ความยาวด้ามจับ - 42.0 mm | 1.654 in ; ; ; ความสูงฐาน - 25.0 mm | 0.984 in

490954

ช่วงราคา
325.231 ฿ - 293.526 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
217 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    Glass Filled Polyamide 6.6
  • วัสดุ
    Glass Filled Nylon 6
  • วัสดุเกลียว
    เหล็กกล้า
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    9.7 mm
ที่จับแบบหนีบตัวเมีย - ความยาวด้ามจับ - 42.0 mm | 1.654 in ; ; ; ความสูงฐาน - 25.0 mm | 0.984 in

490947

ช่วงราคา
297.646 ฿ - 268.627 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
280 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    Glass Filled Polyamide 6.6
  • วัสดุ
    Glass Filled Nylon 6
  • วัสดุเกลียว
    เหล็กกล้า
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    9.7 mm
ที่จับแบบหนีบตัวผู้ - ความยาวด้ามจับ - 37.5 mm | 1.476 in ; รัศมีด้ามจับ - 30.0 mm | 1.181 in ; ความสูงโดยรวม - 30.0 mm | 1.181 in ; ความสูงฐาน - 29.5 mm | 1.161 in

1219245

ช่วงราคา
294.027 ฿ - 265.356 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6120 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สีของปุ่ม
    สีดำ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    Glass Fibre Technopolymer
  • วัสดุ
    GF PA
  • วัสดุเกลียว
    เหล็กกล้า
ที่จับแบบหนีบตัวผู้ - ความยาวด้ามจับ - 42.0 mm | 1.654 in ; รัศมีด้ามจับ - 42.0 mm | 1.654 in ; ความสูงโดยรวม - 37.0 mm | 1.457 in ; ความสูงฐาน - 9.7 mm | 0.382 in

498500

ช่วงราคา
997.702 ฿ - 900.428 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สีของปุ่ม
    สีเทา
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    สแตนเลส
  • วัสดุ
    สแตนเลส
  • ประเภทตัวยึด
    Threaded Stud
ที่จับแบบหนีบตัวผู้ - ความยาวด้ามจับ - 73.5 mm | 2.894 in ; รัศมีด้ามจับ - 63.0 mm | 2.48 in ; ความสูงโดยรวม - 43.0 mm | 1.693 in ; ความสูงฐาน - 37.5 mm | 1.476 in

1219284

ช่วงราคา
348.028 ฿ - 314.095 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
7140 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สีของปุ่ม
    สีแดง
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    Glass Fibre Technopolymer
  • วัสดุ
    GF PA
  • วัสดุเกลียว
    เหล็กกล้า
ที่จับแบบหนีบตัวผู้ - ความยาวด้ามจับ - 52.0 mm | 2.047 in ; รัศมีด้ามจับ - 44.0 mm | 1.732 in ; ความสูงโดยรวม - 32.5 mm | 1.28 in ; ความสูงฐาน - 29.5 mm | 1.161 in

1219270

ช่วงราคา
300.022 ฿ - 270.771 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
8 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สีของปุ่ม
    สีส้ม
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    Glass Fibre Technopolymer
  • วัสดุ
    GF PA
  • วัสดุเกลียว
    เหล็กกล้า
ที่จับแบบหนีบตัวผู้ - ความยาวด้ามจับ - 92.0 mm | 3.622 in ; ; ; ความสูงฐาน - 43.0 mm | 1.693 in

490945

ช่วงราคา
894.391 ฿ - 807.19 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
16 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    สังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
  • วัสดุเกลียว
    เหล็กกล้า
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    18.5 mm
  • ความสูงฐาน
    43.0 mm
ที่จับแบบหนีบตัวผู้ - ความยาวด้ามจับ - 65.0 mm | 2.559 in ; ; ; ความสูงฐาน - 31.5 mm | 1.24 in

490960

ช่วงราคา
313.752 ฿ - 283.16 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
176 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    Glass Filled Polyamide 6.6
  • วัสดุ
    Glass Filled Nylon 6
  • วัสดุเกลียว
    เหล็กกล้า
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    13.5 mm
ที่จับแบบหนีบตัวผู้ - ความยาวด้ามจับ - 78.0 mm | 3.071 in ; ; ; ความสูงฐาน - 36.0 mm | 1.417 in

490938

ช่วงราคา
698.483 ฿ - 630.381 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
23 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    สังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
  • วัสดุเกลียว
    เหล็กกล้า
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    15.7 mm
  • ความสูงฐาน
    36.0 mm