Menu Search

จุกเปล่ารูปโดม

มีในสต็อก

จุกเปล่าทรงโดมใช้ในอุตสาหกรรมโลหะแผ่นเพื่อป้องกันขอบคมและเหมาะสำหรับการปิดช่องว่างของแผง ให้การตกแต่งที่สะอาดและโซลูชันที่รวดเร็ว มีให้เลือกอย่างหลากหลายเพื่อให้เหมาะกับเส้นผ่านศูนย์กลางรูและความหนาของแผง

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
101 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม สี ความหนาของแผงเข้ากันได้สูงสุด ความสูงโดยรวม สั่งซื้อ
5.61 ฿ - 6.218 ฿ 1964 มีในสต็อก
14.3 mm
สีดำ
6.4 mm
6.826 ฿ - 7.563 ฿ 509198 มีในสต็อก
31.0 mm
สีดำ
11.5 mm
6.57 ฿ - 7.276 ฿ 9405 มีในสต็อก
24.6 mm
สีดำ
6.4 mm
9.141 ฿ - 10.125 ฿ 19 มีในสต็อก
34.0 mm
สีดำ
13.0 mm
5.568 ฿ - 6.171 ฿ 2039 มีในสต็อก
12.7 mm
14.7 mm
สีขาว
6.4 mm
14.3 mm
5.777 ฿ - 6.403 ฿ 269028 มีในสต็อก
17.0 mm
สีดำ
8.0 mm
6.70 ฿ - 7.424 ฿ 341 มีในสต็อก
26.0 mm
สีดำ
9.6 mm
7.327 ฿ - 8.12 ฿ 84347 มีในสต็อก
13.0 mm
สีดำ
6.5 mm
6.784 ฿ - 7.517 ฿ 14940 มีในสต็อก
30.5 mm
สีขาว
11.5 mm
11.558 ฿ - 22.411 ฿ 449 มีในสต็อก
44.5 mm
48.4 mm
สีดำ
6.4 mm
14.3 mm
7.118 ฿ - 7.888 ฿ 1028 มีในสต็อก
25.0 mm
29.8 mm
สีดำ
2.5 mm
11.5 mm
5.568 ฿ - 6.171 ฿ 4127 มีในสต็อก
12.7 mm
14.7 mm
สีดำ
6.4 mm
14.3 mm
8.166 ฿ - 9.048 ฿ 119 มีในสต็อก
33.3 mm
สีดำ
14.3 mm
2.292 ฿ - 2.538 ฿ 2336 มีในสต็อก
11.1 mm
13.5 mm
สีขาว
3.2 mm
10.3 mm
2.956 ฿ - 3.271 ฿ 32091 มีในสต็อก
14.3 mm
16.7 mm
สีขาว
3.2 mm
10.3 mm
16.959 ฿ - 18.792 ฿ 25060 มีในสต็อก
38.1 mm
สีขาว
14.3 mm
6.468 ฿ - 12.547 ฿ 1040 มีในสต็อก
19.1 mm
23.4 mm
สีดำ
6.4 mm
14.3 mm
6.575 ฿ - 7.285 ฿ 252983 มีในสต็อก
22.6 mm
สีขาว
10.3 mm
8.793 ฿ - 9.744 ฿ 18436 มีในสต็อก
38.1 mm
สีดำ
14.3 mm
5.823 ฿ - 6.459 ฿ 26330 มีในสต็อก
15.1 mm
สีดำ
6.4 mm
  • จาก 6
จุกเปล่า - ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 14.3 mm | 0.563 in ; ใส่พอดี ; ไนลอน ; สีดำ

PGM-5

ช่วงราคา
6.218 ฿ - 5.61 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1964 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • รูปแบบการยึด
    ใส่พอดี
  • ประเภทรู
    รูกลม
จุกเปล่า - ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 31.0 mm | 1.22 in ; ใส่พอดี ; ไนลอน ; สีดำ

PGM-32

ช่วงราคา
7.563 ฿ - 6.826 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
509198 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • รูปแบบการยึด
    ใส่พอดี
  • ประเภทรู
    รูกลม
จุกเปล่า - ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 24.6 mm | 0.969 in ; ใส่พอดี ; ไนลอน ; สีดำ

PGM-17

ช่วงราคา
7.276 ฿ - 6.57 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
9405 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • รูปแบบการยึด
    ใส่พอดี
  • ประเภทรู
    รูกลม
จุกเปล่า - ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 34.0 mm | 1.339 in ; ใส่พอดี ; ไนลอน ; สีดำ

PGM-30

ช่วงราคา
10.125 ฿ - 9.141 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
19 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • รูปแบบการยึด
    ใส่พอดี
  • ประเภทรู
    รูกลม
จุกเปล่า - เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 12.7 mm | 0.5 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 14.7 mm | 0.579 in ; กดยึด ; PA ; สีขาว

466871

ช่วงราคา
6.171 ฿ - 5.568 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2039 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีขาว
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • รูปทรงหัว
    โดม
จุกเปล่า - ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 17.0 mm | 0.669 in ; ใส่พอดี ; ไนลอน ; สีดำ

PGM-13

ช่วงราคา
6.403 ฿ - 5.777 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
269028 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • รูปแบบการยึด
    ใส่พอดี
  • ประเภทรู
    รูกลม
จุกเปล่า - ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 26.0 mm | 1.024 in ; ใส่พอดี ; ไนลอน ; สีดำ

PGM-22

ช่วงราคา
7.424 ฿ - 6.70 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
341 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • รูปแบบการยึด
    ใส่พอดี
  • ประเภทรู
    รูกลม
จุกเปล่า - ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 13.0 mm | 0.512 in ; ใส่พอดี ; ไนลอน ; สีดำ

PGM-9

ช่วงราคา
8.12 ฿ - 7.327 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
84347 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • รูปแบบการยึด
    ใส่พอดี
  • ประเภทรู
    รูกลม
จุกเปล่า - ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 30.5 mm | 1.201 in ; ใส่พอดี ; ไนลอน ; สีขาว

462738

ช่วงราคา
7.517 ฿ - 6.784 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
14940 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีขาว
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • รูปแบบการยึด
    ใส่พอดี
  • ประเภทรู
    รูกลม
จุกเปล่า - เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 44.5 mm | 1.752 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 48.4 mm | 1.906 in ; กดยึด ; PA ; สีดำ

466865

ช่วงราคา
22.411 ฿ - 11.558 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
449 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • รูปทรงหัว
    โดม
จุกเปล่า - เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 25.0 mm | 0.984 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 29.8 mm | 1.173 in ; กดยึด ; PA ; สีดำ

466869

ช่วงราคา
7.888 ฿ - 7.118 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1028 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • รูปทรงหัว
    โดม
จุกเปล่า - เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 12.7 mm | 0.5 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 14.7 mm | 0.579 in ; กดยึด ; PA ; สีดำ

466855

ช่วงราคา
6.171 ฿ - 5.568 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4127 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • รูปทรงหัว
    โดม
จุกเปล่า - ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 33.3 mm | 1.311 in ; ใส่พอดี ; ไนลอน ; สีดำ

466861

ช่วงราคา
9.048 ฿ - 8.166 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
119 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • รูปแบบการยึด
    ใส่พอดี
  • ประเภทรู
    รูกลม
จุกเปล่า - เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 11.1 mm | 0.437 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 13.5 mm | 0.531 in ; ใส่พอดี ; ไนลอน ; สีขาว

462731

ช่วงราคา
2.538 ฿ - 2.292 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2336 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีขาว
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • รูปแบบการยึด
    ใส่พอดี
  • รูปทรงหัว
    โดม
จุกเปล่า - ; ; ; ; เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 14.3 mm | 0.563 in;เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 16.7 mm | 0.657 in;ใส่พอดี;ไนลอน;สีขาว

461285

ช่วงราคา
3.271 ฿ - 2.956 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
32091 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีขาว
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • รูปแบบการยึด
    ใส่พอดี
  • รูปทรงหัว
    โดม
จุกเปล่า - ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 38.1 mm | 1.5 in ; ใส่พอดี ; ไนลอน ; สีขาว

466879

ช่วงราคา
18.792 ฿ - 16.959 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
25060 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีขาว
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • รูปแบบการยึด
    ใส่พอดี
  • ประเภทรู
    รูกลม
จุกเปล่า - เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 19.1 mm | 0.752 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 23.4 mm | 0.921 in ; กดยึด ; PA ; สีดำ

466857

ช่วงราคา
12.547 ฿ - 6.468 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1040 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • รูปทรงหัว
    โดม
จุกเปล่า - ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 22.6 mm | 0.89 in ; ใส่พอดี ; ไนลอน ; สีขาว

462736

ช่วงราคา
7.285 ฿ - 6.575 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
252983 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีขาว
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • รูปแบบการยึด
    ใส่พอดี
  • ประเภทรู
    รูกลม
จุกเปล่า - ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 38.1 mm | 1.5 in ; ใส่พอดี ; ไนลอน ; สีดำ

466863

ช่วงราคา
9.744 ฿ - 8.793 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
18436 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • รูปแบบการยึด
    ใส่พอดี
  • ประเภทรู
    รูกลม
จุกเปล่า - ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 15.1 mm | 0.594 in ; ใส่พอดี ; ไนลอน ; สีดำ

PGM-11

ช่วงราคา
6.459 ฿ - 5.823 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
26330 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • รูปแบบการยึด
    ใส่พอดี
  • ประเภทรู
    รูกลม