Menu Search

จุกเปล่ารูปโดม

มีในสต็อก

จุกเปล่าทรงโดมใช้ในอุตสาหกรรมโลหะแผ่นเพื่อป้องกันขอบคมและเหมาะสำหรับการปิดช่องว่างของแผง ให้การตกแต่งที่สะอาดและโซลูชันที่รวดเร็ว มีให้เลือกอย่างหลากหลายเพื่อให้เหมาะกับเส้นผ่านศูนย์กลางรูและความหนาของแผง

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
101 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม สี ความหนาของแผงเข้ากันได้สูงสุด ความสูงโดยรวม สั่งซื้อ
6.283 ฿ - 6.96 ฿ 70 มีในสต็อก
21.4 mm
สีดำ
6.4 mm
5.61 ฿ - 6.218 ฿ 1065 มีในสต็อก
13.5 mm
สีดำ
10.3 mm
6.199 ฿ - 6.867 ฿ 937691 มีในสต็อก
20.0 mm
สีดำ
8.0 mm
5.949 ฿ - 6.589 ฿ 32464 มีในสต็อก
16.7 mm
สีดำ
10.3 mm
2.292 ฿ - 2.538 ฿ 2336 มีในสต็อก
11.1 mm
13.5 mm
สีขาว
3.2 mm
10.3 mm
6.677 ฿ - 7.396 ฿ 18029 มีในสต็อก
25.8 mm
สีดำ
14.3 mm
16.959 ฿ - 18.792 ฿ 25060 มีในสต็อก
38.1 mm
สีขาว
14.3 mm
6.468 ฿ - 12.547 ฿ 1040 มีในสต็อก
19.1 mm
23.4 mm
สีดำ
6.4 mm
14.3 mm
8.793 ฿ - 9.744 ฿ 96868 มีในสต็อก
25.8 mm
สีขาว
14.3 mm
13.67 ฿ - 15.15 ฿ 360026 มีในสต็อก
48.4 mm
สีดำ
11.5 mm
6.074 ฿ - 6.728 ฿ 1601010 มีในสต็อก
18.2 mm
สีดำ
10.3 mm
16.189 ฿ - 17.934 ฿ 24934 มีในสต็อก
55.1 mm
สีดำ
11.9 mm
7.327 ฿ - 8.12 ฿ 84347 มีในสต็อก
13.0 mm
สีดำ
6.5 mm
5.823 ฿ - 6.459 ฿ 26330 มีในสต็อก
15.1 mm
สีดำ
6.4 mm
10.259 ฿ - 11.368 ฿ 42589 มีในสต็อก
32.0 mm
35.3 mm
สีดำ
2.5 mm
11.5 mm
3.48 ฿ - 3.861 ฿ 2556 มีในสต็อก
15.9 mm
18.2 mm
สีขาว
3.2 mm
10.3 mm
15.076 ฿ - 16.704 ฿ 4340 มีในสต็อก
30.1 mm
33.3 mm
สีขาว
6.4 mm
14.3 mm
5.285 ฿ - 5.856 ฿ 485693 มีในสต็อก
8.0 mm
สีดำ
8.0 mm
2.413 ฿ - 2.668 ฿ 293724 มีในสต็อก
12.7 mm
14.6 mm
สีขาว
3.2 mm
10.3 mm
8.709 ฿ - 9.651 ฿ 483 มีในสต็อก
31.7 mm
34.9 mm
สีดำ
6.4 mm
14.3 mm
  • จาก 6
จุกเปล่า - ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 21.4 mm | 0.843 in ; ใส่พอดี ; ไนลอน ; สีดำ

PGM-14

ช่วงราคา
6.96 ฿ - 6.283 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
70 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • รูปแบบการยึด
    ใส่พอดี
  • ประเภทรู
    รูกลม
จุกเปล่า - ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 13.5 mm | 0.531 in ; ใส่พอดี ; ไนลอน ; สีดำ

PGM-34

ช่วงราคา
6.218 ฿ - 5.61 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1065 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • รูปแบบการยึด
    ใส่พอดี
  • ประเภทรู
    รูกลม
จุกเปล่า - ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 20.0 mm | 0.787 in ; ใส่พอดี ; ไนลอน ; สีดำ

PGM-16

ช่วงราคา
6.867 ฿ - 6.199 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
937691 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • รูปแบบการยึด
    ใส่พอดี
  • ประเภทรู
    รูกลม
จุกเปล่า - ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 16.7 mm | 0.657 in ; ใส่พอดี ; ไนลอน ; สีดำ

PGM-26

ช่วงราคา
6.589 ฿ - 5.949 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
32464 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • รูปแบบการยึด
    ใส่พอดี
  • ประเภทรู
    รูกลม
จุกเปล่า - เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 11.1 mm | 0.437 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 13.5 mm | 0.531 in ; ใส่พอดี ; ไนลอน ; สีขาว

462731

ช่วงราคา
2.538 ฿ - 2.292 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2336 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีขาว
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • รูปแบบการยึด
    ใส่พอดี
  • รูปทรงหัว
    โดม
จุกเปล่า - ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 25.8 mm | 1.016 in ; ใส่พอดี ; ไนลอน ; สีดำ

466858

ช่วงราคา
7.396 ฿ - 6.677 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
18029 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • รูปแบบการยึด
    ใส่พอดี
  • ประเภทรู
    รูกลม
จุกเปล่า - ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 38.1 mm | 1.5 in ; ใส่พอดี ; ไนลอน ; สีขาว

466879

ช่วงราคา
18.792 ฿ - 16.959 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
25060 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีขาว
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • รูปแบบการยึด
    ใส่พอดี
  • ประเภทรู
    รูกลม
จุกเปล่า - เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 19.1 mm | 0.752 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 23.4 mm | 0.921 in ; กดยึด ; PA ; สีดำ

466857

ช่วงราคา
12.547 ฿ - 6.468 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1040 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • รูปทรงหัว
    โดม
จุกเปล่า - ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 25.8 mm | 1.016 in ; ใส่พอดี ; ไนลอน ; สีขาว

466874

ช่วงราคา
9.744 ฿ - 8.793 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
96868 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีขาว
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • รูปแบบการยึด
    ใส่พอดี
  • ประเภทรู
    รูกลม
จุกเปล่า - ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 48.4 mm | 1.906 in ; ใส่พอดี ; ไนลอน ; สีดำ

PGM-21

ช่วงราคา
15.15 ฿ - 13.67 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
360026 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • รูปแบบการยึด
    ใส่พอดี
  • ประเภทรู
    รูกลม
จุกเปล่า - ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 18.2 mm | 0.717 in ; ใส่พอดี ; ไนลอน ; สีดำ

PGM-27

ช่วงราคา
6.728 ฿ - 6.074 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1601010 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • รูปแบบการยึด
    ใส่พอดี
  • ประเภทรู
    รูกลม
จุกเปล่า - ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 55.1 mm | 2.169 in ; ใส่พอดี ; ไนลอน ; สีดำ

PGM-23

ช่วงราคา
17.934 ฿ - 16.189 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
24934 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • รูปแบบการยึด
    ใส่พอดี
  • ประเภทรู
    รูกลม
จุกเปล่า - ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 13.0 mm | 0.512 in ; ใส่พอดี ; ไนลอน ; สีดำ

PGM-9

ช่วงราคา
8.12 ฿ - 7.327 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
84347 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • รูปแบบการยึด
    ใส่พอดี
  • ประเภทรู
    รูกลม
จุกเปล่า - ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 15.1 mm | 0.594 in ; ใส่พอดี ; ไนลอน ; สีดำ

PGM-11

ช่วงราคา
6.459 ฿ - 5.823 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
26330 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • รูปแบบการยึด
    ใส่พอดี
  • ประเภทรู
    รูกลม
จุกเปล่า - เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 32.0 mm | 1.26 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 35.3 mm | 1.39 in ; กดยึด ; PA ; สีดำ

466870

ช่วงราคา
11.368 ฿ - 10.259 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
42589 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • รูปทรงหัว
    โดม
จุกเปล่า - เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 15.9 mm | 0.626 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 18.2 mm | 0.717 in ; ใส่พอดี ; ไนลอน ; สีขาว

462733

ช่วงราคา
3.861 ฿ - 3.48 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2556 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีขาว
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • รูปแบบการยึด
    ใส่พอดี
  • รูปทรงหัว
    โดม
จุกเปล่า - เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 30.1 mm | 1.185 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 33.3 mm | 1.311 in ; กดยึด ; PA ; สีขาว

466877

ช่วงราคา
16.704 ฿ - 15.076 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4340 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีขาว
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • รูปทรงหัว
    โดม
จุกเปล่า - ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 8.0 mm | 0.315 in ; ใส่พอดี ; ไนลอน ; สีดำ

PGM-1

ช่วงราคา
5.856 ฿ - 5.285 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
485693 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • รูปแบบการยึด
    ใส่พอดี
  • ประเภทรู
    รูกลม
จุกเปล่า - เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 12.7 mm | 0.5 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 14.6 mm | 0.575 in ; ใส่พอดี ; ไนลอน ; สีขาว

462732

ช่วงราคา
2.668 ฿ - 2.413 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
293724 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีขาว
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • รูปแบบการยึด
    ใส่พอดี
  • รูปทรงหัว
    โดม
จุกเปล่า - เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 31.7 mm | 1.248 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 34.9 mm | 1.374 in ; กดยึด ; PA ; สีดำ

466862

ช่วงราคา
9.651 ฿ - 8.709 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
483 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • รูปทรงหัว
    โดม