แกนเฟอร์ไรต์สายเคเบิลแบบแบนมีการออกแบบพิเศษที่ช่วยกำจัดสัญญาณรบกวนบนสายเคเบิลแบบแบน โดยจะปิดกั้นสัญญาณรบกวนความถี่ต่ำและซึมซับสัญญาณรบกวนความถี่สูงที่ปล่อยออกมาจากสายสัญญาณหรือสายเคเบิลไฟฟ้า ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ในการลดการปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและสำหรับการรบกวนคลื่นความถี่วิทยุ
กลุ่มผลิตภัณฑ์ของเรามีช่วงความยาวของการสอดและความต้านทาน MHz ให้เลือกอย่างหลากหลาย โดยมาในรูปแบบประเภทต่าง ๆ ที่เหมาะกับสายแบนและสายแพ
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ความยาวอินเสิร์ท | ความต้านทาน 100 MHz | ความยาวโดยรวม | สี | ความต้านทาน 25 MHz | ความกว้างโดยรวม | สั่งซื้อ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.4697 ฿ - 39.3022 ฿ | 20 มีในสต็อก |
0.736 in
18.7 mm
|
96 Ω
|
0.937 in
23.8 mm
|
สีเทา
|
46 Ω
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
145.1492 ฿ - 160.8273 ฿ | 20 มีในสต็อก |
1.354 in
34.4 mm
|
110 Ω
|
1.772 in
45.0 mm
|
สีดำ
|
43 Ω
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
114.6007 ฿ - 126.9771 ฿ | 240 มีในสต็อก |
2.047 in
52.0 mm
|
119 Ω
|
2.307 in
58.6 mm
|
สีเทา
|
43 Ω
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
51.0898 ฿ - 56.6132 ฿ | 86 มีในสต็อก |
1.732 in
44.0 mm
|
66 Ω
|
1.953 in
49.6 mm
|
สีเทา
|
25 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
56.7828 ฿ - 62.9175 ฿ | 506 มีในสต็อก |
1.732 in
44.0 mm
|
94 Ω
|
1.953 in
49.6 mm
|
สีเทา
|
31 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
30.7092 ฿ - 34.0242 ฿ | 23 มีในสต็อก |
1.063 in
27.0 mm
|
75 Ω
|
1.22 in
31.0 mm
|
สีเทา
|
28 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
42.6306 ฿ - 47.2305 ฿ | 20 มีในสต็อก |
0.925 in
23.5 mm
|
71 Ω
|
1.126 in
28.6 mm
|
สีเทา
|
31 Ω
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
32.6634 ฿ - 36.197 ฿ | 20 มีในสต็อก |
1.063 in
27.0 mm
|
57 Ω
|
1.319 in
33.5 mm
|
สีเทา
|
26 Ω
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
34.0911 ฿ - 37.7719 ฿ | 104 มีในสต็อก |
1.378 in
35.0 mm
|
64 Ω
|
1.575 in
40.0 mm
|
สีเทา
|
25 Ω
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
37.5221 ฿ - 41.5732 ฿ | 91 มีในสต็อก |
1.063 in
27.0 mm
|
78 Ω
|
1.319 in
33.5 mm
|
สีเทา
|
36 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
35.3805 ฿ - 39.2085 ฿ | 4800 มีในสต็อก |
0.925 in
23.5 mm
|
65 Ω
|
1.122 in
28.5 mm
|
สีเทา
|
28 Ω
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
33.4486 ฿ - 37.058 ฿ | 42 มีในสต็อก |
1.063 in
27.0 mm
|
53 Ω
|
1.319 in
33.5 mm
|
สีเทา
|
21 Ω
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
66.4065 ฿ - 73.5807 ฿ | 200 มีในสต็อก |
0.551 in
14.0 mm
|
123 Ω
|
0.744 in
18.9 mm
|
สีเทา
|
61 Ω
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
42.8447 ฿ - 47.4759 ฿ | 2576 มีในสต็อก |
0.787 in
20.0 mm
|
70 Ω
|
0.917 in
23.3 mm
|
สีเทา
|
35 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
48.7965 ฿ - 54.0701 ฿ | 1388 มีในสต็อก |
1.378 in
35.0 mm
|
69 Ω
|
1.575 in
40.0 mm
|
สีเทา
|
28 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
42.4655 ฿ - 47.0476 ฿ | 20 มีในสต็อก |
1.378 in
35.0 mm
|
85 Ω
|
1.575 in
40.0 mm
|
สีเทา
|
32 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
37.1027 ฿ - 41.1136 ฿ | 8066 มีในสต็อก |
0.846 in
21.5 mm
|
126 Ω
|
1.004 in
25.5 mm
|
สีเทา
|
48 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
29.0093 ฿ - 32.1414 ฿ | 20 มีในสต็อก |
0.551 in
14.0 mm
|
62 Ω
|
0.748 in
19.0 mm
|
สีเทา
|
38 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
31.2401 ฿ - 34.6131 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.65 in
16.5 mm
|
97 Ω
|
0.807 in
20.5 mm
|
สีเทา
|
36 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
51.0898 ฿ - 56.6132 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
1.378 in
35.0 mm
|
100 Ω
|
1.516 in
38.5 mm
|
สีเทา
|
31 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ