Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
แกนเฟอร์ไรต์สายเคเบิลแบบแบนมีการออกแบบพิเศษที่ช่วยกำจัดสัญญาณรบกวนบนสายเคเบิลแบบแบน โดยจะปิดกั้นสัญญาณรบกวนความถี่ต่ำและซึมซับสัญญาณรบกวนความถี่สูงที่ปล่อยออกมาจากสายสัญญาณหรือสายเคเบิลไฟฟ้า ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ในการลดการปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและสำหรับการรบกวนคลื่นความถี่วิทยุ
กลุ่มผลิตภัณฑ์ของเรามีช่วงความยาวของการสอดและความต้านทาน MHz ให้เลือกอย่างหลากหลาย โดยมาในรูปแบบประเภทต่าง ๆ ที่เหมาะกับสายแบนและสายแพ
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ความยาวอินเสิร์ท | ความต้านทาน 100 MHz | ความยาวโดยรวม | สี | ความต้านทาน 25 MHz | ความกว้างโดยรวม | สั่งซื้อ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
131.4878 ฿ - 145.6935 ฿ | 20 มีในสต็อก |
1.909 in
48.5 mm
|
95 Ω
|
2.362 in
60.0 mm
|
สีเทา
|
40 Ω
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
66.4065 ฿ - 73.5807 ฿ | 200 มีในสต็อก |
0.551 in
14.0 mm
|
123 Ω
|
0.744 in
18.9 mm
|
สีเทา
|
61 Ω
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
31.2401 ฿ - 34.6131 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.65 in
16.5 mm
|
97 Ω
|
0.807 in
20.5 mm
|
สีเทา
|
36 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
156.1917 ฿ - 173.0655 ฿ | 20 มีในสต็อก |
1.72 in
43.7 mm
|
104 Ω
|
2.169 in
55.1 mm
|
สีดำ
|
36 Ω
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
222.3795 ฿ - 246.4097 ฿ | 1370 มีในสต็อก |
2.047 in
52.0 mm
|
124 Ω
|
2.5 in
63.5 mm
|
สีดำ
|
50 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
40.3819 ฿ - 44.7454 ฿ | 15 มีในสต็อก |
1.063 in
27.0 mm
|
66 Ω
|
1.319 in
33.5 mm
|
สีเทา
|
30 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
56.7828 ฿ - 62.9175 ฿ | 21 มีในสต็อก |
0.492 in
12.5 mm
|
69 Ω
|
0.65 in
16.5 mm
|
สีดำ
|
27 Ω
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
57.2869 ฿ - 63.4752 ฿ | 17 มีในสต็อก |
1.378 in
35.0 mm
|
68 Ω
|
1.516 in
38.5 mm
|
สีเทา
|
25 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
42.6306 ฿ - 47.2305 ฿ | 33 มีในสต็อก |
1.22 in
31.0 mm
|
79 Ω
|
1.417 in
36.0 mm
|
สีเทา
|
29 Ω
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ