บานพับทรงใบไม้ชนิดตัวยึดบนรูคว้านเป็นบานพับอเนกประสงค์ที่เหมาะสำหรับการใช้งานหลากหลายรูปแบบ และสามารถนำไปยึดติดบนพื้นผิวของประตูธรรมดาและแบบมีจุดหมุนได้ด้วย
กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้มีรูตัวยึดบนรูคว้านหลากหลายรูปแบบให้เลือก โดยขึ้นอยู่กับ ความแข็งแรงของส่วนรองรับตามการใช้งาน และขึ้นอยู่กับตัวเลือกชนิดรูปทรงและจำนวนรูสำหรับยึดของบานพับทรงใบไม้ มีมุมหมุนที่แตกต่างกัน
มีตัวเลือกวัสดุให้เลือกอย่างหลากหลายเพื่อให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมของการใช้งานทั้งในร่มและกลางแจ้ง
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ความหนาของใบ | ความยาวโดยรวม | จำนวนรูยึด | จบ | วัสดุ | รูปทรงบาน | ความกว้างโดยรวม | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.406 ฿ - 75.406 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.059 in
1.5 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
4
|
กระจก
|
สแตนเลส
|
สีเหลี่ยม
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 104.29 ฿ - 104.29 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.315 in
8.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
พ่นสี
|
สังกะสีอัลลอย
|
สี่เหลี่ยมจัสตุรัส
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 426.974 ฿ - 426.974 ฿ | 2500 มีในสต็อก |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
สแตนเลส
|
สแตนเลส
|
สีเหลี่ยม
|
2.992 in
76.0 mm
|
||
| 537.022 ฿ - 537.022 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.197 in
5.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
4
|
ปัดด้วยแปรง
|
สแตนเลส
|
สีเหลี่ยม
|
1.831 in
46.5 mm
|
||
| 1,196.139 ฿ - 1,196.139 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.236 in
6.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
7
|
สแตนเลส
|
สแตนเลส
|
สีเหลี่ยม
|
4.488 in
114.0 mm
|
||
| 58.994 ฿ - 58.994 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.059 in
1.5 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
4
|
สแตนเลส
|
สแตนเลส
|
สีเหลี่ยม
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 279.564 ฿ - 279.564 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.433 in
11.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
4
|
แผ่นโครม
|
สังกะสีอัลลอย
|
สีเหลี่ยม
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
| 74.278 ฿ - 74.278 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.256 in
6.5 mm
|
2.323 in
59.0 mm
|
4
|
โครเมี่ยมมันเงา
|
สังกะสีอัลลอย
|
สีเหลี่ยม
|
1.76 in
44.7 mm
|
||
| 157.887 ฿ - 157.887 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.276 in
7.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
4
|
แผ่นโครม
|
สแตนเลส
|
สีเหลี่ยม
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 47.528 ฿ - 50.034 ฿ | 45676 มีในสต็อก |
0.059 in
1.5 mm
|
2.736 in
69.5 mm
|
6
|
เงา
|
สแตนเลส
|
มุม
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 500.603 ฿ - 554.678 ฿ | 6464 มีในสต็อก |
|
2.362 in
60.0 mm
|
6
|
|
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 184.948 ฿ - 204.928 ฿ | 28080 มีในสต็อก |
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
|
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 73.364 ฿ - 73.364 ฿ | 38600 มีในสต็อก |
0.079 in
2.0 mm
|
6.89 in
175.0 mm
|
8
|
เงา
|
สแตนเลส
|
มุม
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 355.536 ฿ - 355.536 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.315 in
8.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
สแตนเลส
|
สแตนเลส
|
สี่เหลี่ยมจัสตุรัส
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 603.626 ฿ - 603.626 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.197 in
5.0 mm
|
2.441 in
62.0 mm
|
4
|
เงา
|
สแตนเลส
|
สีเหลี่ยม
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 190.502 ฿ - 190.502 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.197 in
5.0 mm
|
2.795 in
71.0 mm
|
4
|
สแตนเลส
|
สแตนเลส
|
สีเหลี่ยม
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 81.721 ฿ - 81.721 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.079 in
2.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
สแตนเลส
|
สแตนเลส
|
สีเหลี่ยม
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 65.406 ฿ - 65.406 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.059 in
1.5 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
4
|
สแตนเลส
|
สแตนเลส
|
สีเหลี่ยม
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 245.422 ฿ - 245.422 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
แผ่นโครม
|
สังกะสีอัลลอย
|
สีเหลี่ยม
|
2.343 in
59.5 mm
|
||
| 73.554 ฿ - 73.554 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
พ่นสี
|
สังกะสีอัลลอย
|
สี่เหลี่ยมจัสตุรัส
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ