Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
บานพับแบบใบไม้ที่ทำจากโลหะล้วนนั้นเหมาะสำหรับใช้ยึดกับประตูที่ยึดแบบฝังที่มีการติดตั้งแกนเชื่อมแบบเกลียวไว้
บานพับมีมุมหมุนสูงสุด 180 องศา และสามารถยึดด้วยสกรูโดยใช้แกนยึดแบบเกลียวขนาด M5, M6 และ M8
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ความยาวโดยรวม | จำนวนรูยึด | วัสดุ | ความหนาโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | สั่งซื้อ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
395.5253 ฿ - 438.2585 ฿ | 260 มีในสต็อก |
2.756 in
70.0 mm
|
4
|
โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
|
0.591 in
15.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
267.5086 ฿ - 296.4064 ฿ | 35 มีในสต็อก |
2.992 in
76.0 mm
|
4
|
โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
258.4471 ฿ - 286.3723 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
308.243 ฿ - 341.5399 ฿ | 910 มีในสต็อก |
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
สังกะสีอัลลอย
|
0.433 in
11.0 mm
|
2.992 in
76.0 mm
|
||
226.2924 ฿ - 226.2924 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
สแตนเลส
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
350.4587 ฿ - 350.4587 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
2.008 in
51.0 mm
|
4
|
สแตนเลส
|
0.472 in
12.0 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
262.5473 ฿ - 262.5473 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
สแตนเลส
|
0.591 in
15.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
284.5341 ฿ - 315.2745 ฿ | 1436 มีในสต็อก |
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
สังกะสีอัลลอย
|
0.433 in
11.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
649.6803 ฿ - 719.8658 ฿ | 30 มีในสต็อก |
2.362 in
60.0 mm
|
0
|
โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
|
0.591 in
15.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
499.9981 ฿ - 554.0147 ฿ | 6 มีในสต็อก |
2.362 in
60.0 mm
|
0
|
โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
|
0.591 in
15.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
96.3393 ฿ - 96.3393 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
2.008 in
51.0 mm
|
4
|
สังกะสีอัลลอย
|
0.472 in
12.0 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
149.8964 ฿ - 149.8964 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
3.543 in
90.0 mm
|
6
|
สังกะสีอัลลอย
|
0.461 in
11.7 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
||
505.8696 ฿ - 560.5153 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
4.331 in
110.0 mm
|
5
|
โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
|
0.591 in
15.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
404.0157 ฿ - 447.6636 ฿ | 4 มีในสต็อก |
3.346 in
85.0 mm
|
|
โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
|
0.689 in
17.5 mm
|
2.657 in
67.5 mm
|
||
258.4516 ฿ - 286.3723 ฿ | 87 มีในสต็อก |
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
199.1747 ฿ - 220.6975 ฿ | 5782 มีในสต็อก |
1.969 in
50.0 mm
|
2
|
PA
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
102.5186 ฿ - 113.5968 ฿ | 18085 มีในสต็อก |
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
PA
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
404.0157 ฿ - 447.6636 ฿ | 160 มีในสต็อก |
3.346 in
85.0 mm
|
|
โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
|
0.689 in
17.5 mm
|
2.657 in
67.5 mm
|
||
497.9279 ฿ - 551.7215 ฿ | 710 มีในสต็อก |
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
|
0.591 in
15.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
742.1425 ฿ - 822.313 ฿ | 354 มีในสต็อก |
2.362 in
60.0 mm
|
0
|
โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
|
0.591 in
15.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ