เหมาะสำหรับปิดคลุมเกลียวและรูธรรมดา แถบดึงช่วยให้สอดเข้าไปในรูได้ง่ายและยังสะดวกในการถอดชิ้นส่วนออกเมื่อรูแน่นมาก วัสดุมีความยืดหยุ่นเพื่อให้มีการเปลี่ยนแปลงขนาดเล็กน้อยในการปิดคลุม
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ | สี | เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม | วัสดุ | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.763 ฿ - 6.385 ฿ | 43879 มีในสต็อก |
|
สีดำ
|
0.386 in
9.8 mm
|
EPDM
|
||
| 9.851 ฿ - 10.913 ฿ | 186430 มีในสต็อก |
|
สีดำ
|
0.496 in
12.6 mm
|
EPDM
|
||
| 1.383 ฿ - 1.536 ฿ | 31392 มีในสต็อก |
|
สีดำ
|
0.197 in
5.0 mm
|
EPDM
|
||
| 3.002 ฿ - 3.327 ฿ | 100468 มีในสต็อก |
|
สีดำ
|
0.276 in
7.0 mm
|
EPDM
|
||
| 16.927 ฿ - 32.824 ฿ | 36 มีในสต็อก |
|
สีดำ
|
0.642 in
16.3 mm
|
EPDM
|
||
| 4.529 ฿ - 5.011 ฿ | 191558 มีในสต็อก |
|
สีดำ
|
0.335 in
8.5 mm
|
EPDM
|
||
| 4.881 ฿ - 5.401 ฿ | 8959 มีในสต็อก |
|
สีดำ
|
0.35 in
8.9 mm
|
EPDM
|
||
| 2.455 ฿ - 2.719 ฿ | 6562 มีในสต็อก |
|
สีดำ
|
0.224 in
5.7 mm
|
EPDM
|
||
| 1.369 ฿ - 1.517 ฿ | 44438 มีในสต็อก |
|
สีดำ
|
1 in
25.4 mm
|
EPDM
|
||
| 5.304 ฿ - 5.87 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
สีดำ
|
0.402 in
10.2 mm
|
EPDM
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ