Menu Search

จุกปิดแบบดึง

มีในสต็อก

เหมาะสำหรับปิดคลุมเกลียวและรูธรรมดา แถบดึงช่วยให้สอดเข้าไปในรูได้ง่ายและยังสะดวกในการถอดชิ้นส่วนออกเมื่อรูแน่นมาก วัสดุมีความยืดหยุ่นเพื่อให้มีการเปลี่ยนแปลงขนาดเล็กน้อยในการปิดคลุม

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
10 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ สี เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม วัสดุ สั่งซื้อ
5.763 ฿ - 6.385 ฿ 43879 มีในสต็อก
สีดำ
9.8 mm
EPDM
9.851 ฿ - 10.913 ฿ 186430 มีในสต็อก
สีดำ
12.6 mm
EPDM
1.383 ฿ - 1.536 ฿ 31392 มีในสต็อก
สีดำ
5.0 mm
EPDM
3.002 ฿ - 3.327 ฿ 100468 มีในสต็อก
สีดำ
7.0 mm
EPDM
16.927 ฿ - 32.824 ฿ 36 มีในสต็อก
สีดำ
16.3 mm
EPDM
4.529 ฿ - 5.011 ฿ 191558 มีในสต็อก
สีดำ
8.5 mm
EPDM
4.881 ฿ - 5.401 ฿ 8959 มีในสต็อก
สีดำ
8.9 mm
EPDM
2.455 ฿ - 2.719 ฿ 6562 มีในสต็อก
สีดำ
5.7 mm
EPDM
1.369 ฿ - 1.517 ฿ 44438 มีในสต็อก
สีดำ
25.4 mm
EPDM
5.304 ฿ - 5.87 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
สีดำ
10.2 mm
EPDM
จุกอุดปิดคลุมแบบดึง - เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 9.8 mm | 0.386 in ; ; EPDM

461650

ช่วงราคา
6.385 ฿ - 5.763 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
43879 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    9.8 mm
จุกอุดปิดคลุมแบบดึง - เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 12.6 mm | 0.496 in ; ; EPDM

461658

ช่วงราคา
10.913 ฿ - 9.851 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
186430 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    12.6 mm
จุกอุดปิดคลุมแบบดึง - เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 5.0 mm | 0.197 in ; ; EPDM

461640

ช่วงราคา
1.536 ฿ - 1.383 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
31392 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    5.0 mm
จุกอุดปิดคลุมแบบดึง - เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 7.0 mm | 0.276 in ; ; EPDM

461645

ช่วงราคา
3.327 ฿ - 3.002 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
100468 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    7.0 mm
จุกอุดปิดคลุมแบบดึง - เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 16.3 mm | 0.642 in ; ความยาวแถบดึง - 25.4 mm | 1 in ; EPDM

461667

ช่วงราคา
32.824 ฿ - 16.927 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
36 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • Flanged
    ไม่
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    16.3 mm
จุกอุดปิดคลุมแบบดึง - เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 8.5 mm | 0.335 in ; ; EPDM

461648

ช่วงราคา
5.011 ฿ - 4.529 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
191558 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    8.5 mm
จุกอุดปิดคลุมแบบดึง - เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 8.9 mm | 0.35 in ; ; EPDM

461649

ช่วงราคา
5.401 ฿ - 4.881 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
8959 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    8.9 mm
จุกอุดปิดคลุมแบบดึง - เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 5.7 mm | 0.224 in ; ; EPDM

10623480

ช่วงราคา
2.719 ฿ - 2.455 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6562 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    5.7 mm
จุกอุดปิดคลุมแบบดึง - เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 25.4 mm | 1 in ; ; EPDM

1475760

ช่วงราคา
1.517 ฿ - 1.369 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
44438 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    25.4 mm
จุกอุดปิดคลุมแบบดึง - เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 10.2 mm | 0.402 in ; ; EPDM

20019143

ช่วงราคา
5.87 ฿ - 5.304 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    10.2 mm