Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
บานพับมุมที่มีมุมหมุนบานพับที่หลากหลาย บานพับเหล่านี้มักใช้งานกับแผงเหล็กกล้าสำหรับการใช้งานภายในขนาดใหญ่
กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้มาพร้อมตัวเลือกการยึดแบบใช้สกรูและแบบเชื่อมที่จำหน่ายเป็นโซลูชันแบบถาวรและแบบถอดได้ บานพับทั้งหมดในกลุ่มผลิตภัณฑ์มากมายนี้เหมาะสำหรับการยึดติดทั้งทางซ้ายและทางขวา
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ความยาวโดยรวม | สี | จบ | ความหนาโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 284.96 ฿ - 315.747 ฿ | 1098 มีในสต็อก |
1.339 in
34.0 mm
|
สีดำ
|
|
0.492 in
12.5 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
||
| 344.014 ฿ - 381.181 ฿ | 15 มีในสต็อก |
1.339 in
34.0 mm
|
สีดำ
|
|
0.492 in
12.5 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
||
| 206.334 ฿ - 228.616 ฿ | 45 มีในสต็อก |
2.087 in
53.0 mm
|
สีดำ
|
พ่นสี
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 38.967 ฿ - 38.967 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
2.598 in
66.0 mm
|
สีดำ
|
ผิวด้าน
|
0.78 in
19.8 mm
|
1.508 in
38.3 mm
|
||
| 172.62 ฿ - 191.268 ฿ | 10 มีในสต็อก |
1.181 in
30.0 mm
|
สีดำ
|
พ่นสี
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 214.557 ฿ - 237.734 ฿ | 105 มีในสต็อก |
1.457 in
37.0 mm
|
สีดำ
|
พ่นสี
|
1.083 in
27.5 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
||
| 172.62 ฿ - 191.268 ฿ | 320 มีในสต็อก |
1.181 in
30.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
แผ่นโครม
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 172.62 ฿ - 191.268 ฿ | 9 มีในสต็อก |
1.181 in
30.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
แผ่นโครม
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 350.107 ฿ - 387.928 ฿ | 538 มีในสต็อก |
1.654 in
42.0 mm
|
สีดำ
|
|
0.492 in
12.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 92.592 ฿ - 92.592 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
2.047 in
52.0 mm
|
สีดำ
|
พ่นสี
|
1.083 in
27.5 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| 79.238 ฿ - 79.238 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
1.575 in
40.0 mm
|
สีเทา
|
ไม่ตกแต่ง
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
| 50.168 ฿ - 50.168 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
1.969 in
50.0 mm
|
สีดำ
|
พ่นสี
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
||
| 93.576 ฿ - 93.576 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
3.937 in
100.0 mm
|
สีดำ
|
พ่นสี
|
1.122 in
28.5 mm
|
1.449 in
36.8 mm
|
||
| 120.076 ฿ - 120.076 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
1.575 in
40.0 mm
|
สีดำ
|
พ่นสี
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 90.797 ฿ - 90.797 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
1.969 in
50.0 mm
|
สีดำ
|
พ่นสี
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 94.569 ฿ - 94.569 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
1.831 in
46.5 mm
|
สีดำ
|
พ่นสี
|
1.122 in
28.5 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 69.619 ฿ - 69.619 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
2.283 in
58.0 mm
|
สีดำ
|
พ่นสี
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 53.365 ฿ - 53.365 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
1.89 in
48.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
แผ่นโครม
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 140.028 ฿ - 140.028 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
2.362 in
60.0 mm
|
สีดำ
|
ผิวด้าน
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
| 74.301 ฿ - 74.301 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
1.654 in
42.0 mm
|
สีดำ
|
พ่นสี
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ