สเปเซอร์แบบกดเข้าระบบเมตริกเหล่านี้ ได้รับการออกแบบเพื่อรองรับแผงวงจรที่มีน้ำหนักมาก ไม่จำเป็นต้องมีรูทะลุในบอร์ดเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึงด้านล่างของบอร์ด มีฐานหน้าแปลนเพื่อให้มีความมั่นคงตลอดเวลา
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางรู A | สี | วัสดุ | ประเภทรูยึด B | ประเภทรูยึด A | ความยาวสเปเซอร์ | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.148 ฿ - 4.598 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
UL94 V-2
|
0.125 in
3.18 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
|
Mini
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 4.403 ฿ - 4.881 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
UL94 V-2
|
0.125 in
3.18 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
|
Mini
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 4.32 ฿ - 4.784 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
UL94 V-2
|
0.125 in
3.18 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
|
Mini
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 4.232 ฿ - 4.691 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
UL94 V-2
|
0.125 in
3.18 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
|
Mini
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 4.069 ฿ - 4.505 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
UL94 V-2
|
0.125 in
3.18 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
|
Mini
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 2.134 ฿ - 2.357 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
UL94 V-0
|
0.236 in
6.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
|
Flat Top
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1.763 ฿ - 1.949 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
UL94 V-0
|
0.236 in
6.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
|
Flat Top
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 2.139 ฿ - 2.366 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
UL94 V-2
|
0.236 in
6.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
|
Flat Top
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 2.097 ฿ - 2.325 ฿ | 30 มีในสต็อก |
UL94 V-0
|
0.236 in
6.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
|
Flat Top
|
0.287 in
7.3 mm
|
||
| 2.603 ฿ - 2.886 ฿ | 39 มีในสต็อก |
UL94 V-2
|
0.236 in
6.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
|
Flat Top
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 2.292 ฿ - 2.538 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
UL94 V-2
|
0.236 in
6.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
|
Flat Top
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 2.134 ฿ - 2.357 ฿ | 1000 มีในสต็อก |
UL94 V-0
|
0.236 in
6.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
|
Flat Top
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 1.392 ฿ - 1.536 ฿ | 100 มีในสต็อก |
UL94 V-0
|
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
Snap Lock
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0.984 ฿ - 1.09 ฿ | 33100 มีในสต็อก |
UL94 V-0
|
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
Snap Lock
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1.132 ฿ - 1.257 ฿ | 34380 มีในสต็อก |
UL94 V-2
|
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
Snap Lock
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 1.165 ฿ - 1.285 ฿ | 1070 มีในสต็อก |
UL94 V-2
|
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
Snap Lock
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 1.285 ฿ - 1.42 ฿ | 9180 มีในสต็อก |
UL94 V-2
|
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
Snap Lock
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1.165 ฿ - 1.285 ฿ | 2930 มีในสต็อก |
UL94 V-2
|
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
Snap Lock
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 1.332 ฿ - 1.476 ฿ | 2080 มีในสต็อก |
UL94 V-2
|
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
Snap Lock
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 1.601 ฿ - 1.772 ฿ | 1050 มีในสต็อก |
UL94 V-0
|
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
Snap Lock
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ