Menu Search

ตัวแยก PCB - หกเหลี่ยม/ฉนวน/ไนลอนและทองเหลือง

มีในสต็อก

ตัวแยกตัวผู้ / ตัวเมียเหล่านี้ได้รับการออกแบบสำหรับการยึดด้วยมือและไม่ต้องใช้อุปกรณ์ในการประกอบ ตัวแยกหกเกลี่ยมเหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลายและยังเหมาะสำหรับการใช้งานเมื่อต้องการความแข็งแรงเชิงกลสูง รวมทั้งให้ระยะห่างที่เป็นฉนวนที่แข็งแรงสำหรับการใช้งานอิเล็กทรอนิกส์กำลังไฟสูง ทำจากไนลอนเกรด UL94 V-2 พร้อมอินเสิร์ททองเหลือง

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
47 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก รูปทรงสเปเซอร์ วัสดุ ความยาวเกลียว ความยาวสเปเซอร์ สั่งซื้อ
50.3848 ฿ - 53.0395 ฿ 1797 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
โพลีเอไมด์
6.0 mm
45.0 mm
51.6252 ฿ - 57.2066 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
หกเหลี่ยม
โพลีเอไมด์
6.0 mm
20.0 mm
75.9364 ฿ - 84.1458 ฿ 48103 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
ไนลอน 6
6.0 mm
25.0 mm
84.1993 ฿ - 93.2876 ฿ 2794 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
โพลีเอไมด์
12.7 mm
30.0 mm
107.123 ฿ - 118.7009 ฿ 220 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
โพลีเอไมด์
12.7 mm
25.0 mm
46.1686 ฿ - 51.1567 ฿ 20 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
โพลีเอไมด์
6.0 mm
20.0 mm
63.3503 ฿ - 70.1944 ฿ 3610 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
โพลีเอไมด์
6.0 mm
45.0 mm
47.3287 ฿ - 52.4461 ฿ 186369 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
PA
6.0 mm
8.0 mm
57.4565 ฿ - 63.6626 ฿ 900 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
ไนลอน 6
6.0 mm
15.0 mm
106.4538 ฿ - 117.9602 ฿ 3770 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
โพลีเอไมด์
9.0 mm
30.0 mm
73.0185 ฿ - 80.9067 ฿ 2533 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
Nylon 6;Brass
6.0 mm
30.0 mm
109.3806 ฿ - 121.1994 ฿ 4422 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
โพลีเอไมด์
12.7 mm
30.0 mm
80.9111 ฿ - 89.6514 ฿ 97 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
โพลีเอไมด์
6.0 mm
40.0 mm
32.1548 ฿ - 35.6259 ฿ 231292 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
Nylon 6;Brass
6.0 mm
15.0 mm
76.7752 ฿ - 85.0649 ฿ 2272 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
โพลีเอไมด์
6.0 mm
50.0 mm
46.7353 ฿ - 51.7858 ฿ 120 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
ไนลอน 6
6.0 mm
20.0 mm
46.7353 ฿ - 51.7858 ฿ 1790 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
Nylon 6;Brass
6.0 mm
20.0 mm
46.8066 ฿ - 51.8616 ฿ 20 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
โพลีเอไมด์
6.0 mm
15.0 mm
122.7342 ฿ - 135.9896 ฿ 513 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
โพลีเอไมด์
12.7 mm
45.0 mm
66.4109 ฿ - 73.5941 ฿ 1975 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
โพลีเอไมด์
9.0 mm
25.0 mm
  • จาก 3
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย ระยะระหว่างส่วนแบบ:6.4 mm | 0.252 in, ความยาวเกลียว: 6.0 mm | 0.236 in, ความยาวสเปเซอร์: 45.0 mm | 1.772 in

HSM3-6.4-45-2

ช่วงราคา
53.0395 ฿ - 50.3848 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1797 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    โพลีเอไมด์
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    6.4 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    105 °C
ตัวป้องกันเกลียวตัวผู้กับตัวผู้ - ธรรมชาติ ; 20.0 mm | 0.787 in

HSM2.5-6.4-20-3

ช่วงราคา
57.2066 ฿ - 51.6252 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    โพลีเอไมด์
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    6.4 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    105 °C
ตัวป้องกันเกลียวตัวผู้กับตัวผู้ - ธรรมชาติ ; 25.0 mm | 0.984 in

HSM4-8-25-3

ช่วงราคา
84.1458 ฿ - 75.9364 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
48103 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    8.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    105 °C
ตัวป้องกันเกลียวตัวผู้กับตัวผู้ - ธรรมชาติ ; 30.0 mm | 1.181 in

HSM6-12.7-30-3

ช่วงราคา
93.2876 ฿ - 84.1993 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2794 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    โพลีเอไมด์
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    12.7 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    105 °C
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย ระยะระหว่างส่วนแบบ:12.7 mm | 0.5 in, ความยาวเกลียว: 12.7 mm | 0.5 in, ความยาวสเปเซอร์: 25.0 mm | 0.984 in

HSM6-12.7-25-2

ช่วงราคา
118.7009 ฿ - 107.123 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
220 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    โพลีเอไมด์
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    12.7 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    105 °C
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย ระยะระหว่างส่วนแบบ:6.4 mm | 0.252 in, ความยาวเกลียว: 6.0 mm | 0.236 in, ความยาวสเปเซอร์: 20.0 mm | 0.787 in

HSM2.5-6.4-20-2

ช่วงราคา
51.1567 ฿ - 46.1686 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    โพลีเอไมด์
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    6.4 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    105 °C
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย ระยะระหว่างส่วนแบบ:8.0 mm | 0.315 in, ความยาวเกลียว: 6.0 mm | 0.236 in, ความยาวสเปเซอร์: 45.0 mm | 1.772 in

HSM4-8-45-2

ช่วงราคา
70.1944 ฿ - 63.3503 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3610 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    โพลีเอไมด์
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    8.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    105 °C
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - PA ; ความยาวเกลียว 6.0 mm | 0.236 in ; ความยาวสเปเซอร์ 8.0 mm | 0.315 in

MTNSP-M3-8-2

ช่วงราคา
52.4461 ฿ - 47.3287 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
186369 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    PA
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    7.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    105 °C
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย ระยะระหว่างส่วนแบบ:8.0 mm | 0.315 in, ความยาวเกลียว: 6.0 mm | 0.236 in, ความยาวสเปเซอร์: 15.0 mm | 0.591 in

HSM4-8-15-2

ช่วงราคา
63.6626 ฿ - 57.4565 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
900 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    8.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    105 °C
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย ระยะระหว่างส่วนแบบ:9.5 mm | 0.374 in, ความยาวเกลียว: 9.0 mm | 0.354 in, ความยาวสเปเซอร์: 30.0 mm | 1.181 in

HSM5-9.5-30-2

ช่วงราคา
117.9602 ฿ - 106.4538 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3770 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    โพลีเอไมด์
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    9.5 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    105 °C
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย ระยะระหว่างส่วนแบบ:6.4 mm | 0.252 in, ความยาวเกลียว: 6.0 mm | 0.236 in, ความยาวสเปเซอร์: 30.0 mm | 1.181 in

HSM3-6.4-30-2

ช่วงราคา
80.9067 ฿ - 73.0185 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2533 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    Nylon 6;Brass
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    6.4 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    105 °C
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย ระยะระหว่างส่วนแบบ:12.7 mm | 0.5 in, ความยาวเกลียว: 12.7 mm | 0.5 in, ความยาวสเปเซอร์: 30.0 mm | 1.181 in

HSM6-12.7-30-2

ช่วงราคา
121.1994 ฿ - 109.3806 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4422 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    โพลีเอไมด์
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    12.7 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    105 °C
ตัวป้องกันเกลียวตัวผู้กับตัวผู้ - ธรรมชาติ ; 40.0 mm | 1.575 in

HSM3-6.4-40-3

ช่วงราคา
89.6514 ฿ - 80.9111 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
97 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    โพลีเอไมด์
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    6.4 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    105 °C
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย;ระยะระหว่างส่วนแบบ:6.4 mm | 0.252 in , , ความยาวเกลียว: 6.0 mm | 0.236 in;ความยาวสเปเซอร์: 15.0 mm | 0.591 in

HSM3-6.4-15-2

ช่วงราคา
35.6259 ฿ - 32.1548 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
231292 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    Nylon 6;Brass
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    6.4 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    105 °C
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย ระยะระหว่างส่วนแบบ:8.0 mm | 0.315 in, ความยาวเกลียว: 6.0 mm | 0.236 in, ความยาวสเปเซอร์: 50.0 mm | 1.969 in

HSM4-8-50-2

ช่วงราคา
85.0649 ฿ - 76.7752 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2272 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    โพลีเอไมด์
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    8.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    105 °C
ตัวป้องกันเกลียวตัวผู้กับตัวผู้ - ธรรมชาติ ; 20.0 mm | 0.787 in

HSM3-6.4-20-3

ช่วงราคา
51.7858 ฿ - 46.7353 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
120 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    6.4 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    105 °C
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย ระยะระหว่างส่วนแบบ:6.4 mm | 0.252 in, ความยาวเกลียว: 6.0 mm | 0.236 in, ความยาวสเปเซอร์: 20.0 mm | 0.787 in

HSM3-6.4-20-2

ช่วงราคา
51.7858 ฿ - 46.7353 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1790 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    Nylon 6;Brass
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    6.4 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    105 °C
ตัวป้องกันเกลียวตัวผู้กับตัวผู้ - ธรรมชาติ ; 15.0 mm | 0.591 in

HSM2.5-6.4-15-3

ช่วงราคา
51.8616 ฿ - 46.8066 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    โพลีเอไมด์
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    6.4 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    105 °C
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย ระยะระหว่างส่วนแบบ:12.7 mm | 0.5 in, ความยาวเกลียว: 12.7 mm | 0.5 in, ความยาวสเปเซอร์: 45.0 mm | 1.772 in

HSM6-12.7-45-2

ช่วงราคา
135.9896 ฿ - 122.7342 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
513 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    โพลีเอไมด์
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    12.7 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    105 °C
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย ระยะระหว่างส่วนแบบ:9.5 mm | 0.374 in, ความยาวเกลียว: 9.0 mm | 0.354 in, ความยาวสเปเซอร์: 25.0 mm | 0.984 in

HSM5-9.5-25-2

ช่วงราคา
73.5941 ฿ - 66.4109 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1975 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    โพลีเอไมด์
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    9.5 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    105 °C