Menu Search

ตัวแยก PCB - หกเหลี่ยม/เกลียวระบบเมตริกและอิมพีเรียล/พลาสติก

มีในสต็อก

ตัวแยกตัวเมียไปยังตัวเมียเหล่านี้ได้รับการออกแบบสำหรับการติดตั้งด้วยมือและไม่ต้องใช้อุปกรณ์ในการประกอบ ตัวแยกกลมเหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลายและสเปเฉอร์แบบเกลียวช่วยให้ประกอบได้ง่าย มีให้เลือกหลากหลายขนาดและความยาวของสเปเฉอร์

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
133 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก รูปทรงสเปเซอร์ ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ วัสดุ ความยาวสเปเซอร์ สั่งซื้อ
12.5906 ฿ - 13.947 ฿ 12041 มีในสต็อก
ไนลอน 6/6
10.0 mm
17.7304 ฿ - 19.6489 ฿ 2810 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
PA
30.0 mm
6.3087 ฿ - 6.9824 ฿ 1867 มีในสต็อก
ไนลอน 6/6
6.35 mm
18.7878 ฿ - 20.8178 ฿ 13 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
PA
25.0 mm
11.7652 ฿ - 13.0323 ฿ 20 มีในสต็อก
ไนลอน
12.7 mm
10.0118 ฿ - 11.096 ฿ 14858 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
PA
18.0 mm
9.1374 ฿ - 10.1234 ฿ 520 มีในสต็อก
ไนลอน
15.0 mm
14.0005 ฿ - 15.513 ฿ 66 มีในสต็อก
ไนลอน 6/6
14.0 mm
9.066 ฿ - 10.0475 ฿ 8050 มีในสต็อก
ไนลอน 6/6
12.0 mm
13.5231 ฿ - 14.9776 ฿ 976 มีในสต็อก
ไนลอน 6/6
16.0 mm
9.2444 ฿ - 10.2438 ฿ 920 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
PA
10.0 mm
11.3637 ฿ - 12.5951 ฿ 1461 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
PA
22.0 mm
41.3501 ฿ - 45.8162 ฿ 6480 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
PPS
8.0 mm
8.1023 ฿ - 8.9812 ฿ 15 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
PA
6.0 mm
15.1694 ฿ - 16.8113 ฿ 1058 มีในสต็อก
ไนลอน 6/6
20.1 mm
10.1858 ฿ - 11.2834 ฿ 30 มีในสต็อก
ไนลอน
20.0 mm
14.0942 ฿ - 15.6111 ฿ 11 มีในสต็อก
ไนลอน 6/6
30.0 mm
34.3052 ฿ - 66.5135 ฿ 165510 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
PPS
25.0 mm
35.0236 ฿ - 67.91 ฿ 167450 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
PPS
12.0 mm
30.1872 ฿ - 58.5362 ฿ 213840 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
PPS
12.0 mm
  • จาก 7
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - ; ความยาวสเปเซอร์ 10.0 mm | 0.394 in

MTS-10S

ช่วงราคา
13.947 ฿ - 12.5906 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
12041 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    5.5 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    85 °C
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - PA ; หกเหลี่ยม ; M3 ; ความยาวสเปเซอร์ 30.0 mm | 1.181 in

303100000002

ช่วงราคา
19.6489 ฿ - 17.7304 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2810 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ความยาวเกลียวภายใน
    10.0 mm
  • วัสดุ
    PA
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M3
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - ; ความยาวสเปเซอร์ 6.35 mm | 0.25 in

MTS-6

ช่วงราคา
6.9824 ฿ - 6.3087 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1867 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    5.5 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    85 °C
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - PA ; หกเหลี่ยม ; M3 ; ความยาวสเปเซอร์ 25.0 mm | 0.984 in

303090000002

ช่วงราคา
20.8178 ฿ - 18.7878 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
13 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ความยาวเกลียวภายใน
    10.0 mm
  • วัสดุ
    PA
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M3
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - ไนลอน ; ; ; ความยาวสเปเซอร์ 12.7 mm | 0.5 in

303040000002

ช่วงราคา
13.0323 ฿ - 11.7652 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    5.7 mm
  • ความยาวสเปเซอร์
    12.7 mm
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - PA ; หกเหลี่ยม ; M3 ; ความยาวสเปเซอร์ 18.0 mm | 0.709 in

303060000002

ช่วงราคา
11.096 ฿ - 10.0118 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
14858 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ความยาวเกลียวภายใน
    9.0 mm
  • วัสดุ
    PA
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M3
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - ไนลอน ; ; ; ความยาวสเปเซอร์ 15.0 mm | 0.591 in

303050000002

ช่วงราคา
10.1234 ฿ - 9.1374 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
520 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    5.7 mm
  • ความยาวสเปเซอร์
    15.0 mm
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - ไนลอน 6/6 ; ; ; ความยาวสเปเซอร์ 14.0 mm | 0.551 in

MTS-14

ช่วงราคา
15.513 ฿ - 14.0005 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
66 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    5.5 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    85 °C
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - ไนลอน 6/6 ; ; ; ความยาวสเปเซอร์ 12.0 mm | 0.472 in

MTS-12

ช่วงราคา
10.0475 ฿ - 9.066 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
8050 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    5.5 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    85 °C
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - ไนลอน 6/6 ; ; ; ความยาวสเปเซอร์ 16.0 mm | 0.63 in

MTS-16

ช่วงราคา
14.9776 ฿ - 13.5231 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
976 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    5.5 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    85 °C
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - ไนลอน ; ; ; ความยาวสเปเซอร์ 10.0 mm | 0.394 in

303030000002

ช่วงราคา
10.2438 ฿ - 9.2444 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
920 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ความยาวเกลียวภายใน
    5.0 mm
  • วัสดุ
    PA
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M3
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - PA ; หกเหลี่ยม ; M3 ; ความยาวสเปเซอร์ 22.0 mm | 0.866 in

303080000002

ช่วงราคา
12.5951 ฿ - 11.3637 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1461 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ความยาวเกลียวภายใน
    10.0 mm
  • วัสดุ
    PA
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M3
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - PPS ; หกเหลี่ยม ; M4 x 0.7 ; ความยาวสเปเซอร์ 8.0 mm | 0.315 in

1566782

ช่วงราคา
45.8162 ฿ - 41.3501 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6480 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวเกลียวภายใน
    8.0 mm
  • วัสดุ
    PPS
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M4 x 0.7
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - ไนลอน ; ; ; ความยาวสเปเซอร์ 6.0 mm | 0.236 in

303010000002

ช่วงราคา
8.9812 ฿ - 8.1023 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
15 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ความยาวเกลียวภายใน
    3.0 mm
  • วัสดุ
    PA
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M3
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - ; ความยาวสเปเซอร์ 20.1 mm | 0.791 in

MTS-20

ช่วงราคา
16.8113 ฿ - 15.1694 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1058 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    5.5 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    85 °C
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - ไนลอน ; ; ; ความยาวสเปเซอร์ 20.0 mm | 0.787 in

303070000002

ช่วงราคา
11.2834 ฿ - 10.1858 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
30 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    5.7 mm
  • ความยาวสเปเซอร์
    20.0 mm
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - ไนลอน 6/6 ; ; ; ความยาวสเปเซอร์ 30.0 mm | 1.181 in

MTS-30

ช่วงราคา
15.6111 ฿ - 14.0942 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
11 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    5.5 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    85 °C
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - PPS ; หกเหลี่ยม ; M3 ; ความยาวสเปเซอร์ 25.0 mm | 0.984 in

1566787

ช่วงราคา
66.5135 ฿ - 34.3052 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
165510 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวเกลียวภายใน
    10.0 mm
  • วัสดุ
    PPS
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M3
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - PPS ; หกเหลี่ยม ; M4 ; ความยาวสเปเซอร์ 12.0 mm | 0.472 in

1566784

ช่วงราคา
67.91 ฿ - 35.0236 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
167450 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวเกลียวภายใน
    6.0 mm
  • วัสดุ
    PPS
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M4
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - PPS ; หกเหลี่ยม ; M3 ; ความยาวสเปเซอร์ 12.0 mm | 0.472 in

1566778

ช่วงราคา
58.5362 ฿ - 30.1872 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
213840 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวเกลียวภายใน
    6.0 mm
  • วัสดุ
    PPS
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M3