Menu Search

ตัวแยก PCB - หกเหลี่ยม/เกลียวระบบเมตริกและอิมพีเรียล/พลาสติก

มีในสต็อก

ตัวแยกตัวเมียไปยังตัวเมียเหล่านี้ได้รับการออกแบบสำหรับการติดตั้งด้วยมือและไม่ต้องใช้อุปกรณ์ในการประกอบ ตัวแยกกลมเหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลายและสเปเฉอร์แบบเกลียวช่วยให้ประกอบได้ง่าย มีให้เลือกหลากหลายขนาดและความยาวของสเปเฉอร์

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
133 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก รูปทรงสเปเซอร์ ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ วัสดุ ความยาวสเปเซอร์ สั่งซื้อ
15.4862 ฿ - 17.1549 ฿ 60 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
PA
10.0 mm
25.2883 ฿ - 28.0233 ฿ 29216 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
PA
25.0 mm
11.4663 ฿ - 12.7022 ฿ 490173 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
PA
10.0 mm
15.4282 ฿ - 17.0924 ฿ 43751 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
ไนลอน
10.0 mm
13.6882 ฿ - 15.165 ฿ 163254 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
PA
15.0 mm
15.4282 ฿ - 17.0924 ฿ 117401 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
PA
5.0 mm
11.7786 ฿ - 13.0546 ฿ 2986 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
PA
10.0 mm
20.8089 ฿ - 23.0575 ฿ 2422 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
PA
20.0 mm
15.4282 ฿ - 17.0924 ฿ 8296 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
PA
10.0 mm
15.7093 ฿ - 17.4047 ฿ 35067 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
PA
20.0 mm
10.632 ฿ - 11.7742 ฿ 17430 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
PA
20.0 mm
260.4861 ฿ - 288.6254 ฿ 45 มีในสต็อก
PEEK
20.0 mm
325.6165 ฿ - 360.7873 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
PEEK
18.0 mm
306.3602 ฿ - 339.4653 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
PEEK
18.0 mm
267.6068 ฿ - 296.5224 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
PEEK
12.0 mm
11.7786 ฿ - 13.0546 ฿ 29980 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
PA
15.0 mm
266.2772 ฿ - 295.0411 ฿ 100 มีในสต็อก
PEEK
18.0 mm
450.6885 ฿ - 499.3735 ฿ 100 มีในสต็อก
PEEK
35.0 mm
9.3069 ฿ - 10.3108 ฿ 3275 มีในสต็อก
กลม
PA
20.0 mm
402.6282 ฿ - 446.1198 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
PEEK
5.0 mm
  • จาก 7
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - PA ; หกเหลี่ยม ; M2 ; ความยาวสเปเซอร์ 10.0 mm | 0.394 in

HTSN-M3-10-8-1

ช่วงราคา
17.1549 ฿ - 15.4862 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
60 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวเกลียวภายใน
    10.0 mm
  • วัสดุ
    PA
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M2
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - PA ; หกเหลี่ยม ; M3 ; ความยาวสเปเซอร์ 25.0 mm | 0.984 in

HNSM3-25-5.5-1

ช่วงราคา
28.0233 ฿ - 25.2883 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
29216 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวเกลียวภายใน
    10.0 mm
  • วัสดุ
    PA
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M3
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - PA ; หกเหลี่ยม ; M3 ; ความยาวสเปเซอร์ 10.0 mm | 0.394 in

HTSN-M3-10-6-1

ช่วงราคา
12.7022 ฿ - 11.4663 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
490173 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวเกลียวภายใน
    10.0 mm
  • วัสดุ
    PA
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M3
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - ไนลอน ; หกเหลี่ยม ; M3 ; ความยาวสเปเซอร์ 10.0 mm | 0.394 in

HNSM3-10-5.5-2

ช่วงราคา
17.0924 ฿ - 15.4282 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
43751 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวเกลียวภายใน
    8.0 mm
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M3
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - PA ; หกเหลี่ยม ; M4 ; ความยาวสเปเซอร์ 15.0 mm | 0.591 in

HTSN-M4-15-8-1

ช่วงราคา
15.165 ฿ - 13.6882 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
163254 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวเกลียวภายใน
    15.0 mm
  • วัสดุ
    PA
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M4
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - PA ; หกเหลี่ยม ; M2.5 ; ความยาวสเปเซอร์ 5.0 mm | 0.197 in

HTSN-M2.5-5-5-1

ช่วงราคา
17.0924 ฿ - 15.4282 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
117401 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวเกลียวภายใน
    5.0 mm
  • วัสดุ
    PA
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M2.5
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - PA ; หกเหลี่ยม ; M4 ; ความยาวสเปเซอร์ 10.0 mm | 0.394 in

HTSN-M4-10-10-1

ช่วงราคา
13.0546 ฿ - 11.7786 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2986 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวเกลียวภายใน
    10.0 mm
  • วัสดุ
    PA
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M4
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - PA ; หกเหลี่ยม ; M5 ; ความยาวสเปเซอร์ 20.0 mm | 0.787 in

HTSN-M5-20-10-1

ช่วงราคา
23.0575 ฿ - 20.8089 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2422 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวเกลียวภายใน
    20.0 mm
  • วัสดุ
    PA
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M5
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - PA ; หกเหลี่ยม ; M3 ; ความยาวสเปเซอร์ 10.0 mm | 0.394 in

HNSM3-10-5.5-1

ช่วงราคา
17.0924 ฿ - 15.4282 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
8296 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวเกลียวภายใน
    10.0 mm
  • วัสดุ
    PA
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M3
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - PA ; หกเหลี่ยม ; M2 ; ความยาวสเปเซอร์ 20.0 mm | 0.787 in

HTSN-M2-20-5-1

ช่วงราคา
17.4047 ฿ - 15.7093 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
35067 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวเกลียวภายใน
    10.0 mm
  • วัสดุ
    PA
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M2
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - PA ; หกเหลี่ยม ; M3 ; ความยาวสเปเซอร์ 20.0 mm | 0.787 in

HTSN-M3-20-7-1

ช่วงราคา
11.7742 ฿ - 10.632 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
17430 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวเกลียวภายใน
    10.0 mm
  • วัสดุ
    PA
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M3
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - PEEK ; ; ; ความยาวสเปเซอร์ 20.0 mm | 0.787 in

186302070409

ช่วงราคา
288.6254 ฿ - 260.4861 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
45 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำตาลอ่อน
  • วัสดุ
    PEEK
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    6.0 mm
  • ความยาวสเปเซอร์
    20.0 mm
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-0
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - PEEK ; ; ; ความยาวสเปเซอร์ 18.0 mm | 0.709 in

186501870409

ช่วงราคา
360.7873 ฿ - 325.6165 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำตาลอ่อน
  • วัสดุ
    PEEK
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    8.0 mm
  • ความยาวสเปเซอร์
    18.0 mm
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-0
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - PEEK ; ; ; ความยาวสเปเซอร์ 18.0 mm | 0.709 in

186401870409

ช่วงราคา
339.4653 ฿ - 306.3602 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำตาลอ่อน
  • วัสดุ
    PEEK
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    7.0 mm
  • ความยาวสเปเซอร์
    18.0 mm
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-0
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - PEEK ; ; ; ความยาวสเปเซอร์ 12.0 mm | 0.472 in

186501270409

ช่วงราคา
296.5224 ฿ - 267.6068 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำตาลอ่อน
  • วัสดุ
    PEEK
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    8.0 mm
  • ความยาวสเปเซอร์
    12.0 mm
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-0
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - PA ; หกเหลี่ยม ; M5 ; ความยาวสเปเซอร์ 15.0 mm | 0.591 in

HTSN-M5-15-10-1

ช่วงราคา
13.0546 ฿ - 11.7786 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
29980 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวเกลียวภายใน
    15.0 mm
  • วัสดุ
    PA
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M5
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - PEEK ; ; ; ความยาวสเปเซอร์ 18.0 mm | 0.709 in

186301870409

ช่วงราคา
295.0411 ฿ - 266.2772 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
100 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำตาลอ่อน
  • วัสดุ
    PEEK
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    6.0 mm
  • ความยาวสเปเซอร์
    18.0 mm
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-0
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - PEEK ; ; ; ความยาวสเปเซอร์ 35.0 mm | 1.378 in

186403570409

ช่วงราคา
499.3735 ฿ - 450.6885 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
100 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำตาลอ่อน
  • วัสดุ
    PEEK
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    7.0 mm
  • ความยาวสเปเซอร์
    35.0 mm
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-0
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - PA ; กลม ; M3

RTSN-M3-20-7-1

ช่วงราคา
10.3108 ฿ - 9.3069 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3275 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวเกลียวภายใน
    10.0 mm
  • วัสดุ
    PA
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M3
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - PEEK ; ; ; ความยาวสเปเซอร์ 5.0 mm | 0.197 in

186405070409

ช่วงราคา
446.1198 ฿ - 402.6282 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำตาลอ่อน
  • วัสดุ
    PEEK
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    7.0 mm
  • ความยาวสเปเซอร์
    5.0 mm
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-0