Menu Search

ตัวแยก PCB - หกเหลี่ยม/เกลียวระบบเมตริกและอิมพีเรียล/พลาสติก

มีในสต็อก

ตัวแยกตัวเมียไปยังตัวเมียเหล่านี้ได้รับการออกแบบสำหรับการติดตั้งด้วยมือและไม่ต้องใช้อุปกรณ์ในการประกอบ ตัวแยกกลมเหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลายและสเปเฉอร์แบบเกลียวช่วยให้ประกอบได้ง่าย มีให้เลือกหลากหลายขนาดและความยาวของสเปเฉอร์

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
135 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก รูปทรงสเปเซอร์ ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ วัสดุ ความยาวสเปเซอร์ สั่งซื้อ
15.4282 ฿ - 17.0924 ฿ 105789 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
ไนลอน
10.0 mm
11.4663 ฿ - 12.7022 ฿ 221974 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
PA
10.0 mm
16.3964 ฿ - 18.1676 ฿ 49078 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
25% Glass Filled Nylon 6
20.0 mm
18.7789 ฿ - 20.8044 ฿ 27928 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
PA
15.0 mm
15.7093 ฿ - 17.4047 ฿ 4480 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
PA
15.0 mm
15.7093 ฿ - 17.4047 ฿ 35067 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
PA
20.0 mm
46.8066 ฿ - 51.8616 ฿ 118 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
PA
15.0 mm
19.7069 ฿ - 21.8306 ฿ 530 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
PA
30.0 mm
23.3297 ฿ - 25.8505 ฿ 1530 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
PA
25.0 mm
16.3964 ฿ - 18.1676 ฿ 5508 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
PA
15.0 mm
13.6882 ฿ - 15.165 ฿ 733398 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
PA
15.0 mm
15.4282 ฿ - 17.0924 ฿ 85893 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
PA
5.0 mm
11.7786 ฿ - 13.0546 ฿ 1657 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
PA
10.0 mm
11.7786 ฿ - 13.0546 ฿ 17461 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
PA
15.0 mm
16.3785 ฿ - 18.1498 ฿ 1264 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
PA
25.0 mm
10.632 ฿ - 11.7742 ฿ 17430 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
PA
20.0 mm
13.6882 ฿ - 15.165 ฿ 18030 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
PA
20.0 mm
297.4013 ฿ - 329.5249 ฿ 950 มีในสต็อก
PEEK
15.0 mm
25.2883 ฿ - 28.0233 ฿ 29216 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
PA
25.0 mm
20.8089 ฿ - 23.0575 ฿ 1343 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
PA
10.0 mm
  • จาก 7
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - ไนลอน ; หกเหลี่ยม ; M3 ; ความยาวสเปเซอร์ 10.0 mm | 0.394 in

HNSM3-10-5.5-2

ช่วงราคา
17.0924 ฿ - 15.4282 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
105789 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวเกลียวภายใน
    8.0 mm
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M3
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - PA ; หกเหลี่ยม ; M3 ; ความยาวสเปเซอร์ 10.0 mm | 0.394 in

HTSN-M3-10-6-1

ช่วงราคา
12.7022 ฿ - 11.4663 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
221974 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวเกลียวภายใน
    10.0 mm
  • วัสดุ
    PA
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M3
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - PA ; หกเหลี่ยม ; M3 ; ความยาวสเปเซอร์ 20.0 mm | 0.787 in

HNSM3-20-5.5-1

ช่วงราคา
18.1676 ฿ - 16.3964 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
49078 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวเกลียวภายใน
    10.0 mm
  • วัสดุ
    25% Glass Filled Nylon 6
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M3
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - PA ; หกเหลี่ยม ; M2.5 ; ความยาวสเปเซอร์ 15.0 mm | 0.591 in

HNSM2.5-15-5-1

ช่วงราคา
20.8044 ฿ - 18.7789 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
27928 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวเกลียวภายใน
    10.0 mm
  • วัสดุ
    PA
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M2.5
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - PA ; หกเหลี่ยม ; M2 ; ความยาวสเปเซอร์ 15.0 mm | 0.591 in

HTSN-M2-15-5-1

ช่วงราคา
17.4047 ฿ - 15.7093 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4480 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวเกลียวภายใน
    10.0 mm
  • วัสดุ
    PA
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M2
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - PA ; หกเหลี่ยม ; M2 ; ความยาวสเปเซอร์ 20.0 mm | 0.787 in

HTSN-M2-20-5-1

ช่วงราคา
17.4047 ฿ - 15.7093 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
35067 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวเกลียวภายใน
    10.0 mm
  • วัสดุ
    PA
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M2
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - PA ; หกเหลี่ยม ; M2.5 ; ความยาวสเปเซอร์ 15.0 mm | 0.591 in

HSM2.5-6.4-15-1

ช่วงราคา
51.8616 ฿ - 46.8066 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
118 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวเกลียวภายใน
    6.0 mm
  • วัสดุ
    PA
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M2.5
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    6.4 mm
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - PA ; หกเหลี่ยม ; M3 ; ความยาวสเปเซอร์ 30.0 mm | 1.181 in

HTSN-M3-30-8-1

ช่วงราคา
21.8306 ฿ - 19.7069 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
530 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวเกลียวภายใน
    10.0 mm
  • วัสดุ
    PA
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M3
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - PA ; หกเหลี่ยม ; M2.5 ; ความยาวสเปเซอร์ 25.0 mm | 0.984 in

HNSM2.5-25-5-1

ช่วงราคา
25.8505 ฿ - 23.3297 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1530 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวเกลียวภายใน
    10.0 mm
  • วัสดุ
    PA
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M2.5
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - PA ; หกเหลี่ยม ; M3 ; ความยาวสเปเซอร์ 15.0 mm | 0.591 in

HNSM3-15-5.5-1

ช่วงราคา
18.1676 ฿ - 16.3964 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5508 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวเกลียวภายใน
    10.0 mm
  • วัสดุ
    PA
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M3
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - PA ; หกเหลี่ยม ; M4 ; ความยาวสเปเซอร์ 15.0 mm | 0.591 in

HTSN-M4-15-8-1

ช่วงราคา
15.165 ฿ - 13.6882 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
733398 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวเกลียวภายใน
    15.0 mm
  • วัสดุ
    PA
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M4
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - PA ; หกเหลี่ยม ; M2.5 ; ความยาวสเปเซอร์ 5.0 mm | 0.197 in

HTSN-M2.5-5-5-1

ช่วงราคา
17.0924 ฿ - 15.4282 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
85893 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวเกลียวภายใน
    5.0 mm
  • วัสดุ
    PA
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M2.5
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - PA ; หกเหลี่ยม ; M4 ; ความยาวสเปเซอร์ 10.0 mm | 0.394 in

HTSN-M4-10-10-1

ช่วงราคา
13.0546 ฿ - 11.7786 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1657 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวเกลียวภายใน
    10.0 mm
  • วัสดุ
    PA
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M4
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - PA ; หกเหลี่ยม ; M4 ; ความยาวสเปเซอร์ 15.0 mm | 0.591 in

HTSN-M4-15-10-1

ช่วงราคา
13.0546 ฿ - 11.7786 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
17461 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวเกลียวภายใน
    15.0 mm
  • วัสดุ
    PA
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M4
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - PA ; หกเหลี่ยม ; M3 ; ความยาวสเปเซอร์ 25.0 mm | 0.984 in

HTSN-M3-25-7-1

ช่วงราคา
18.1498 ฿ - 16.3785 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1264 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวเกลียวภายใน
    10.0 mm
  • วัสดุ
    PA
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M3
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - PA ; หกเหลี่ยม ; M3 ; ความยาวสเปเซอร์ 20.0 mm | 0.787 in

HTSN-M3-20-7-1

ช่วงราคา
11.7742 ฿ - 10.632 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
17430 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวเกลียวภายใน
    10.0 mm
  • วัสดุ
    PA
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M3
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - PA ; หกเหลี่ยม ; M4 ; ความยาวสเปเซอร์ 20.0 mm | 0.787 in

HTSN-M4-20-8-1

ช่วงราคา
15.165 ฿ - 13.6882 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
18030 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวเกลียวภายใน
    20.0 mm
  • วัสดุ
    PA
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M4
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - PEEK ; หกเหลี่ยม ; M4 ; ความยาวสเปเซอร์ 15.0 mm | 0.591 in

186401570409

ช่วงราคา
329.5249 ฿ - 297.4013 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
950 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำตาลอ่อน
  • วัสดุ
    PEEK
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    7.0 mm
  • ความยาวสเปเซอร์
    15.0 mm
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-0
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - PA ; หกเหลี่ยม ; M3 ; ความยาวสเปเซอร์ 25.0 mm | 0.984 in

HNSM3-25-5.5-1

ช่วงราคา
28.0233 ฿ - 25.2883 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
29216 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวเกลียวภายใน
    10.0 mm
  • วัสดุ
    PA
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M3
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - PA ; หกเหลี่ยม ; M5 ; ความยาวสเปเซอร์ 10.0 mm | 0.394 in

HTSN-M5-10-10-1

ช่วงราคา
23.0575 ฿ - 20.8089 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1343 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวเกลียวภายใน
    10.0 mm
  • วัสดุ
    PA
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M5