Menu Search

เสารองรับ PCB - ล็อค/ถวยแบบหงาย

มีในสต็อก

เสารองรับ PCB ติดตั้งแบบย้อนกลับเหล่านี้ถูกติดตั้งจากด้านล่างของแชสซี มีหัวผ่าที่บางเพื่อให้ยื่นออกมาน้อยที่สุดที่ด้านล่างแชสซี ด้านบนมีตัวล็อคทรงหัวลูกศรที่ยึด PCB ให้เข้าที่

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
85 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ช่วงความหนาของแผง A ช่วงความหนาของแผง B ความหนาของแผงสูงสุด B ความยาวสเปเซอร์ สั่งซื้อ
2.4896 ฿ - 2.7573 ฿ 6737 มีในสต็อก
1.0 mm
1.0 mm
1.0 mm
6.0 mm
6.3712 ฿ - 7.0627 ฿ 10000 มีในสต็อก
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
1.6 mm
6.4 mm
2.2754 ฿ - 2.5163 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
1.6 mm
11.1 mm
1.981 ฿ - 2.1951 ฿ 1095070 มีในสต็อก
1.0 mm
1.0 mm
1.0 mm
12.0 mm
2.03 ฿ - 2.2531 ฿ 3005 มีในสต็อก
1.6 mm
0.5 - 1.0 mm
1.0 mm
10.0 mm
1.6508 ฿ - 1.8293 ฿ 1027 มีในสต็อก
1.6 mm
0.8 - 0.8 mm
0.8 mm
10.0 mm
1.3072 ฿ - 1.4411 ฿ 125895 มีในสต็อก
1.0 mm
1.0 mm
1.0 mm
5.0 mm
1.6151 ฿ - 1.7936 ฿ 34628 มีในสต็อก
1.6 mm
0.5 - 1.6 mm
1.6 mm
12.0 mm
2.3691 ฿ - 2.6279 ฿ 1040 มีในสต็อก
1.0 mm
1.0 mm
1.0 mm
8.0 mm
2.1416 ฿ - 2.3691 ฿ 2105 มีในสต็อก
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
6.4 mm
1.9453 ฿ - 2.1505 ฿ 1078 มีในสต็อก
1.6 mm
0.8 - 0.8 mm
0.8 mm
8.0 mm
1.6062 ฿ - 1.7713 ฿ 763529 มีในสต็อก
1.6 mm
0.8 - 0.8 mm
0.8 mm
6.0 mm
1.1199 ฿ - 1.2403 ฿ 1000 มีในสต็อก
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
1.6 mm
7.9 mm
3.4176 ฿ - 3.7834 ฿ 10110 มีในสต็อก
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
1.6 mm
12.7 mm
1.3742 ฿ - 1.5259 ฿ 121480 มีในสต็อก
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
1.6 mm
15.9 mm
1.8783 ฿ - 2.0791 ฿ 188857 มีในสต็อก
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
1.6 mm
6.4 mm
3.315 ฿ - 3.6764 ฿ 19033 มีในสต็อก
1.6 mm
2.0 mm
2.0 mm
10.0 mm
2.0523 ฿ - 2.2665 ฿ 57 มีในสต็อก
1.6 mm
1.6 - 1.6 mm
1.6 mm
7.0 mm
3.6228 ฿ - 4.0154 ฿ 1917439 มีในสต็อก
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
2.0 mm
6.4 mm
5.4878 ฿ - 6.0722 ฿ 220 มีในสต็อก
1.6 mm
1.5 - 1.7 mm
1.7 mm
6.4 mm
  • จาก 5
การล็อคแบบย้อนกลับ - 6.0 mm | 0.236 in ; UL94 V-2 ; PA 6

RLCBSB-6-01

ช่วงราคา
2.7573 ฿ - 2.4896 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6737 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    PA 6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    5.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู B
    5.5 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    85 °C
การล็อคแบบย้อนกลับ - เส้นผ่านศูนย์กลางรู A 3.2 mm | 0.126 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางรู B 4.8 mm | 0.189 in - ความยาวสเปเซอร์ 6.4 mm | 0.252 in ; รูปแบบ 1

RLCBSR-4-01

ช่วงราคา
7.0627 ฿ - 6.3712 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10000 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวล็อคประกบยึด
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวล็อคประกบยึด
  • วัสดุ
    PA 6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    9.5 mm
การล็อคแบบย้อนกลับ - เส้นผ่านศูนย์กลางรู A 3.2 mm | 0.126 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางรู B 4.8 mm | 0.189 in - ความยาวสเปเซอร์ 11.1 mm | 0.437 in ; รูปแบบ 1

RLCBSR-7-01

ช่วงราคา
2.5163 ฿ - 2.2754 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวล็อคประกบยึด
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวล็อคประกบยึด
  • วัสดุ
    PA 6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    9.5 mm
การล็อคแบบย้อนกลับ - 12.0 mm | 0.472 in ; UL94 V-2 ; PA 6

RLCBSB-12-01

ช่วงราคา
2.1951 ฿ - 1.981 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1095070 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    PA 6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    5.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู B
    5.5 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    85 °C
รองรับการล็อกแบบย้อนกลับ - ล็อคด้วยสแนบ, หัวลูกศร - ความหนาของแผงสูงสุด A 1.6 mm | 0.063 in ; ความยาวสเปเซอร์ 10.0 mm | 0.394 in ; รูปแบบ 2

RLCBSA-10-01

ช่วงราคา
2.2531 ฿ - 2.03 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3005 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวล็อคประกบยึด
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวล็อคประกบยึด
  • วัสดุ
    PA 6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    4.0 mm
การล็อคแบบย้อนกลับ - เส้นผ่านศูนย์กลางรู A 3.2 mm | 0.126 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางรู B 5.4 mm | 0.213 in - ความยาวสเปเซอร์ 10.0 mm | 0.394 in ; รูปแบบ 3

RLCBSC-10-01

ช่วงราคา
1.8293 ฿ - 1.6508 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1027 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap-Lock
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวล็อคประกบยึด
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    10.0 mm
การล็อคแบบย้อนกลับ - 5.0 mm | 0.197 in ; UL94 V-2 ; PA 6

RLCBSB-5-01

ช่วงราคา
1.4411 ฿ - 1.3072 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
125895 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    PA 6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    5.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู B
    5.5 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    85 °C
รองรับการล็อกแบบย้อนกลับ - ล็อคด้วยสแนบ, หัวลูกศร - ความหนาของแผงสูงสุด A 1.6 mm | 0.063 in ; ความยาวสเปเซอร์ 12.0 mm | 0.472 in ; รูปแบบ 1

CRLCBSK-2-12-01

ช่วงราคา
1.7936 ฿ - 1.6151 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
34628 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวล็อคประกบยึด
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวล็อคประกบยึด
  • วัสดุ
    PA 6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    12.7 mm
การล็อคแบบย้อนกลับ - 8.0 mm | 0.315 in ; UL94 V-2 ; PA 6

RLCBSB-8-01

ช่วงราคา
2.6279 ฿ - 2.3691 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1040 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    PA 6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    5.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู B
    5.5 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    85 °C
การล็อคแบบย้อนกลับ - 6.4 mm | 0.252 in ; UL94 V-2 ; PA 6

RLCBSRS-4-01

ช่วงราคา
2.3691 ฿ - 2.1416 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2105 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    PA 6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    9.5 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    4.8 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู B
    4.8 mm
การล็อคแบบย้อนกลับ - เส้นผ่านศูนย์กลางรู A 3.2 mm | 0.126 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางรู B 5.4 mm | 0.213 in - ความยาวสเปเซอร์ 8.0 mm | 0.315 in ; รูปแบบ 3

RLCBSC-8-01

ช่วงราคา
2.1505 ฿ - 1.9453 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1078 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวล็อคประกบยึด
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวล็อคประกบยึด
  • วัสดุ
    PA 6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    3.2 mm
การล็อคแบบย้อนกลับ - เส้นผ่านศูนย์กลางรู A 3.2 mm | 0.126 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางรู B 5.4 mm | 0.213 in - ความยาวสเปเซอร์ 6.0 mm | 0.236 in ; รูปแบบ 3

RLCBSC-6-01

ช่วงราคา
1.7713 ฿ - 1.6062 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
763529 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวล็อคประกบยึด
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวล็อคประกบยึด
  • วัสดุ
    PA 6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    3.2 mm
การล็อคแบบย้อนกลับ - เส้นผ่านศูนย์กลางรู A 3.2 mm | 0.126 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางรู B 4.8 mm | 0.189 in - ความยาวสเปเซอร์ 7.9 mm | 0.311 in ; รูปแบบ 1

RLCBSR-5-01

ช่วงราคา
1.2403 ฿ - 1.1199 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1000 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap-Lock
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวล็อคประกบยึด
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    9.5 mm
การล็อคแบบย้อนกลับ - เส้นผ่านศูนย์กลางรู A 4.0 mm | 0.157 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางรู B 6.4 mm | 0.252 in - ความยาวสเปเซอร์ 12.7 mm | 0.5 in ; รูปแบบ 1

RLCBSR1-8-01

ช่วงราคา
3.7834 ฿ - 3.4176 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10110 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวล็อคประกบยึด
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวล็อคประกบยึด
  • วัสดุ
    PA 6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    9.5 mm
การล็อคแบบย้อนกลับ - เส้นผ่านศูนย์กลางรู A 3.2 mm | 0.126 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางรู B 4.8 mm | 0.189 in - ความยาวสเปเซอร์ 15.9 mm | 0.626 in ; รูปแบบ 1

RLCBSR-10-01

ช่วงราคา
1.5259 ฿ - 1.3742 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
121480 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวล็อคประกบยึด
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวล็อคประกบยึด
  • วัสดุ
    PA 6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    9.5 mm
การล็อคแบบย้อนกลับ - 6.4 mm | 0.252 in ; UL94 V-2 ; PA 6

RLCBSPR-4-01

ช่วงราคา
2.0791 ฿ - 1.8783 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
188857 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวล็อคประกบยึด
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวล็อคประกบยึด
  • วัสดุ
    PA 6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    9.5 mm
รองรับการล็อกแบบย้อนกลับ - ล็อคด้วยสแนบ, หัวลูกศร - ความหนาของแผงสูงสุด A 1.6 mm | 0.063 in ; ความยาวสเปเซอร์ 10.0 mm | 0.394 in ; รูปแบบ 3

RLCBSK-2-10-01

ช่วงราคา
3.6764 ฿ - 3.315 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
19033 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวล็อคประกบยึด
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวล็อคประกบยึด
  • วัสดุ
    PA 6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    9.6 mm
รองรับการล็อกแบบย้อนกลับ - ล็อคด้วยสแนบ, หัวลูกศร - ความหนาของแผงสูงสุด A 1.6 mm | 0.063 in ; ความยาวสเปเซอร์ 7.0 mm | 0.276 in ; รูปแบบ 3

RLCBSK-7-01

ช่วงราคา
2.2665 ฿ - 2.0523 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
57 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวล็อคประกบยึด
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวล็อคประกบยึด
  • วัสดุ
    PA 6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    9.6 mm
การล็อคแบบย้อนกลับ - เส้นผ่านศูนย์กลางรู A 4.0 mm | 0.157 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางรู B 5.4 mm | 0.213 in - ความยาวสเปเซอร์ 6.4 mm | 0.252 in ; รูปแบบ 2

CRLCBSRE-4-01

ช่วงราคา
4.0154 ฿ - 3.6228 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1917439 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap-Lock
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวล็อคประกบยึด
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    12.7 mm
การล็อคแบบย้อนกลับ - เส้นผ่านศูนย์กลางรู A 4.0 mm | 0.157 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางรู B 5.4 mm | 0.213 in - ความยาวสเปเซอร์ 6.4 mm | 0.252 in ; รูปแบบ 1

RLCBSRE-4-01

ช่วงราคา
6.0722 ฿ - 5.4878 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
220 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวล็อคประกบยึด
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวล็อคประกบยึด
  • วัสดุ
    PA 6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    12.7 mm