Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
ขาตั้งยึดด้วยหมุดแบบกดยึดสามารถใช้เป็นฐานรอง กันกระแทก ฝาปิด รางเลื่อน และตัวกำหนดระยะในการใช้งานต่างๆ หมุดย้ำที่รวมเข้าด้วยกันช่วยให้ติดตั้งลงในรูที่เจาะไว้ล่วงหน้าได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย ขาตั้งเหล่านี้สามารถถอดได้
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | วัสดุฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ | ความสูงฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน | สั่งซื้อ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.9615 ฿ - 13.251 ฿ | 316837 มีในสต็อก |
อีลาสโตเมอร์
|
0.305 in
7.7 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
8.1915 ฿ - 9.0749 ฿ | 90816 มีในสต็อก |
อีลาสโตเมอร์
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
11.2209 ฿ - 12.4345 ฿ | 58987 มีในสต็อก |
อีลาสโตเมอร์
|
0.146 in
3.7 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
||
14.228 ฿ - 15.7628 ฿ | 3261 มีในสต็อก |
อีลาสโตเมอร์
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
10.2617 ฿ - 11.3682 ฿ | 43045 มีในสต็อก |
อีลาสโตเมอร์
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
11.2209 ฿ - 12.4345 ฿ | 4596 มีในสต็อก |
อีลาสโตเมอร์
|
0.146 in
3.7 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
||
6.5318 ฿ - 7.2278 ฿ | 235 มีในสต็อก |
อีลาสโตเมอร์
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
10.2617 ฿ - 11.3682 ฿ | 30069 มีในสต็อก |
อีลาสโตเมอร์
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
11.2209 ฿ - 12.4345 ฿ | 155 มีในสต็อก |
อีลาสโตเมอร์
|
0.146 in
3.7 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
||
9.2891 ฿ - 10.2974 ฿ | 1089 มีในสต็อก |
อีลาสโตเมอร์
|
0.146 in
3.7 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
9.6192 ฿ - 10.6543 ฿ | 460644 มีในสต็อก |
อีลาสโตเมอร์
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
7.4152 ฿ - 8.2138 ฿ | 130717 มีในสต็อก |
อีลาสโตเมอร์
|
0.305 in
7.7 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
9.4318 ฿ - 10.4535 ฿ | 225417 มีในสต็อก |
อีลาสโตเมอร์
|
0.146 in
3.7 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
11.2209 ฿ - 12.4345 ฿ | 2229 มีในสต็อก |
อีลาสโตเมอร์
|
0.146 in
3.7 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
||
9.8824 ฿ - 10.9532 ฿ | 964558 มีในสต็อก |
TPE
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
12.9342 ฿ - 14.3307 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
TPE
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
2.5163 ฿ - 2.7885 ฿ | 1000 มีในสต็อก |
TPV
|
|
2.638 in
67.0 mm
|
18.583 in
472.0 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ