หมุดย้ำกดเข้าแบบมีเงี่ยงสามารถสอดเข้าไปในรูที่มีเกลียวหรือไม่มีเกลียว เพื่อการเชื่อมต่อ ที่แข็งแรงและวางใจได้ เป็นตัวเลือกที่นิยมใช้เมื่อมีการเลือกหาตัวยึดพลาสติกชนิดใช้งานเร็ว
ส่วนก้านของหมุดย้ำเป็นแบบร่องหยัก ช่วยให้ติดตั้งได้รวดเร็วและง่าย เมื่อสอดเข้าไปโดยการกดเข้ากับรูบนแผงที่ต้องการยึด ร่องหยักจะมีการเบี่ยงแล้วเด้งกลับเข้าที่ ทำให้หมุดย้ำล็อกเข้าที่และยึดติดกับแผงเข้าที่อย่างมั่นคง
หมุดย้ำนี้เป็นตัวเลือกที่เหมาะกับการยึดติดพัดลม รวมถึงการยึดติดเบาะรองนั่งและสิ่งที่ทำจากวัสดุผ้าอื่น ๆ เหมาะกับวัสดุหลายชนิด รวมทั้ง ไม้ โฟม ยาง โลหะ และพลาสติก หมุดย้ำเหล่านี้เหมาะกับรูที่มีเกลียว ไม่มีเกลียว รูเจาะ หรือ รูปั๊ม มีหลายขนาดและหลายสไตล์ให้เลือก สำหรับรูเส้นผ่านศูนย์กลางหลายขนาดและสำหรับแผงยึดหลายความหนา
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด | สี | วัสดุ | เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | ความยาวของจุดยึด | ความหนาของแผงเข้ากันได้สูงสุด | ประเภท | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.134 ฿ - 2.357 ฿ | 407935 มีในสต็อก |
0.252 in
6.4 mm
|
สีดำ
|
ไนลอน 6/6
|
0.630 in
16 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
||
| 5.137 ฿ - 5.698 ฿ | 1988 มีในสต็อก |
0.28 in
7.1 mm
|
สีดำ
|
ไนลอน 6/6
|
0.630 in
16 mm
|
0.748 in
19 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
|
||
| 1.986 ฿ - 2.199 ฿ | 182321 มีในสต็อก |
0.22 in
5.6 mm
|
สีดำ
|
ไนลอน 6/6
|
0.512 in
13 mm
|
0.787 in
20 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
แบบที่ 1
|
||
| 2.844 ฿ - 3.146 ฿ | 107339 มีในสต็อก |
0.232 in
5.9 mm
|
สีดำ
|
ไนลอน 6/6
|
0.551 in
14 mm
|
0.945 in
24 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
แบบที่ 1
|
||
| 5.318 ฿ - 5.898 ฿ | 1500 มีในสต็อก |
|
สีดำ
|
ไนลอน
|
0.700 in
17.8 mm
|
0.510 in
13 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
Type 2
|
||
| 3.587 ฿ - 3.977 ฿ | 109 มีในสต็อก |
0.193 in
4.9 mm
|
สีดำ
|
ไนลอน
|
0.441 in
11.2 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
แบบที่ 1
|
||
| 3.127 ฿ - 3.466 ฿ | 1204253 มีในสต็อก |
0.189 in
4.8 mm
|
สีดำ
|
ไนลอน 6/6
|
0.433 in
11 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
แบบที่ 1
|
||
| 7.517 ฿ - 8.334 ฿ | 285272 มีในสต็อก |
0.236 in
6.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.630 in
16 mm
|
0.591 in
15 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
แบบที่ 1
|
||
| 3.967 ฿ - 4.39 ฿ | 1026 มีในสต็อก |
0.197 in
5.0 mm
|
สีดำ
|
ไนลอน 6/6
|
0.618 in
15.7 mm
|
0.832 in
21.1 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 5.763 ฿ - 6.385 ฿ | 1063 มีในสต็อก |
0.28 in
7.1 mm
|
สีดำ
|
ไนลอน 6/6
|
0.65 in
16.5 mm
|
1.783 in
45.3 mm
|
1.524 in
38.7 mm
|
|
||
| 1.814 ฿ - 2.018 ฿ | 314241 มีในสต็อก |
0.157 in
4.0 mm
|
สีดำ
|
ไนลอน 6/6
|
0.315 in
8 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
|
||
| 2.079 ฿ - 2.306 ฿ | 5 มีในสต็อก |
|
สีดำ
|
ไนลอน
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.600 in
15.2 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
Type 2
|
||
| 10.431 ฿ - 11.554 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.28 in
7.1 mm
|
สีดำ
|
ไนลอน 6/6
|
0.787 in
20 mm
|
1.147 in
29.1 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 8.074 ฿ - 8.951 ฿ | 19000 มีในสต็อก |
0.28 in
7.1 mm
|
สีดำ
|
ไนลอน 6/6
|
0.787 in
20 mm
|
0.894 in
22.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
||
| 11.243 ฿ - 12.463 ฿ | 70956 มีในสต็อก |
0.311 in
7.9 mm
|
สีดำ
|
ไนลอน 6/6
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.163 in
29.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 3.322 ฿ - 3.684 ฿ | 657609 มีในสต็อก |
0.252 in
6.4 mm
|
สีดำ
|
ไนลอน 6/6
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
||
| 1.995 ฿ - 2.204 ฿ | 10931 มีในสต็อก |
0.189 in
4.8 mm
|
สีดำ
|
ไนลอน 6/6
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.348 in
8.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 5.949 ฿ - 6.584 ฿ | 300970 มีในสต็อก |
0.252 in
6.4 mm
|
สีดำ
|
ไนลอน 6/6
|
0.700 in
17.8 mm
|
0.391 in
9.9 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 14.37 ฿ - 15.92 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.311 in
7.9 mm
|
สีดำ
|
ไนลอน 6/6
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.410 in
10.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 2.079 ฿ - 2.306 ฿ | 1000 มีในสต็อก |
0.189 in
4.8 mm
|
สีดำ
|
ไนลอน 6/6
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ