Menu Search

ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลักเกลียว - ฐานโลหะแข็ง

มีในสต็อก

ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลักเกลียวพร้อมฐานโลหะแข็งเป็นโซลูชันราคาประหยัดสำหรับการใช้งานที่มีน้ำหนักเบา ใช้ขาตั้งปรับระดับเหล่านี้กับเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน ชั้นวางของ จุดแสดงสินค้า ตู้เก็บของ และเครื่องจักรขนาดเล็ก

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
15 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ขนาดเกลียว ประเภทของฐาน สี ความยาวเกลียว เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน สั่งซื้อ
27.7378 ฿ - 30.736 ฿ 129 มีในสต็อก
M10
พลาสติกแข็ง
สีดำ
40.0 mm
46.0 mm
3,699.4695 ฿ - 4,099.1396 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
M24
พลาสติกแข็ง
ธรรมชาติ
200.0 mm
120.0 mm
1,167.4223 ฿ - 1,293.5428 ฿ 32 มีในสต็อก
M12
พลาสติกแข็ง
ธรรมชาติ
75.0 mm
50.0 mm
922.0343 ฿ - 1,021.6484 ฿ 76 มีในสต็อก
M20
พลาสติกแข็ง
สีดำ
100.0 mm
124.0 mm
1,344.2355 ฿ - 1,489.4561 ฿ 17 มีในสต็อก
M12
พลาสติกแข็ง
ธรรมชาติ
50.0 mm
50.0 mm
3,595.1974 ฿ - 3,983.5931 ฿ 14 มีในสต็อก
M20
พลาสติกแข็ง
ธรรมชาติ
200.0 mm
120.0 mm
1,692.7355 ฿ - 1,875.6076 ฿ 100 มีในสต็อก
M20
พลาสติกแข็ง
สีดำ
100.0 mm
124.0 mm
2,504.8538 ฿ - 2,775.4543 ฿ 4 มีในสต็อก
M16
พลาสติกแข็ง
ธรรมชาติ
150.0 mm
80.0 mm
918.0724 ฿ - 1,017.2493 ฿ 15923 มีในสต็อก
M8
พลาสติกแข็ง
ธรรมชาติ
60.0 mm
40.0 mm
30.9412 ฿ - 34.2829 ฿ 308 มีในสต็อก
M10
พลาสติกแข็ง
สีดำ
60.0 mm
46.0 mm
922.0343 ฿ - 1,021.6484 ฿ 25 มีในสต็อก
M16
พลาสติกแข็ง
สีดำ
100.0 mm
124.0 mm
1,330.6365 ฿ - 1,474.3848 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
M12
พลาสติกแข็ง
ธรรมชาติ
125.0 mm
60.0 mm
1,692.7355 ฿ - 1,875.6076 ฿ 167 มีในสต็อก
M16
พลาสติกแข็ง
สีดำ
100.0 mm
124.0 mm
1,072.3857 ฿ - 1,188.2356 ฿ 15 มีในสต็อก
M10
พลาสติกแข็ง
ธรรมชาติ
60.0 mm
40.0 mm
1,161.7516 ฿ - 1,287.2608 ฿ 216 มีในสต็อก
M10
พลาสติกแข็ง
ธรรมชาติ
80.0 mm
50.0 mm
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M10 ; ความยาวเกลียว - 40.0 mm | 1.575 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 46.0 mm | 1.811 in ; วัสดุ - เหล็กกล้า

463786

ช่วงราคา
30.736 ฿ - 27.7378 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
129 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    46.0 mm
  • วัสดุฐาน
    เหล็กกล้า
  • ประเภทของฐาน
    พลาสติกแข็ง
  • สี
    สีดำ
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M24 ; ความยาวเกลียว - 200.0 mm | 7.874 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 120.0 mm | 4.724 in ; วัสดุ - เหล็กกล้า

550106

ช่วงราคา
4,099.1396 ฿ - 3,699.4695 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M24
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    120.0 mm
  • วัสดุฐาน
    เหล็กกล้า
  • ประเภทของฐาน
    พลาสติกแข็ง
  • สี
    ธรรมชาติ
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M12 ; ความยาวเกลียว - 75.0 mm | 2.953 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 50.0 mm | 1.969 in ; วัสดุ - สแตนเลส

550111

ช่วงราคา
1,293.5428 ฿ - 1,167.4223 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
32 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M12
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    50.0 mm
  • วัสดุฐาน
    สแตนเลส
  • ประเภทของฐาน
    พลาสติกแข็ง
  • สี
    ธรรมชาติ
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M20 ; ความยาวเกลียว - 100.0 mm | 3.937 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 124.0 mm | 4.882 in ; วัสดุ - เหล็กกล้า

493688

ช่วงราคา
1,021.6484 ฿ - 922.0343 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
76 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M20
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    124.0 mm
  • วัสดุฐาน
    เหล็กกล้า
  • ประเภทของฐาน
    พลาสติกแข็ง
  • ฐานใส่สลักเกลียว
    ปกติ
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M12 ; ความยาวเกลียว - 50.0 mm | 1.969 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 50.0 mm | 1.969 in ; วัสดุ - สแตนเลส

550110

ช่วงราคา
1,489.4561 ฿ - 1,344.2355 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
17 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M12
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    50.0 mm
  • วัสดุฐาน
    สแตนเลส
  • ประเภทของฐาน
    พลาสติกแข็ง
  • สี
    ธรรมชาติ
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M20 ; ความยาวเกลียว - 200.0 mm | 7.874 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 120.0 mm | 4.724 in ; วัสดุ - สแตนเลส

550114

ช่วงราคา
3,983.5931 ฿ - 3,595.1974 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
14 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M20
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    120.0 mm
  • วัสดุฐาน
    สแตนเลส
  • ประเภทของฐาน
    พลาสติกแข็ง
  • สี
    ธรรมชาติ
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M20 ; ความยาวเกลียว - 100.0 mm | 3.937 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 124.0 mm | 4.882 in ; วัสดุ - เหล็กกล้า;ยาง NBR

493689

ช่วงราคา
1,875.6076 ฿ - 1,692.7355 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
100 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M20
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    124.0 mm
  • วัสดุฐาน
    เหล็กกล้า
  • ประเภทของฐาน
    พลาสติกแข็ง
  • ฐานใส่สลักเกลียว
    ปกติ
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M16 ; ความยาวเกลียว - 150.0 mm | 5.906 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 80.0 mm | 3.15 in ; วัสดุ - สแตนเลส

550113

ช่วงราคา
2,775.4543 ฿ - 2,504.8538 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M16
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    80.0 mm
  • วัสดุฐาน
    สแตนเลส
  • ประเภทของฐาน
    พลาสติกแข็ง
  • สี
    ธรรมชาติ
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M8 ; ความยาวเกลียว - 60.0 mm | 2.362 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 40.0 mm | 1.575 in ; วัสดุ - สแตนเลส

550107

ช่วงราคา
1,017.2493 ฿ - 918.0724 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
15923 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    40.0 mm
  • วัสดุฐาน
    สแตนเลส
  • ประเภทของฐาน
    พลาสติกแข็ง
  • สี
    ธรรมชาติ
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M10 ; ความยาวเกลียว - 60.0 mm | 2.362 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 46.0 mm | 1.811 in ; วัสดุ - เหล็กกล้า

463787

ช่วงราคา
34.2829 ฿ - 30.9412 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
308 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    46.0 mm
  • วัสดุฐาน
    เหล็กกล้า
  • ประเภทของฐาน
    พลาสติกแข็ง
  • สี
    สีดำ
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M16 ; ความยาวเกลียว - 100.0 mm | 3.937 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 124.0 mm | 4.882 in ; วัสดุ - เหล็กกล้า

493684

ช่วงราคา
1,021.6484 ฿ - 922.0343 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
25 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M16
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    124.0 mm
  • วัสดุฐาน
    เหล็กกล้า
  • ประเภทของฐาน
    พลาสติกแข็ง
  • ฐานใส่สลักเกลียว
    ปกติ
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M12 ; ความยาวเกลียว - 125.0 mm | 4.921 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 60.0 mm | 2.362 in ; วัสดุ - สแตนเลส

550112

ช่วงราคา
1,474.3848 ฿ - 1,330.6365 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M12
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    60.0 mm
  • วัสดุฐาน
    สแตนเลส
  • ประเภทของฐาน
    พลาสติกแข็ง
  • สี
    ธรรมชาติ
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M16 ; ความยาวเกลียว - 100.0 mm | 3.937 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 124.0 mm | 4.882 in ; วัสดุ - เหล็กกล้า;ยาง NBR

493685

ช่วงราคา
1,875.6076 ฿ - 1,692.7355 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
167 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M16
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    124.0 mm
  • วัสดุฐาน
    เหล็กกล้า
  • ประเภทของฐาน
    พลาสติกแข็ง
  • ฐานใส่สลักเกลียว
    ปกติ
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M10 ; ความยาวเกลียว - 60.0 mm | 2.362 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 40.0 mm | 1.575 in ; วัสดุ - สแตนเลส

550108

ช่วงราคา
1,188.2356 ฿ - 1,072.3857 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
15 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    40.0 mm
  • วัสดุฐาน
    สแตนเลส
  • ประเภทของฐาน
    พลาสติกแข็ง
  • สี
    ธรรมชาติ
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M10 ; ความยาวเกลียว - 80.0 mm | 3.15 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 50.0 mm | 1.969 in ; วัสดุ - สแตนเลส

550109

ช่วงราคา
1,287.2608 ฿ - 1,161.7516 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
216 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    50.0 mm
  • วัสดุฐาน
    สแตนเลส
  • ประเภทของฐาน
    พลาสติกแข็ง
  • สี
    ธรรมชาติ