Menu Search

ฝาครอบป้องกันเกลียว - เกลียว UNF/JIC

มีในสต็อก

ฝาครอบป้องกันพอลิเอทิลีนมีเกลียวเหล่านี้ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ พลังงาน ของไหล และวิศวกรรม ป้องกันส่วนประกอบที่มีเกลียวจากเศษฝุ่น ความชื้น และความเสียหาย เหมาะสำหรับเกลียวระบบเมตริก ผลิตภัณฑ์ของเรายังมีตัวเลือกสีธรรมแดงและเหลืองและมีขนาดให้เลือกที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานของคุณ

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
25 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม ความสูงของเกลียว วัสดุ ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) ความสูงโดยรวม สั่งซื้อ
18.0695 ฿ - 20.0192 ฿ 43700 มีในสต็อก
19.0 mm
11.0 mm
HDPE
1/4
12.5 mm
27.3273 ฿ - 28.7684 ฿ 398 มีในสต็อก
49.0 mm
23.5 mm
HDPE
1-1/4
25.0 mm
24.6726 ฿ - 27.3362 ฿ 500 มีในสต็อก
38.0 mm
15.5 mm
HDPE
7/8
17.0 mm
20.6884 ฿ - 22.9192 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
27.0 mm
12.0 mm
HDPE
1/2
13.5 mm
29.9864 ฿ - 31.5658 ฿ 8540 มีในสต็อก
55.0 mm
27.0 mm
HDPE
1-1/2
28.0 mm
31.316 ฿ - 34.6979 ฿ 1580 มีในสต็อก
59.0 mm
26.0 mm
HDPE
1-3/4
27.5 mm
23.3431 ฿ - 25.8639 ฿ 13300 มีในสต็อก
34.0 mm
14.5 mm
HDPE
3/4
15.0 mm
16.7399 ฿ - 18.5469 ฿ 9500 มีในสต็อก
15.0 mm
10.0 mm
HDPE
1/8
13.0 mm
26.0022 ฿ - 27.3719 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
40.0 mm
18.0 mm
HDPE
1
20.0 mm
32.6411 ฿ - 34.3632 ฿ 4471 มีในสต็อก
67.0 mm
26.5 mm
HDPE
2
28.5 mm
28.6569 ฿ - 30.1693 ฿ 90 มีในสต็อก
48.0 mm
16.0 mm
HDPE
1-1/4
18.0 mm
22.0135 ฿ - 24.3916 ฿ 5400 มีในสต็อก
29.0 mm
12.5 mm
HDPE
5/8
14.0 mm
2.5565 ฿ - 2.8331 ฿ 234216 มีในสต็อก
36.0 mm
LDPE - PIR
19.0 mm
0.9146 ฿ - 1.0172 ฿ 1833602 มีในสต็อก
18.7 mm
LDPE - PIR
11.3 mm
0.7451 ฿ - 0.8254 ฿ 65139 มีในสต็อก
11.8 mm
LDPE - PIR
12.0 mm
6.9199 ฿ - 7.6695 ฿ 99406 มีในสต็อก
50.3 mm
LDPE - PIR
20.5 mm
23.4011 ฿ - 25.9264 ฿ 9995 มีในสต็อก
77.9 mm
LDPE - PIR
27.6 mm
0.8299 ฿ - 0.9236 ฿ 1472260 มีในสต็อก
4.8 mm
LDPE - PIR
11.0 mm
1.7043 ฿ - 1.8828 ฿ 180255 มีในสต็อก
29.4 mm
LDPE - PIR
17.7 mm
4.9881 ฿ - 5.5235 ฿ 66028 มีในสต็อก
61.9 mm
LDPE - PIR
21.0 mm
  • จาก 2
ฝาครอบป้องกันเกลียว - BSPGAS ;1/4 ความสูงของเกลียว 11.0 mm | 0.433 in; สีเหลือง ; HDPE

9102000

ช่วงราคา
20.0192 ฿ - 18.0695 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
43700 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    GAS
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    BSP
  • รูปแบบการยึด
    มีเกลียว
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
ฝาครอบป้องกันเกลียว - BSPGAS ;1-1/4 ความสูงของเกลียว 23.5 mm | 0.925 in; สีเหลือง ; HDPE

9109000

ช่วงราคา
28.7684 ฿ - 27.3273 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
398 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    GAS
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    BSP
  • รูปแบบการยึด
    มีเกลียว
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
ฝาครอบป้องกันเกลียว - BSPGAS ;7/8 ความสูงของเกลียว 15.5 mm | 0.61 in; สีเหลือง ; HDPE

9107000

ช่วงราคา
27.3362 ฿ - 24.6726 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
500 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    GAS
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    BSP
  • รูปแบบการยึด
    มีเกลียว
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
ฝาครอบป้องกันเกลียว - BSPGAS ;1/2 ความสูงของเกลียว 12.0 mm | 0.472 in; สีเหลือง ; HDPE

9104000

ช่วงราคา
22.9192 ฿ - 20.6884 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    BSP
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    GAS
  • รูปแบบการยึด
    มีเกลียว
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
ฝาครอบป้องกันเกลียว - BSPGAS ;1-1/2 ความสูงของเกลียว 27.0 mm | 1.063 in; สีเหลือง ; HDPE

9111000

ช่วงราคา
31.5658 ฿ - 29.9864 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
8540 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    BSP
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    GAS
  • รูปแบบการยึด
    มีเกลียว
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
ฝาครอบป้องกันเกลียว - BSPGAS ;1-3/4 ความสูงของเกลียว 26.0 mm | 1.024 in; สีเหลือง ; HDPE

9111500

ช่วงราคา
34.6979 ฿ - 31.316 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1580 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    BSP
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    GAS
  • รูปแบบการยึด
    มีเกลียว
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
ฝาครอบป้องกันเกลียว - BSPGAS ;3/4 ความสูงของเกลียว 14.5 mm | 0.571 in; สีเหลือง ; HDPE

9106000

ช่วงราคา
25.8639 ฿ - 23.3431 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
13300 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    BSP
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    GAS
  • รูปแบบการยึด
    มีเกลียว
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
ฝาครอบป้องกันเกลียว - BSPGAS ;1/8 ความสูงของเกลียว 10.0 mm | 0.394 in; สีเหลือง ; HDPE

9101000

ช่วงราคา
18.5469 ฿ - 16.7399 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
9500 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    BSP
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    GAS
  • รูปแบบการยึด
    มีเกลียว
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
ฝาครอบป้องกันเกลียว - BSPGAS ;1 ความสูงของเกลียว 18.0 mm | 0.709 in; สีเหลือง ; HDPE

9108000

ช่วงราคา
27.3719 ฿ - 26.0022 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    BSP
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    GAS
  • รูปแบบการยึด
    มีเกลียว
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
ฝาครอบป้องกันเกลียว - BSPGAS ;2 ความสูงของเกลียว 26.5 mm | 1.043 in; สีเหลือง ; HDPE

9112000

ช่วงราคา
34.3632 ฿ - 32.6411 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4471 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    GAS
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    BSP
  • รูปแบบการยึด
    มีเกลียว
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
ฝาครอบป้องกันเกลียว - BSPGAS ;1-1/4 ความสูงของเกลียว 16.0 mm | 0.63 in; สีเหลือง ; HDPE

9110000

ช่วงราคา
30.1693 ฿ - 28.6569 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
90 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    BSP
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    GAS
  • รูปแบบการยึด
    มีเกลียว
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
ฝาครอบป้องกันเกลียว - BSPGAS ;5/8 ความสูงของเกลียว 12.5 mm | 0.492 in; สีเหลือง ; HDPE

9105000

ช่วงราคา
24.3916 ฿ - 22.0135 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5400 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    GAS
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    BSP
  • รูปแบบการยึด
    มีเกลียว
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
ฝาครอบป้องกันเกลียว - BSPGAS ; ; สีแดง ; LDPE - PIR

10204

ช่วงราคา
2.8331 ฿ - 2.5565 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
234216 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    GAS
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    BSP
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • วัสดุ
    LDPE - PIR
ฝาครอบป้องกันเกลียว - ; ; ; BSPGAS;สีแดง;LDPE - PIR

10104

ช่วงราคา
1.0172 ฿ - 0.9146 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1833602 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    BSP
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    GAS
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • วัสดุ
    LDPE - PIR
ฝาครอบป้องกันเกลียว - BSPGAS ; ; สีแดง ; LDPE - PIR

10392

ช่วงราคา
0.8254 ฿ - 0.7451 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
65139 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    BSP
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    GAS
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • วัสดุ
    LDPE - PIR
ฝาครอบป้องกันเกลียว - BSPGAS ; ; สีแดง ; LDPE - PIR

10432

ช่วงราคา
7.6695 ฿ - 6.9199 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
99406 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    GAS
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    BSP
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • วัสดุ
    LDPE - PIR
ฝาครอบป้องกันเกลียว - BSPGAS ; ; สีแดง ; LDPE - PIR

12905

ช่วงราคา
25.9264 ฿ - 23.4011 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
9995 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    GAS
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    BSP
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • วัสดุ
    LDPE - PIR
ฝาครอบป้องกันเกลียว - BSPGAS ; ; สีแดง ; LDPE - PIR

10559

ช่วงราคา
0.9236 ฿ - 0.8299 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1472260 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    GAS
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    BSP
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • วัสดุ
    LDPE - PIR
ฝาครอบป้องกันเกลียว - BSPGAS ; ; สีแดง ; LDPE - PIR

10205

ช่วงราคา
1.8828 ฿ - 1.7043 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
180255 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    GAS
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    BSP
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • วัสดุ
    LDPE - PIR
ฝาครอบป้องกันเกลียว - BSPGAS ; ; สีแดง ; LDPE - PIR

10968

ช่วงราคา
5.5235 ฿ - 4.9881 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
66028 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    BSP
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    GAS
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • วัสดุ
    LDPE - PIR