Menu Search

ฝาครอบป้องกันเกลียว - เกลียว UNF/JIC

มีในสต็อก

ฝาครอบป้องกันพอลิเอทิลีนมีเกลียวเหล่านี้ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ พลังงาน ของไหล และวิศวกรรม ป้องกันส่วนประกอบที่มีเกลียวจากเศษฝุ่น ความชื้น และความเสียหาย เหมาะสำหรับเกลียวระบบเมตริก ผลิตภัณฑ์ของเรายังมีตัวเลือกสีธรรมแดงและเหลืองและมีขนาดให้เลือกที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานของคุณ

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
67 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม สี วัสดุ ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) ความสูงโดยรวม สั่งซื้อ
2.6234 ฿ - 2.909 ฿ 8921 มีในสต็อก
26.5 mm
สีแดง
LDPE
M24
14.0 mm
2.2888 ฿ - 2.5342 ฿ 20389 มีในสต็อก
22.0 mm
สีแดง
LDPE
M20
14.0 mm
6.9646 ฿ - 7.7186 ฿ 2784 มีในสต็อก
32.0 mm
สีแดง
LDPE - PIR
14.0 mm
8.1335 ฿ - 9.008 ฿ 392847 มีในสต็อก
26.2 mm
สีแดง
LDPE - PIR
14.0 mm
10.3465 ฿ - 11.4619 ฿ 16329 มีในสต็อก
44.5 mm
สีแดง
LDPE
M42
16.0 mm
2.262 ฿ - 2.5074 ฿ 13537 มีในสต็อก
18.0 mm
สีแดง
LDPE
M16
21.0 mm
1.3385 ฿ - 1.4768 ฿ 45958 มีในสต็อก
18.0 mm
สีแดง
LDPE - PIR
21.0 mm
1.8426 ฿ - 2.0434 ฿ 330504 มีในสต็อก
14.0 mm
สีแดง
LDPE
M12
12.0 mm
2.1773 ฿ - 2.4137 ฿ 401581 มีในสต็อก
20.0 mm
สีแดง
LDPE
M18
14.0 mm
2.4003 ฿ - 2.6591 ฿ 81624 มีในสต็อก
24.4 mm
สีแดง
LDPE - PIR
24.5 mm
2.0033 ฿ - 2.2219 ฿ 2131736 มีในสต็อก
18.0 mm
สีแดง
LDPE
M16
12.0 mm
28.581 ฿ - 31.6684 ฿ 65106 มีในสต็อก
28.0 mm
สีเหลือง
HDPE
M22
14.0 mm
20.6081 ฿ - 21.6923 ฿ 171000 มีในสต็อก
17.5 mm
สีเหลือง
HDPE
M12
12.5 mm
52.4996 ฿ - 55.2614 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
36.0 mm
สีเหลือง
HDPE
M30
31.5 mm
17.9535 ฿ - 18.8949 ฿ 43904 มีในสต็อก
15.0 mm
สีเหลือง
HDPE
M10
12.0 mm
21.9377 ฿ - 23.0932 ฿ 5000 มีในสต็อก
19.0 mm
สีเหลือง
HDPE
M14
13.0 mm
55.1588 ฿ - 58.0588 ฿ 962 มีในสต็อก
46.2 mm
สีเหลือง
HDPE
M40
16.7 mm
44.5268 ฿ - 46.8691 ฿ 87624 มีในสต็อก
57.0 mm
สีเหลือง
HDPE
M50
18.5 mm
37.8834 ฿ - 39.8778 ฿ 6592 มีในสต็อก
39.0 mm
สีเหลือง
HDPE
M32
15.0 mm
1.7802 ฿ - 1.9765 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
สีแดง
LDPE
M10
  • จาก 4
ฝาจุกมีเกลียวสวมเร็ว - M24 ; ความสูงของเกลียว - 9.5 mm | 0.374 in เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 26.5 mm | 1.043 in; LDPE; สีแดง

464155

ช่วงราคา
2.909 ฿ - 2.6234 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
8921 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    มีเกลียว
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีแดง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M24
  • ความสูงของเกลียว
    9.5 mm
ฝาจุกมีเกลียวสวมเร็ว - M20 ; ความสูงของเกลียว - 9.5 mm | 0.374 in เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 22.0 mm | 0.866 in; LDPE; สีแดง

464153

ช่วงราคา
2.5342 ฿ - 2.2888 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20389 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    มีเกลียว
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีแดง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M20
  • ความสูงของเกลียว
    9.5 mm
ฝาครอบป้องกันเกลียว - เมตริก; ; ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 32.0 mm | 1.26 in; สีแดง; LDPE - PIR

12967

ช่วงราคา
7.7186 ฿ - 6.9646 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2784 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีแดง
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    32.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    14.0 mm
  • ระยะห่าง/TPI
    1.5 mm
ฝาครอบป้องกันเกลียว - เมตริก; ; ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 26.2 mm | 1.031 in; สีแดง; LDPE - PIR

12109

ช่วงราคา
9.008 ฿ - 8.1335 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
392847 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีแดง
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    26.2 mm
  • ความสูงโดยรวม
    14.0 mm
  • ระยะห่าง/TPI
    1.5 mm
ฝาครอบป้องกันเกลียว - เมตริก; M42; ความสูงของเกลียว 13.5 mm | 0.531 in; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 44.5 mm | 1.752 in; สีแดง; LDPE

12124

ช่วงราคา
11.4619 ฿ - 10.3465 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
16329 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    มีเกลียว
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีแดง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M42
  • ความสูงของเกลียว
    13.5 mm
ฝาจุกมีเกลียวสวมเร็ว - M16 ; ความสูงของเกลียว - 6.5 mm | 0.256 in เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 18.0 mm | 0.709 in; LDPE; สีแดง

464151

ช่วงราคา
2.5074 ฿ - 2.262 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
13537 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    มีเกลียว
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีแดง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M16
  • ความสูงของเกลียว
    6.5 mm
ฝาครอบป้องกันเกลียว - เมตริก; ; ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 18.0 mm | 0.709 in; สีแดง; LDPE - PIR

12651

ช่วงราคา
1.4768 ฿ - 1.3385 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
45958 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีแดง
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    18.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    21.0 mm
  • ระยะห่าง/TPI
    1.5 mm
ฝาจุกมีเกลียวสวมเร็ว - ; ; ; M12;ความสูงของเกลียว - 7.5 mm | 0.295 in;เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 14.0 mm | 0.551 in;LDPE;สีแดง

464147

ช่วงราคา
2.0434 ฿ - 1.8426 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
330504 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    มีเกลียว
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีแดง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M12
  • ความสูงของเกลียว
    7.5 mm
ฝาจุกมีเกลียวสวมเร็ว - M18 ; ความสูงของเกลียว - 9.5 mm | 0.374 in เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 20.0 mm | 0.787 in; LDPE; สีแดง

464152

ช่วงราคา
2.4137 ฿ - 2.1773 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
401581 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    มีเกลียว
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีแดง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M18
  • ความสูงของเกลียว
    9.5 mm
ฝาครอบป้องกันเกลียว - เมตริก; ; ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 24.4 mm | 0.961 in; สีแดง; LDPE - PIR

12845

ช่วงราคา
2.6591 ฿ - 2.4003 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
81624 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีแดง
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    24.4 mm
  • ความสูงโดยรวม
    24.5 mm
  • ระยะห่าง/TPI
    1.5 mm
ฝาจุกมีเกลียวสวมเร็ว - M16 ; ความสูงของเกลียว - 7.5 mm | 0.295 in เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 18.0 mm | 0.709 in; LDPE; สีแดง

464150

ช่วงราคา
2.2219 ฿ - 2.0033 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2131736 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    มีเกลียว
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีแดง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M16
  • ความสูงของเกลียว
    7.5 mm
ฝาครอบป้องกันเกลียว - เมตริก; M22; ความสูงของเกลียว 12.0 mm | 0.472 in; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 28.0 mm | 1.102 in; สีเหลือง; HDPE

9010000

ช่วงราคา
31.6684 ฿ - 28.581 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
65106 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    มีเกลียว
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • สี
    สีเหลือง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M22
  • ความสูงของเกลียว
    12.0 mm
ฝาครอบป้องกันเกลียว - เมตริก; M12; ความสูงของเกลียว 10.5 mm | 0.413 in; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 17.5 mm | 0.689 in; สีเหลือง; HDPE

9004000

ช่วงราคา
21.6923 ฿ - 20.6081 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
171000 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    มีเกลียว
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • สี
    สีเหลือง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M12
  • ความสูงของเกลียว
    10.5 mm
ฝาครอบป้องกันเกลียว - เมตริก; M30; ความสูงของเกลียว 30.0 mm | 1.181 in; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 36.0 mm | 1.417 in; สีเหลือง; HDPE

9027000

ช่วงราคา
55.2614 ฿ - 52.4996 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    มีเกลียว
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • สี
    สีเหลือง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M30
  • ความสูงของเกลียว
    30.0 mm
ฝาครอบป้องกันเกลียว - เมตริก; M10; ความสูงของเกลียว 10.0 mm | 0.394 in; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 15.0 mm | 0.591 in; สีเหลือง; HDPE

9002000

ช่วงราคา
18.8949 ฿ - 17.9535 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
43904 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    มีเกลียว
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • สี
    สีเหลือง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M10
  • ความสูงของเกลียว
    10.0 mm
ฝาครอบป้องกันเกลียว - เมตริก; M14; ความสูงของเกลียว 10.5 mm | 0.413 in; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 19.0 mm | 0.748 in; สีเหลือง; HDPE

9005000

ช่วงราคา
23.0932 ฿ - 21.9377 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5000 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    มีเกลียว
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • สี
    สีเหลือง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M14
  • ความสูงของเกลียว
    10.5 mm
ฝาครอบป้องกันเกลียว - เมตริก; M40; ความสูงของเกลียว 15.5 mm | 0.61 in; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 46.2 mm | 1.819 in; สีเหลือง; HDPE

9029500

ช่วงราคา
58.0588 ฿ - 55.1588 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
962 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    มีเกลียว
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • สี
    สีเหลือง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M40
  • ความสูงของเกลียว
    15.5 mm
ฝาครอบป้องกันเกลียว - เมตริก; M50; ความสูงของเกลียว 17.0 mm | 0.669 in; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 57.0 mm | 2.244 in; สีเหลือง; HDPE

9021000

ช่วงราคา
46.8691 ฿ - 44.5268 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
87624 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    มีเกลียว
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • สี
    สีเหลือง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M50
  • ความสูงของเกลียว
    17.0 mm
ฝาครอบป้องกันเกลียว - เมตริก; M32; ความสูงของเกลียว 13.0 mm | 0.512 in; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 39.0 mm | 1.535 in; สีเหลือง; HDPE

9016000

ช่วงราคา
39.8778 ฿ - 37.8834 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6592 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    มีเกลียว
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • สี
    สีเหลือง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M32
  • ความสูงของเกลียว
    13.0 mm
เมตริก ฝาครอบป้องกันเกลียว ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ M10 ความสูงของเกลียว 6.0 mm | 0.236 in เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 12.0 mm | 0.472 in

464146

ช่วงราคา
1.9765 ฿ - 1.7802 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    มีเกลียว
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีแดง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M10
  • ความสูงของเกลียว
    6.0 mm