Menu Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Rond Installation par pression Filetages métriques Capes et bouchons coniques

 (3 Types de produit)


Bouchons fuselés haute température

Les bouchons coniques haute température protègent et masquent les composants pendant les opérations de peinture, de sablage, de traitement chimique abrasif et pendant l'exposition à des températures élevées (jusqu'à +218ºC pour les pièces en EPDM et 316 C pour les pièces en silicone). La forme conique permet au bouchon de se dilater et de s'adapter au contour du trou lorsqu'il chauffe.Disponibles en tant que bouchons pleins ou avec un noyau creux pour faciliter la compression afin de s’adapter à des trous filetés ou non.Ces bouchons réutilisables sont disponibles dans un matériau silicone haute température haut de gamme ou dans un matériau EPDM économique pour température réduite.Utilisés dans les applications chimiques, d’usinage et d’équipement industriel. Matière: EPDM, Silicone, TPR Couleur: Noir, Naturel, Jaune, Bleu, Vert, Violet, Orange, Rose, Rouge Séries: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Capes & bouchons coniques - Standard

Les capes et bouchons coniques standard sont des composants polyvalents conçus pour une utilisation comme bouchon ou cape. Le profil conique permet à la pièce d’obturer plusieurs diamètres internes ou de recouvrir plusieurs diamètres externes.

Ces bouchons ou capes à double fonction sont habituellement utilisés pour protéger des dommages, des impuretés, de l’humidité et de la corrosion pendant le stockage et le transport.

Avec une conception à installation par pression directe, ces composants à double fonction sont faciles à installer et à retirer. La gamme exhaustive propose une sélection variée de tailles qui vont de 2,9 mm à 345,0 mm.

  • Tailles de bouchon adaptées à des diamètres internes et externes multiples.
  • Protègent les tuyaux filetés et non filetés, les ports et points d’accès des dommages, des impuretés, de l’humidité, des débris et de la corrosion.
  • Adaptées à une utilisation dans les systèmes hydrauliques, les composants automobiles ou les secteurs médicaux.
Matière: PEBD, PELD - PIR Couleur: Rouge, Bleu, Noir, Transparent, Jaune Séries: SR1000, SR1111, SRF0020

Capes en papier fuselés

Les bouchons en papier coniques sont parfaits pour les applications de peinture et de revêtement par poudre. Fabriqués à partir de matière recyclée et de matière vierge Peuvent supporter des températures de fonctionnement allant jusqu'à +205 C.

  • Les capuchons en papier coniques sont un type de cape de protection qui peut supporter des températures allant jusqu’à 204 C.
  • Idéaux pour l’extrémité de tubes, tuyaux ou autres objets cylindriques.
  • Fabriqués à partir d’un mélange de matériaux vierges et post-consommation, ce qui en fait une option recyclable.
Matière: Papier crépon Couleur: Marron Séries: SR6114