Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
(10 Types de produit)
Les bouchons de carrosserie sont conçus pour fermer les cavités des panneaux et sceller les ouvertures ou les trous, en les protégeant contre les arêtes vives. Les bouchons offrent une finition propre. Ils assurent également un ajustement sûr grâce à une conception simple d'ajustement par poussée. Peuvent résister à des températures allant de -40 C à 135 C.
Les disques de protection pour brides sont faciles à ajuster. Chaque disque dispose de quatre trous pré-percés, par lesquels les liens de serrage peuvent facilement être attachés pour un ajustement sécurisé. Lorsque cela est nécessaire, d'autres produits de fixation comme des bouchons de sûreté, des goupilles et des rondelles peuvent également être installés.
Ces disques protecteurs fournissent une protection complète et économique pour les brides exposées sur les surfaces d'étanchéité. Ils présentent une conception spéciale avec plusieurs trous pour correspondre au diamètre des trous de boulon des brides et des cercles des boulons.
Notre large gamme propose plusieurs tailles et pressions nominales. Ils comprennent des options adaptées aux brides DIN DN 10 à DN 600 - Groupes de pression : DN 6, 10, 16, 15 et 40, et aux brides ANSI de 1/2 pouce à 32 pouces - Groupes de pression : 150, 300, 600 et 900 livres (lb).
Les protecteurs de biseau et les bouchons sont conçus pour protéger le biseau des tuyaux lorsqu'ils sont utilisés avec un protecteur de biseau en acier. Le protecteur est fixé en le plaçant sur l'extrémité du tuyau et en enfonçant le mécanisme de serrage à l'aide d'un marteau. Le système se dilate, poussant le protecteur contre la surface intérieure du tuyau. Il est utilisé dans des applications telles que les plates-formes de forage de pétrole et de gaz et les chantiers de construction.Essentiels pour sécuriser un bouchon de tuyau pendant la manutention, le transport et le stockage.Conçus pour s’adapter fermement à l’extrémité de tuyaux de tailles allant de 8" à 120"Utilisés dans les applications pour les plates-formes de forage pétrolier et gazier, les sites de construction, les entrepôts et les usines. Matière: PE Séries: SR1360
Les capes à rebords protègent les bords en biseau des tuyaux et les parois intérieures contre la corrosion et les dommages. Ils peuvent être utilisés avec des crochets de grue pour déplacer les tuyaux pendant le stockage et le transport. Résistants à des températures allant de -30 C à +60 C.
Les bouchons protecteurs de brides à face surélevée sont utilisés pour protéger les brides de pétrole, de gaz et d'eau. Ils protègent les surfaces exposées des équipements et les canalisations de la saleté et de l'humidité pendant les opérations de sablage. Répondent aux exigences des normes ANSI et ASME B16.5.
Le protecteur de bride clouté fournit une couverture pleine face et une protection d’alésage pour les applications haute pression. Les ergots s’insèrent en toute sécurité dans les trous du boulon de la bride pour un engagement positif.
Fabriqué à partir d’une matière économique qui dispose d’une bonne résistance chimique. La gamme comporte des modèles qui offrent une protection adaptée à SAE Code 61 (3000 à 5000 PSI) et SAE Code 62 (6000 PSI).Used in industries such as oil and gas, chemical processing, petrochemical, and water treatment where maintaining the integrity of flange connections is critical.
Les protecteurs de brides Push In Full Face sont destinés à protéger la face entière des brides contre la contamination, pendant le stockage et le transport. Les ailettes flexibles permettent un ajustement serré dans l'alésage. Avec des brides ANSI B16.5 de classe 150 DIN2627 à 2638 et BS5504.
Les capuchons de poteaux de clôture sont des couvertures protectrices qui s'adaptent au sommet des poteaux de clôture ou des tuyaux. Offrent une protection contre les dommages causés par les intempéries et la détérioration des applications. Utilisés dans les secteurs résidentiel et commercial.Conçue pour s’adapter au sommet de poteaux de clôture, de tuyaux et de tubes.Protège contre les intempéries, la poussière ou l’humidité.Facile et rapide à installer ou à retirer. Matière: PE Couleur: Blanc Séries: SRF0011
Les protecteurs de bride pleine face ont une conception simple à enfoncer. Ils comportent des ailettes flexibles qui assurent un ajustement serré dans le trou, à chaque fois. Ils ne nécessitent aucun fixateur pour le montage.
Cette série est fabriquée à partir de matériaux recyclés post-consommateur, conçus pour soutenir les ambitions ESG d'Essentra et celles de nos clients. Matière: PELD - PCR Couleur: Vert Séries: SRCXFPCR
Les bouchons de retenue des protecteurs de brides fixent les disques de protection des brides aux assemblages de brides de tuyaux. Ils sont dotés d'une double fonction qui combine la protection de la bride et les capacités de rétention.Les bouchons de sûreté pour protecteur de bride fixent solidement les disques de protection intégrale (vendus séparément) à la surface d’une bride.
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer