Menu Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Rond Installation par pression Protection des raccords hydrauliques

 (6 Types de produit)


Bouchon à languette centrale pour flexible

Les bouchons de tuyau à languette de retrait centrale sont conçus pour l’obturation et l’étanchéité des extrémités de tuyaux. Ils disposent de lamelles qui assurent un ajustement étroit lors de l’obturation de lignes hydrauliques sans traction. Ils disposent d’une résistance à la traction, d’une solidité et d’une flexibilité élevées.

La languette de retrait interne positionnée au centre permet l’insertion et le retrait simple du bouchon, ce qui en fait une alternative sans contraintes. En outre, la forme conique permet l’obturation de nombreux diamètres internes. L’ajustement parfait et le joint d’étanchéité sûr des bouchons empêchent efficacement la poussière, la saleté et d’autres impuretés d’entrer dans le tuyau. Cela contribue à protéger les composants internes, en garantissant une performance optimale.

Couramment utilisés pour les applications de construction, automobiles et agricoles.

  • Ils disposent d’une résistance à la traction, d’une solidité et d’une flexibilité élevées.
  • Dispose de lamelles qui assurent un ajustement étroit lors de l’obturation de lignes hydrauliques sans traction.
  • Leur forme conique permet l’obturation de nombreux diamètres internes.
Matière: EVA Couleur: Jaune Séries: SR6111

Bouchon à languette latérale DKO

Les bouchons à dégagement latéral DKO protègent les raccords à compression DKO pendant le transport, le stockage et le traitement en évitant les dommages et la contamination. L'extrémité flexible s'insère solidement dans l'écrou pivotant DKO. Une languette latérale permet de l'enlever facilement.

  • Protège les raccords de compression DKO pendant le transport, le stockage et le traitement des dommages et des contaminants.
  • L’extrémité flexible s’insère parfaitement dans l’écrou pivotant DKO et la languette latérale permet un retrait facile.
  • Couramment utilisé pour répondre aux besoins d’industries telles que l’automobile, la fabrication et les machines.
Matière: PEBD Couleur: Rouge, Jaune Séries: SR1121

Bouchons Ezeplug

Les Ezeplugs sont conçus pour sceller et sécuriser les trous filetés. Ils sont dotés d'une languette centrale ou latérale pour faciliter l'insertion et le retrait. Disponibles en plusieurs tailles, ils peuvent protéger plus de 25 tailles de filets impériaux ou métriques contre les dommages, la saleté, l'humidité et la corrosion pendant le stockage et l'expédition. La languette flexible facilite le retrait.Comprennent une languette centrale ou latérale qui leur permet d’être facilement insérés et retirés des trous filetés.Ils protègent contre les dommages, la poussière, l’humidité et la corrosion pendant le stockage et le transport.Ce produit est facile à installer grâce à sa conception brevetée à installation rapide et fixe le bouchon en place par simple pression. Matière: PEBD, PELD - PIR Couleur: Rouge Séries: SR1055

Bouchons à dépose simple

Les bouchons à dégagement latéral offrent une étanchéité sûre et pratique pour diverses applications. Le mécanisme de déverrouillage latéral permet une insertion et un retrait rapides sans outil, ce qui garantit l'étanchéité.

  • Le mécanisme de desserrage latéral permet une insertion et un retrait faciles, éliminant ainsi le besoin d’outils supplémentaires ou d’une force excessive.
  • La conception polyvalente de ces bouchons les rend adaptés à diverses applications dans différents secteurs.
Matière: PEBD Couleur: Naturel Séries: SR1120

Capes percées pour tuyau

Les capes sont appliquées aux extrémités des tuyaux et des tubes pour les empêcher de glisser sur les raccords. Protègent contre l'eau, la poussière, la saleté et les polluants.Empêchent les fuites d’eau et de saletés.Elle est facile à installer et à retirer.Utilisés dans les applications de construction, le jardinage et l’industrie automobile. Matière: TPE, PEBD Couleur: Noir, Jaune Séries: SR5758

Capes à dépose rapide

Les capes à dégagement rapide sont conçues pour protéger les séries ISO A et ISO B. Ils protègent les tuyaux, les raccords et les tubes de la contamination, de la saleté, de l'humidité et de la corrosion. Ils peuvent résister à des températures allant de -40 C à 135 C.Cape à desserrage rapide utilisée dans les applications hydrauliques. Le raccord femelle permet de protéger les raccords à desserrage rapide des séries ISO 7241-1 A et B.

  • Conçue pour rester fixée au tuyau.
  • Protection contre la pénétration de poussière et d’humidité, et résistance à la corrosion.
Matière: TPE Couleur: Bleu, Vert, Jaune, Rouge Séries: SR1181