Menu Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Scellés de container et de camion

 (8 Types de produit)


Scellés de câblage - Corps métallique

Cable Seals with a Metal Body are designed for long-term security and are used worldwide to protect goods during import and export. The steel cable can only be removed using a tool (sold separately) and unravels when cut to prevent reuse. Compliant with ISO17712:2023 and C-TPAT.

  • Nos scellés de câblage métalliques peuvent être utilisés pour sécuriser les marchandises importées et exportées dans le monde entier. Applications typiques : containers d’expédition, containers à cargaison, fret ferroviaire, camions et remorques.
  • Le câble en acier ne peut être retiré qu’à l’aide d’un outil.
  • Conformes ISO17712:2023 et C-TPAT avec des diamètres de câble de 3,5 mm et plus.
Matière: PP Couleur: Noir, Bleu, Rouge, Bronze Séries: SRH0017, SRAluLock

Scellés à serrer - Sangle sapin

These all-plastic Pull-Tight Seals provide tamper-evidence and theft prevention. The range includes PrimeLock, LightLock, AceLock and SentryLock. Each designed for tool-free installation and offering different break strengths.

  • Gamme de scellés à serrer entièrement en plastique avec lanière crantée idéale pour la préhension de matériaux glissants.
  • Révèle l'existence d'une altération ou d'une effraction.
  • Utilisés pour identifier facilement les informations de livraison afin d'améliorer l'efficacité.
Matière: PP, , Polypropylène Couleur: Bleu, Rouge, Vert, Jaune, Blanc, Orange Séries: SRBagLock, SRH0012, SRH0011, SRH0031, SRH0032, SRH0034, SRH0035, SRH0033

Scellés à serrer - Sangle lisse

This range of Pull-Tight Seals features smooth straps and metal locking jaws, providing clear tamper-evidence across various applications. The range includes JawLock (Mini and Maxi versions), SegureLock, TeraLock and SmoothLock.

  • Scellés à serrer avec des sangles lisses qui fournissent un scellé indicatif révélant toute preuve d’effraction ou de violation, dans une variété d’applications.
  • Faciles à appliquer et à serrer au diamètre souhaité.
  • Plusieurs types de scellés sont disponibles, y compris avec des étiquettes plus longues et une languette détachable pour un retrait facile et rapide.
Matière: , Polypropylène, PP Couleur: Orange, Bleu, Rouge, Blanc, Vert, Jaune, Noir Séries: SRH0038, SRH0036, SRJawLock, SRTeraLock

Scellés cadenas

Padlock Seals are designed to secure goods during transit, providing clear signs of tampering or breach for added peace of mind. The seal can only be removed using wire cutters (sold separately).

  • Nos scellés cadenas sont utilisés pour sécuriser les marchandises pendant le transport, et fournissent la preuve d’une effraction ou d’une violation, vous procurant ainsi une tranquillité d’esprit durant l’expédition.
  • Le scellé ne peut être retiré qu'avec des coupe-câbles (vendus séparément).
  • Alternative économique et sécurisée à usage unique aux cadenas conventionnels
Matière: , Polypropylène Couleur: Blanc, Bleu, Vert, Rouge Séries: SRH0015, SRH0013, SRH0014

Scellés de câblage - Corps en plastique

Cable Seals with a Plastic Body designed for long-term security and are used worldwide to protect goods during import and export. The long tag is ideal for printing QR codes, serial numbers and barcodes (up to 13 digits). High tensile strength options of 120kg (1.5mm diameter) and 150kg (2.0mm diameter).

  • Nos scellés en plastique peuvent être utilisés dans le monde entier pour sécuriser les marchandises pendant l'importation et l'exportation. Applications typiques : containers d’expédition, containers à cargaison, fret ferroviaire, camions et remorques.
  • Mécanisme de verrouillage amélioré et témoins d’intégrité.
  • Très haute résistance à la traction, avec des options incluant : 120 kg (diamètre de 1,5 mm) et 150 kg (diamètre de 2,0 mm).
Couleur: Bleu, Vert, Rouge Séries: SRH0021

Scellés de sécurité

Security Seals provide a tamper-evident seal for plastic containers, offering protection against theft and contamination. Ideal for use on storage and shopping containers. Available in various styles, including cable lock and EZE seal.

  • Nos scellés de sécurité fournissent un scellé à témoin d’intégrité pour les containers en plastique, ainsi qu’une protection de sécurité contre le vol et la contamination.
  • Idéaux pour une utilisation sur les containers de stockage et d’achat.
Matière: Acier, PP, HIPS Couleur: Orange, Jaune, Rouge, Vert, Naturel, Blanc, Bleu Séries: SR1152, SRArrowLock, SR1153, SR1151, SRZipLock, SRSphereLock, SRLuggagelock

Scellés de longueur fixe - Plastique

Plastic Fixed Length Seals offers an easy and cost-effective way to deter theft and provide evidence of tampering or breaches. Ideal for securing truck and container doors. Available in several types, including InnoLock, OctoLock and TwinLock.

  • Scellés économiques à longueur fixe. Idéaux pour sécuriser les portes de camions et de conteneurs.
  • Trois options disponibles, y compris certaines tout en plastique.
  • Utilisation simple.
Matière: , Polypropylène Couleur: Bleu, Blanc, Jaune, Rouge, Orange, Vert Séries: SRH0025, SRH0024, SRH0023

Scellés de boulonnage

High-security Bolt Seal is ideal for securing goods during import and export. Features an 18mm insert and pin head that ensures the seal stays engaged, even if the plastic cover is removed. The seal is ISO 17712:2013 compliant (coated pin) and C-TPAT certified.

  • Un boulon à scellement de haute sécurité est idéal pour sécuriser les marchandises importées et exportées à la fois sur le plan national et international. Applications typiques : containers d’expédition, containers de cargaison, camions, portes de remorque et fret ferroviaire.
  • Possèdent un embout de 18 mm et une tête de goupille qui maintient le joint engagé sur le loquet d’applications lorsque le couvercle en plastique est retiré intentionnellement ou accidentellement.
  • Conformes aux normes ISO 17712:2013 (uniquement option goupille revêtue) et C-TPAT.
Matière: ABS, PP, Acier Couleur: Jaune, Bleu, Blanc, Orange, Rouge, Vert Séries: SREinLock, SRH0019, SRH0018