Menu Search

Nasadki zabezpieczające wałki napędowe z wypustem

Na stanie

Driveshaft Protection Caps protect the ends of exposed driveshafts from oil and chemicals, during transportation and storage. They are resistant to ripping and splitting.

Nasadki zabezpieczające wałki napędowe z wypustem służą do ochrony i maskowania wałków napędowych oraz współpracujących z nimi łożysk przed działaniem oleju i różnych substancji chemicznych.Spełnia wymogi norm DIN 748, IEC 600-72 i ISO R775. Materiał: LDPE, PVC Kolor: Żółty Grupa SR: SR1079

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
40 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność d1 d H Pełny materiał Typ Kup
4,769 zł - 4,769 zł 22 Na stanie
42.0 mm
42.0 mm
130.0 mm
Elastyczny polichlorek winylu
2
7,042 zł - 7,042 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
48.0 mm
48.0 mm
130.0 mm
Elastyczny polichlorek winylu
2
6,3308 zł - 6,3308 zł 50 Na stanie
45.0 mm
45.0 mm
130.0 mm
Elastyczny polichlorek winylu
2
0,9589 zł - 2,3493 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
30.2 mm
19.0 mm
48.5 mm
Polietylen o niskiej gęstości
1
0,7185 zł - 0,7185 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
22.8 mm
14.0 mm
34.3 mm
Polietylen o niskiej gęstości
1
1,0606 zł - 1,0606 zł 209 Na stanie
35.3 mm
22.0 mm
59.0 mm
Polietylen o niskiej gęstości
1
2,602 zł - 2,602 zł 690 Na stanie
61.0 mm
38.0 mm
92.5 mm
Polietylen o niskiej gęstości
1
0,6498 zł - 1,5921 zł 990 Na stanie
16.0 mm
9.0 mm
25.0 mm
Polietylen o niskiej gęstości
1
2,7177 zł - 6,6583 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
111.0 mm
75.0 mm
163.2 mm
Polietylen o niskiej gęstości
1
1,1322 zł - 1,258 zł 115 Na stanie
65.5 mm
42.0 mm
129.5 mm
Polietylen o niskiej gęstości
1
2,151 zł - 2,151 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
96.0 mm
60.0 mm
165.0 mm
Polietylen o niskiej gęstości
1
0,7528 zł - 0,7528 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.8 mm
15.0 mm
34.5 mm
Polietylen o niskiej gęstości
1
1,334 zł - 1,334 zł 15 Na stanie
45.0 mm
28.0 mm
70.0 mm
Polietylen o niskiej gęstości
1
2,1265 zł - 2,1265 zł 100 Na stanie
51.0 mm
32.0 mm
94.5 mm
Polietylen o niskiej gęstości
1
2,4699 zł - 2,4699 zł 470 Na stanie
55.5 mm
35.0 mm
94.8 mm
Polietylen o niskiej gęstości
1
0,7528 zł - 0,7528 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.7 mm
16.0 mm
49.8 mm
Polietylen o niskiej gęstości
1
0,6841 zł - 0,6841 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
19.8 mm
11.0 mm
28.4 mm
Polietylen o niskiej gęstości
1
1,5717 zł - 1,5717 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
48.0 mm
30.0 mm
94.2 mm
Polietylen o niskiej gęstości
1
1,0949 zł - 1,0949 zł 140 Na stanie
38.0 mm
24.0 mm
60.0 mm
Polietylen o niskiej gęstości
1
1,0262 zł - 1,0262 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
31.5 mm
20.0 mm
59.8 mm
Polietylen o niskiej gęstości
1
  • z 2
Nasadka zabezpieczająca wałki napędowe 42.0 mm 42.0 mm Żółty PVC

10026809

Przedział cen netto
4,769 zł - 4,769 zł

Zapasy magazynowe
22 Na stanie
Atrybuty
  • H
    130.0 mm
  • d
    42.0 mm
  • d1
    42.0 mm
  • Kolor
    Żółty
  • Pełny materiał
    Elastyczny polichlorek winylu
Nasadka zabezpieczająca wałki napędowe 48.0 mm 48.0 mm Żółty PVC

10026823

Przedział cen netto
7,042 zł - 7,042 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • H
    130.0 mm
  • d
    48.0 mm
  • d1
    48.0 mm
  • Kolor
    Żółty
  • Pełny materiał
    Elastyczny polichlorek winylu
Nasadka zabezpieczająca wałki napędowe 45.0 mm 45.0 mm Żółty PVC

10026816

Przedział cen netto
6,3308 zł - 6,3308 zł

Zapasy magazynowe
50 Na stanie
Atrybuty
  • H
    130.0 mm
  • d
    45.0 mm
  • d1
    45.0 mm
  • Kolor
    Żółty
  • Pełny materiał
    Elastyczny polichlorek winylu
Nasadka zabezpieczająca wałki napędowe 19.0 mm 30.2 mm Żółty LDPE

10538098

Przedział cen netto
2,3493 zł - 0,9589 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • H
    48.5 mm
  • d
    19.0 mm
  • d1
    30.2 mm
  • Kolor
    Żółty
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Nasadka zabezpieczająca wałki napędowe 14.0 mm (DIA) Żółty

10538067

Przedział cen netto
0,7185 zł - 0,7185 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • H
    34.3 mm
  • d
    14.0 mm
  • d1
    22.8 mm
  • Kolor
    Żółty
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Nasadka zabezpieczająca wałki napędowe 22.0 mm 35.3 mm Żółty LDPE

10538111

Przedział cen netto
1,0606 zł - 1,0606 zł

Zapasy magazynowe
209 Na stanie
Atrybuty
  • H
    59.0 mm
  • d
    22.0 mm
  • d1
    35.3 mm
  • Kolor
    Żółty
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Nasadka zabezpieczająca wałki napędowe 38.0 mm 61.0 mm Żółty LDPE

10538173

Przedział cen netto
2,602 zł - 2,602 zł

Zapasy magazynowe
690 Na stanie
Atrybuty
  • H
    92.5 mm
  • d
    38.0 mm
  • d1
    61.0 mm
  • Kolor
    Żółty
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Nasadka zabezpieczająca wałki napędowe 9.0 mm (DIA) Żółty

10538043

Przedział cen netto
1,5921 zł - 0,6498 zł

Zapasy magazynowe
990 Na stanie
Atrybuty
  • H
    25.0 mm
  • d
    9.0 mm
  • d1
    16.0 mm
  • Kolor
    Żółty
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Nasadka zabezpieczająca wałki napędowe 75.0 mm 111.0 mm Żółty LDPE

10580394

Przedział cen netto
6,6583 zł - 2,7177 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • H
    163.2 mm
  • d
    75.0 mm
  • d1
    111.0 mm
  • Kolor
    Żółty
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Nasadka zabezpieczająca wałki napędowe 42.0 mm 65.5 mm Żółty LDPE

10580417

Przedział cen netto
1,258 zł - 1,1322 zł

Zapasy magazynowe
115 Na stanie
Atrybuty
  • H
    129.5 mm
  • d
    42.0 mm
  • d1
    65.5 mm
  • Kolor
    Żółty
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Nasadka zabezpieczająca wałki napędowe 60.0 mm 96.0 mm Żółty LDPE

10580356

Przedział cen netto
2,151 zł - 2,151 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • H
    165.0 mm
  • d
    60.0 mm
  • d1
    96.0 mm
  • Kolor
    Żółty
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Nasadka zabezpieczająca wałki napędowe 15.0 mm 25.8 mm Żółty LDPE

10538074

Przedział cen netto
0,7528 zł - 0,7528 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • H
    34.5 mm
  • d
    15.0 mm
  • d1
    25.8 mm
  • Kolor
    Żółty
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Nasadka zabezpieczająca wałki napędowe 28.0 mm 45.0 mm Żółty LDPE

10538135

Przedział cen netto
1,334 zł - 1,334 zł

Zapasy magazynowe
15 Na stanie
Atrybuty
  • H
    70.0 mm
  • d
    28.0 mm
  • d1
    45.0 mm
  • Kolor
    Żółty
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Nasadka zabezpieczająca wałki napędowe 32.0 mm 51.0 mm Żółty LDPE

10538159

Przedział cen netto
2,1265 zł - 2,1265 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • H
    94.5 mm
  • d
    32.0 mm
  • d1
    51.0 mm
  • Kolor
    Żółty
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Nasadka zabezpieczająca wałki napędowe 35.0 mm 55.5 mm Żółty LDPE

10538166

Przedział cen netto
2,4699 zł - 2,4699 zł

Zapasy magazynowe
470 Na stanie
Atrybuty
  • H
    94.8 mm
  • d
    35.0 mm
  • d1
    55.5 mm
  • Kolor
    Żółty
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Nasadka zabezpieczająca wałki napędowe 16.0 mm 25.7 mm Żółty LDPE

10538081

Przedział cen netto
0,7528 zł - 0,7528 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • H
    49.8 mm
  • d
    16.0 mm
  • d1
    25.7 mm
  • Kolor
    Żółty
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Nasadka zabezpieczająca wałki napędowe 11.0 mm 19.8 mm Żółty LDPE

10538050

Przedział cen netto
0,6841 zł - 0,6841 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • H
    28.4 mm
  • d
    11.0 mm
  • d1
    19.8 mm
  • Kolor
    Żółty
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Nasadka zabezpieczająca wałki napędowe 30.0 mm 48.0 mm Żółty LDPE

10538142

Przedział cen netto
1,5717 zł - 1,5717 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • H
    94.2 mm
  • d
    30.0 mm
  • d1
    48.0 mm
  • Kolor
    Żółty
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Nasadka zabezpieczająca wałki napędowe 24.0 mm 38.0 mm Żółty LDPE

10538128

Przedział cen netto
1,0949 zł - 1,0949 zł

Zapasy magazynowe
140 Na stanie
Atrybuty
  • H
    60.0 mm
  • d
    24.0 mm
  • d1
    38.0 mm
  • Kolor
    Żółty
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Nasadka zabezpieczająca wałki napędowe 20.0 mm 31.5 mm Żółty LDPE

10538104

Przedział cen netto
1,0262 zł - 1,0262 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • H
    59.8 mm
  • d
    20.0 mm
  • d1
    31.5 mm
  • Kolor
    Żółty
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości