Tarcze ochronne kołnierzy są łatwe w montażu. Tarcza ma cztery wstępnie wycięte otwory, przez które można łatwo przymocować opaski kablowe w celu bezpiecznego dopasowania. W razie potrzeby można również zastosować inne produkty mocujące, takie jak kołki ustalające, szpilki i podkładki.
Te tarcze ochronne zapewniają ekonomiczną ochronę całej powierzchni uszczelniającej kołnierza. Mają one specjalną konstrukcję z wieloma otworami dopasowanymi do średnicy otworu na śrubę kołnierza i okręgu śrubowego.
Ten szeroki asortyment obejmuje różne rozmiary i ciśnienia znamionowe, m.in. opcje odpowiednie do kołnierzy DIN od DN 10 do DN 600 w grupach ciśnieniowych PN 6, 10, 16, 15 i 40, a także do kołnierzy ANSI od 1/2 cala do 32 cali w grupach ciśnieniowych 150, 300, 600 i 900 funtów (lb).
Materiał: PP Kolor: Czarny Grupa SR: SR1172
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | b1 | Specyfikacja | Wartość znamionowa klasy ciśnienia | OD | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8,1715 zł - 8,1715 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.752 in
19.1 mm
|
3 1/2"
|
150
|
8.5 in
215.9 mm
|
||
7,1674 zł - 17,5603 zł | 6 Na stanie |
0.752 in
19.1 mm
|
3"
|
150
|
7.5 in
190.5 mm
|
||
11,5688 zł - 16,1963 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.874 in
22.2 mm
|
6"
|
150
|
11 in
279.4 mm
|
||
6,6654 zł - 16,3304 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.752 in
19.1 mm
|
2 1/2"
|
150
|
7 in
177.8 mm
|
||
94,7113 zł - 94,7113 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.374 in
34.9 mm
|
30"
|
150
|
38.752 in
984.3 mm
|
||
5,9403 zł - 5,9403 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.874 in
22.2 mm
|
1 1/2"
|
300
|
6.126 in
155.6 mm
|
||
18,6443 zł - 48,392 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
8"
|
300
|
15 in
381.0 mm
|
||
52,4175 zł - 128,4229 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.374 in
34.9 mm
|
18"
|
300
|
28 in
711.2 mm
|
||
133,5002 zł - 133,5002 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2 in
50.8 mm
|
34"
|
300
|
47.5 in
1206.5 mm
|
||
39,0168 zł - 39,0168 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5 in
38.1 mm
|
14"
|
600
|
23.252 in
590.6 mm
|
||
25,3093 zł - 62,0078 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.126 in
28.6 mm
|
10"
|
300
|
17.5 in
444.5 mm
|
||
92,4104 zł - 92,4104 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.752 in
44.5 mm
|
26"
|
300
|
38.252 in
971.6 mm
|
||
5,1037 zł - 5,1037 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.752 in
19.1 mm
|
1 1/4"
|
300
|
5.252 in
133.4 mm
|
||
14,7672 zł - 36,1798 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.874 in
22.2 mm
|
6"
|
300
|
12.5 in
317.5 mm
|
||
40,9685 zł - 103,1909 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.374 in
34.9 mm
|
16"
|
300
|
25.5 in
647.7 mm
|
||
50,6884 zł - 124,1865 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.252 in
31.8 mm
|
20"
|
150
|
27.5 in
698.5 mm
|
||
39,6257 zł - 55,476 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.252 in
31.8 mm
|
18"
|
150
|
25 in
635.0 mm
|
||
75,412 zł - 75,412 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.374 in
34.9 mm
|
26"
|
150
|
34.252 in
870.0 mm
|
||
4,7272 zł - 4,7272 zł | 40 Na stanie |
0.752 in
19.1 mm
|
1"
|
300
|
4.874 in
123.8 mm
|
||
11,5688 zł - 11,5688 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.874 in
22.2 mm
|
5"
|
300
|
11 in
279.4 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować