Śruby pociągowe służą do przekształcania ruchu obrotowego śruby w ruch prostoliniowy nakrętki. Określenie „pociągowe” odnosi się do odległości, jaką nakrętka pokonuje przy pełnym obrocie śruby.
Są używane w zastosowaniach standardowych wymagających niższego stopnia precyzji lub w takich, w których z uwagi na warunki otoczenia nie można zastosować śrub kulowych. Są wytrzymałe, trwałe i ekonomiczniejsze od śrub kulowych.
Znajdują również zastosowanie w robotyce, branży motoryzacyjnej i obróbce CNC. Dostępne jako standardowe śruby pociągowe z gwintem prawym, a także z gwintem lewym. Uwaga: Te śruby pociągowe, w przeciwieństwie do prętów gwintowanych (nie należy ich mylić), mają grubszą i mocniejszą bieżnię, co czyni je idealnymi do zastosowań o dużym obciążeniu, w których występuje powtarzalny ruch liniowy.
Materiał: Stal nierdzewna 304, Stal, Stal nierdzewna 316 Grupa SR: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | d3 tol. 7h min | p1 | d1 tol. 7e | Rozmiar gwintu | l1 | Materiał | d2 tol. 7e min | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
5.0
|
|
TR24 x 5.0
|
1000.0
|
Stal nierdzewna 304
|
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
2.0
|
|
TR10 x 2.0
|
3000.0
|
Stal nierdzewna 304
|
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.5
|
|
TR8 x 1.5
|
2000.0
|
Stal
|
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
6.0
|
|
TR30 x 6.0
|
3000.0
|
Stal nierdzewna 304
|
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
5.0
|
|
TR28 x 5.0
|
1000.0
|
Stal nierdzewna 304
|
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
5.0
|
|
TR24 x 5.0
|
1500.0
|
Stal nierdzewna 304
|
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
6.0
|
|
TR36 x 6.0
|
3000.0
|
Stal nierdzewna 304
|
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
4.0
|
|
TR16 x 4.0
|
3000.0
|
Stal nierdzewna 304
|
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
2.0
|
|
TR10 x 2.0
|
2000.0
|
Stal nierdzewna 304
|
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
4.0
|
|
TR16 x 4.0
|
2000.0
|
Stal nierdzewna 304
|
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
2.0
|
|
TR10 x 2.0
|
3000.0
|
Stal nierdzewna 304
|
|
|||
2 538,6587 zł - 2 986,6424 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
34.381
|
7.0
|
44.0
|
TR44 x 14
|
3000.0
|
Stal
|
39.977
|
||
117,8708 zł - 157,1408 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6.891
|
2.0
|
10.0
|
TR10 x 2
|
2000.0
|
Stal
|
8.739
|
||
292,9491 zł - 366,1606 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
12.474
|
4.0
|
18.0
|
TR18 x 8
|
2000.0
|
Stal
|
15.608
|
||
484,1389 zł - 605,1479 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
19.269
|
5.0
|
26.0
|
TR26 x 5
|
2000.0
|
Stal
|
23.094
|
||
841,4406 zł - 989,9442 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.474
|
4.0
|
16.0
|
TR16 x 4
|
2000.0
|
Stal nierdzewna 316
|
13.640
|
||
5 026,5078 zł - 5 585,0031 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
78.710
|
16.0
|
100.0
|
TR100 x 16
|
2000.0
|
Stal
|
91.250
|
||
1 295,6448 zł - 1 524,309 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
34.381
|
7.0
|
44.0
|
TR44 x 14
|
1500.0
|
Stal
|
39.977
|
||
129,0788 zł - 172,1245 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6.891
|
2.0
|
10.0
|
TR10 x 2
|
2000.0
|
Stal
|
8739.0
|
||
151,5882 zł - 202,0919 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.685
|
3.0
|
12.0
|
TR12 x 6
|
2000.0
|
Stal
|
10.164
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować