Menu Search

Zatyczki z uchwytem centralnym

Na stanie

Zaślepki z uchwytem centralnym z łatwością umieszcza się w otworach gwintowanych i niegwintowanych. Z uwagi na stożkowy kształt możliwy jest montaż zatyczki w otworach o różnych średnicach wewnętrznych. Zaślepka ciasno dopasowuje się do otworu i zapewnia dobre uszczelnienie, dzięki czemu chroni otwartą rurę lub otwór przed wnikaniem do wnętrza niepożądanych substancji, a tym samym wspomaga ochronę komponentów wewnętrznych i gwarantuje optymalne parametry pracy.

Zintegrowany uchwyt centralny ułatwia i przyspiesza demontaż; wystarczy go pociągnąć w górę. Zaślepka chroni przed uszkodzeniem, wnikaniem zanieczyszczeń i wilgoci, a także przed korodowaniem podczas przechowywania i transportu.

Używane w różnorodnych zastosowaniach.

  • Stożkowy kształt zaślepki oznacza, że pasuje ona do otworów o różnych średnicach wewnętrznych.
  • Zintegrowany uchwyt centralny ułatwia i przyspiesza instalację i demontaż ręką, jak i za pomocą narzędzi.
  • Są używane w rozmaitych zastosowaniach, na przykład w instalacjach elektrycznych, maszynach, urządzeniach i panelach sterowania.
Materiał: LDPE Kolor: Żółty, Pomarańczowy, Czerwony Grupa SR: SR1174, SR1068

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
62 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność H D d2 Materiał d1 Typ Kup
0,2517 zł - 0,2982 zł 140 Na stanie
10.0 mm
28.4 mm
14.5 mm
LDPE
12.5 mm
2
10287385 0,1256 zł - 0,1497 zł 1000 Na stanie
9.5 mm
20.3 mm
7.0 mm
LDPE
5.0 mm
2
0,126 zł - 0,1497 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
9.5 mm
23.3 mm
9.5 mm
LDPE
7.0 mm
2
0,2517 zł - 0,2982 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
9.5 mm
26.5 mm
12.5 mm
LDPE
10.5 mm
2
0,126 zł - 0,1497 zł 36000 Na stanie
9.5 mm
21.1 mm
8.0 mm
LDPE
6.0 mm
2
0,2517 zł - 0,2982 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
9.5 mm
27.5 mm
13.5 mm
LDPE
11.5 mm
2
0,151 zł - 0,1781 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
9.5 mm
23.2 mm
10.0 mm
LDPE
8.0 mm
2
0,151 zł - 0,1781 zł 1000 Na stanie
9.5 mm
24.8 mm
11.5 mm
LDPE
9.5 mm
2
0,5968 zł - 1,4622 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10.3 mm
11.9 mm
8.5 mm
LDPE
6.8 mm
1
0,4824 zł - 0,4824 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
11.0 mm
35.7 mm
21.5 mm
LDPE
19.0 mm
2
0,2763 zł - 0,3279 zł 2200 Na stanie
10.0 mm
29.5 mm
15.5 mm
LDPE
13.5 mm
2
0,5159 zł - 0,5159 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
11.0 mm
38.7 mm
24.2 mm
LDPE
21.0 mm
2
0,99 zł - 2,4256 zł 1361 Na stanie
19.1 mm
44.5 mm
40.7 mm
LDPE
36.9 mm
1
0,2398 zł - 0,5876 zł 15750 Na stanie
11.9 mm
19.0 mm
16.0 mm
LDPE
14.2 mm
1
0,5522 zł - 1,3529 zł 400 Na stanie
19.1 mm
28.5 mm
24.7 mm
LDPE
22.1 mm
1
0,5159 zł - 0,5159 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.0 mm
40.0 mm
25.5 mm
LDPE
22.5 mm
2
0,1826 zł - 0,4475 zł 5200 Na stanie
9.5 mm
14.0 mm
10.8 mm
LDPE
9.5 mm
1
2,5658 zł - 6,2862 zł 105 Na stanie
31.5 mm
70.6 mm
67.3 mm
LDPE
59.3 mm
1
0,6679 zł - 1,6364 zł 1389 Na stanie
19.8 mm
31.8 mm
27.7 mm
LDPE
24.6 mm
1
0,5159 zł - 0,5159 zł 80 Na stanie
12.0 mm
42.2 mm
28.0 mm
LDPE
25.0 mm
2
  • z 4
Zaślepka z uchwytem centralnym 11.5 mm 12.5 mm LDPE Żółty

10287453

Przedział cen netto
0,2982 zł - 0,2517 zł

Zapasy magazynowe
140 Na stanie
Atrybuty
  • D
    28.4 mm
  • d1
    12.5 mm
  • d2
    14.5 mm
  • H
    10.0 mm
  • Typ
    2
Zaślepka z uchwytem centralnym 11.0 mm 5.0 mm LDPE Żółty

10287385

Przedział cen netto
0,1497 zł - 0,1256 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    20.3 mm
  • d1
    5.0 mm
  • d2
    7.0 mm
  • H
    9.5 mm
  • Typ
    2
Zaślepka z uchwytem centralnym 11.0 mm 7.0 mm LDPE Żółty

10287408

Przedział cen netto
0,1497 zł - 0,126 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    23.3 mm
  • d1
    7.0 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • Typ
    2
Zaślepka z uchwytem centralnym 11.0 mm 10.5 mm LDPE Żółty

10287439

Przedział cen netto
0,2982 zł - 0,2517 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    26.5 mm
  • d1
    10.5 mm
  • d2
    12.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • Typ
    2
Zaślepka z uchwytem centralnym 11.0 mm 6.0 mm LDPE Żółty

10287392

Przedział cen netto
0,1497 zł - 0,126 zł

Zapasy magazynowe
36000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    21.1 mm
  • d1
    6.0 mm
  • d2
    8.0 mm
  • H
    9.5 mm
  • Typ
    2
Zaślepka z uchwytem centralnym 11.0 mm 11.5 mm LDPE Żółty

10287446

Przedział cen netto
0,2982 zł - 0,2517 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    27.5 mm
  • d1
    11.5 mm
  • d2
    13.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • Typ
    2
Zaślepka z uchwytem centralnym 11.0 mm 8.0 mm LDPE Żółty

10287415

Przedział cen netto
0,1781 zł - 0,151 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    23.2 mm
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    10.0 mm
  • H
    9.5 mm
  • Typ
    2
Zaślepka z uchwytem centralnym 11.0 mm 9.5 mm LDPE Żółty

10287422

Przedział cen netto
0,1781 zł - 0,151 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    24.8 mm
  • d1
    9.5 mm
  • d2
    11.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • Typ
    2
Zaślepka z uchwytem centralnym 15.9 mm 6.8 mm LDPE Pomarańczowy

10153062

Przedział cen netto
1,4622 zł - 0,5968 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    11.9 mm
  • d1
    6.8 mm
  • d2
    8.5 mm
  • H
    10.3 mm
  • Rozmiar gwintu
    Non Threaded
Zaślepka z uchwytem centralnym 12.5 mm 19.0 mm LDPE Żółty

10287521

Przedział cen netto
0,4824 zł - 0,4824 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    35.7 mm
  • d1
    19.0 mm
  • d2
    21.5 mm
  • H
    11.0 mm
  • Typ
    2
Zaślepka z uchwytem centralnym 11.5 mm 13.5 mm LDPE Żółty

10287460

Przedział cen netto
0,3279 zł - 0,2763 zł

Zapasy magazynowe
2200 Na stanie
Atrybuty
  • D
    29.5 mm
  • d1
    13.5 mm
  • d2
    15.5 mm
  • H
    10.0 mm
  • Typ
    2
Zaślepka z uchwytem centralnym 12.5 mm 21.0 mm LDPE Żółty

10287538

Przedział cen netto
0,5159 zł - 0,5159 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    38.7 mm
  • d1
    21.0 mm
  • d2
    24.2 mm
  • H
    11.0 mm
  • Typ
    2
Zaślepka z uchwytem centralnym 25.4 mm 36.9 mm LDPE Pomarańczowy

10153031

Przedział cen netto
2,4256 zł - 0,99 zł

Zapasy magazynowe
1361 Na stanie
Atrybuty
  • D
    44.5 mm
  • d1
    36.9 mm
  • d2
    40.7 mm
  • H
    19.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    Non Threaded
Zaślepka z uchwytem centralnym 20.6 mm 14.2 mm LDPE Czerwony

10073148

Przedział cen netto
0,5876 zł - 0,2398 zł

Zapasy magazynowe
15750 Na stanie
Atrybuty
  • D
    19.0 mm
  • d1
    14.2 mm
  • d2
    16.0 mm
  • H
    11.9 mm
  • Rozmiar gwintu
    M16;5/8";3/8"
Zaślepka z uchwytem centralnym 25.4 mm 22.1 mm LDPE Pomarańczowy

10152959

Przedział cen netto
1,3529 zł - 0,5522 zł

Zapasy magazynowe
400 Na stanie
Atrybuty
  • D
    28.5 mm
  • d1
    22.1 mm
  • d2
    24.7 mm
  • H
    19.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    Non Threaded
Zaślepka z uchwytem centralnym 13.5 mm 22.5 mm LDPE Żółty

10287545

Przedział cen netto
0,5159 zł - 0,5159 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    40.0 mm
  • d1
    22.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • H
    12.0 mm
  • Typ
    2
Zaślepka z uchwytem centralnym 20.5 mm 9.5 mm LDPE Czerwony

10073117

Przedział cen netto
0,4475 zł - 0,1826 zł

Zapasy magazynowe
5200 Na stanie
Atrybuty
  • D
    14.0 mm
  • d1
    9.5 mm
  • d2
    10.8 mm
  • H
    9.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    3/8"
Zaślepka z uchwytem centralnym 31.5 mm 59.3 mm LDPE Czerwony

10073216

Przedział cen netto
6,2862 zł - 2,5658 zł

Zapasy magazynowe
105 Na stanie
Atrybuty
  • D
    70.6 mm
  • d1
    59.3 mm
  • d2
    67.3 mm
  • H
    31.5 mm
  • Typ
    1
Zaślepka z uchwytem centralnym 26.2 mm 24.6 mm LDPE Pomarańczowy

10152966

Przedział cen netto
1,6364 zł - 0,6679 zł

Zapasy magazynowe
1389 Na stanie
Atrybuty
  • D
    31.8 mm
  • d1
    24.6 mm
  • d2
    27.7 mm
  • H
    19.8 mm
  • Rozmiar gwintu
    Non Threaded
Zaślepka z uchwytem centralnym 13.5 mm 25.0 mm LDPE Żółty

10287552

Przedział cen netto
0,5159 zł - 0,5159 zł

Zapasy magazynowe
80 Na stanie
Atrybuty
  • D
    42.2 mm
  • d1
    25.0 mm
  • d2
    28.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Typ
    2