Menu Search
Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego

Demontowalny

 (12 Produkty)


Dwustronna taśma piankowa w rolkach — klej słaby z 1 strony — Remo One

Remo One to dwustronna samoprzylepna taśma piankowa. Z jednej strony pokryta niezwykle trwałym klejem, a z drugiej — klejem odrywanym. Strona odrywana jest oznaczona zadrukowanym na czerwono nośnikiem. Taśmę można z łatwością oderwać nawet od najbardziej trudnych i nielaminowanych powierzchni, nawet po długim czasie. Specyfikacja: Klej: Trwały, na bazie gumy z jednej strony, klej odrywany po stronie montażowej. Temperatura nakładania: od 65F do 100F Temperatura robocza: od -20F do 150F Siła klejenia: 1/2 lb na 1 cal2 taśmy. Do jednorazowego użytku. Zastosowania. Oznakowanie promocyjne i tymczasowe, wystawy tymczasowe i stałe, graficzne elementy promocyjne jednorazowego użytku, kiwaki i woblery. Krótkie rolki to znakomita opcja dołączana do zestawów z wszelkiego rodzaju oznakowaniem promocyjnym lub tymczasowym.

Kropki samoprzylepne — kropki klejowe

These hot melt Adhesive Glue Dots are pressure sensitive double sided adhesive dots designed to enable rapid bonding and secure connection.There are three kinds of bonds available in this range of Glue dots: vertical hold, removable, and permanent. Unlike traditional liquids, their instant adherence allows for quick and effective assembly or attachment of materials without the need for extra support or clamps.They are ideal for manufacturing, industrial applications, packing, bindery, printing, and product assembly.

  • It is FDA approved.
  • It is packed in handy dispensers.
  • It can either provide vertical, removable or permanent bonding.
Grupa SR:

Krążki samoprzylepne

Ten wykonane z czarnej gumy krążki samoprzylepne nadają się do gładkich i suchych powierzchni. Mają właściwości antypoślizgowe i nie pozostawiają śladów po zdjęciu.

  • Dostępne w różnych rozmiarach (średnicach)
  • Można je usuwać.


Grupa SR: SR1577

Kształtki rzepowe — komplet

Mocowania rzepowe pokryte są mocnym klejem o dużej szybkości wiązania. Aby ułatwić odłączenie, produkty wyposażono w nośnik z bezbarwnego poliestru. Łączy się dobrze z tekturami falistymi, płytami wiórowymi, drewnem, lakierowanym proszkowo metalem oraz z tworzywami sztucznymi o niskiej energii powierzchniowej. Specyfikacje: Klej: na bazie gumy, trwały (nie jest zalecany w przypadku narażenia na bezpośrednie działanie promieni UV) Materiał: nylon 100% z przezroczystym nośnikiem poliestrowym. Temperatura nakładania: od 65F do 100F Temperatura użytkowania: od –20F do 150F Zastosowania: Próbniki, witryny sklepowe, wystawy, obudowy, opakowania, łączniki

Kształtki rzepowe — krążki komplet

Mocowania rzepowe pokryte są mocnym klejem o dużej szybkości wiązania. Aby ułatwić odłączenie, produkty wyposażono w nośnik z bezbarwnego poliestru. Łączy się dobrze z tekturami falistymi, płytami wiórowymi, drewnem, lakierowanym proszkowo metalem oraz z tworzywami sztucznymi o niskiej energii powierzchniowej. Specyfikacje: Klej: na bazie gumy, trwały (nie jest zalecany w przypadku narażenia na bezpośrednie działanie promieni UV) Materiał: nylon 100% z przezroczystym nośnikiem poliestrowym. Temperatura nakładania: od 65F do 100F Temperatura użytkowania: od –20F do 150F Zastosowania: Próbniki, witryny sklepowe, wystawy, obudowy, opakowania, łączniki

Odcinki dwustronnej taśmy piankowej — klej słaby z jednej strony — Remo One

Remo One to dwustronna samoprzylepna taśma piankowa trwała/odrywalna. Z jednej strony pokryta niezwykle trwałym klejem, a z drugiej — klejem odrywanym. Strona odrywana jest oznaczona zadrukowanym na czerwono nośnikiem. Taśmę można z łatwością oderwać nawet od najbardziej trudnych i nielaminowanych powierzchni, nawet po długim czasie. Specyfikacja: Klej: Trwały, na bazie gumy z jednej strony, klej odrywany po stronie montażowej; Temperatura nakładania: od 65F do 100F Temperatura robocza: od -20F do 150F Siła klejenia: 1/2 lb na 1 cal2 taśmy. Jednorazowego użytku; Zastosowania: Oznakowanie promocyjne i tymczasowe. Wystawy tymczasowe i stałe. Elementy graficzne jednorazowego użytku. Kiwaki i woblery.

Odcinki dwustronnej taśmy piankowej — klej słaby z obu stron — Remo Two

Remo Two to dwustronna taśma piankowa z klejem odrywanym z obu stron. Specyfikacje: Klej: klej odrywany z obu stron (niezalecany w przypadku narażenia na bezpośrednie działanie promieni UV); Temperatura nakładania: od 65F do 100F Temperatura robocza: od -20F do 150F Siła klejenia: 1/2 lb na 1 cal2 taśmy. Jednorazowego użytku; Zastosowania: Oznakowanie promocyjne i tymczasowe. Opakowania konsumenckie. Graficzne elementy promocyjne jednorazowego użytku. Zestawy niemocowane do oznakowania graficznego

Podkładki płaskie – plastikowe

Plastikowa podkładka płaska zapewnia izolację elektryczną i ochronę przed wilgocią. Oferuje dobre połączenie odporności mechanicznej, termicznej, chemicznej i na ścieranie, dzięki czemu nadaje się do różnych zastosowań przemysłowych.

Pomagają zapewnić bezpieczne i stabilne połączenie oraz zmniejszają ryzyko uszkodzenia łączonego materiału lub samego łącznika. Gwarantuje pełną izolację, amortyzację i dystans.

  • Zapewnia izolację elektryczną elementów złącznych i chroni je przed dostępem wilgoci.
  • Charakteryzuje się odpornością na korozję, ścieranie i działanie większości środków chemicznych.
  • Gwarantuje pewne, stabilne połączenie i zmniejsza ryzyko.
Materiał: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Kolor: Naturalny, Czarny, Brązowy Standard palności materiału: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBGrupa SR:

Przezroczyste dyski samoprzylepne

These spherical Sealing Discs seal and secure a range of products due to their strong adhesive backing, which prevents the discs from peeling off or getting loose.

Ideal for an economical, professional finish. This series has two varieties: one with an acrylic-based bond removable for applications and one with a permanent bond.

It is simple to apply by peeling away the backing and exposing the sticky surface and pressing it onto the surface. There is an option for centre perforation or plain discs, and it is commonly used in various applications, including packaging, labelling, and product security.

  • Ideal for an economical, professional finish.
  • Available with a permanent or removable bond.
  • Optional centre-perforation or plain discs.
Kolor: Przezroczysty Grupa SR:

Taśma maskująca — kwadraty

Taśma maskująca wytrzymuje temperatury do +260C. Nadaje się idealnie do maskowania nietypowych kształtów, których nie można zakryć zatyczką ani zaślepką. Po usunięciu wszystkie nasze taśmy maskujące pozostawiają czystą powierzchnię bez śladów kleju. Dzięki szybkiemu przywieraniu skracają czas montażu.

Taśma maskująca — w krążkach

Oferta Essentra Components obejmuje krążki maskujące z 5 różnych materiałów, które są dostępne w wersjach o różnej średnicy i grubości. Nasze krążki są odporne na kilka różnych zakresów temperatur i służą do wielu różnych zastosowań..

Grupa SR: SR1058

Taśmy maskujące — odporne na działanie wysokiej temperatury

Taśmy maskujące odporne na działanie wysokiej temperatury są dostarczane w rolce ciągłej. Zakresy temperatur mieszczą się w przedziale od 80C do 260C. Po usunięciu nie pozostawiają śladu kleju. Taśmy są w większości produktami ogólnego zastosowania w warunkach niskiej temperatury. Dostępne są również produkty wytrzymałe na wysokie temperatury, co pozwala dobrać odpowiedni artykuł do danego zastosowania.

Asortyment obejmuje taśmy poliestrowe wytrzymujące temperaturę do 180C. Cieńsza taśma niebieska ma grubość 25 mikronów i idealnie nadaje się do stosowania na powierzchniach zakrzywionych. Grubsza taśma zielona (38 mikronów) może być stosowana do malowania proszkowego lub anodowania.

Wysokiej klasy taśma poliamidowa jest produktem optymalnym do powlekania elektrolitycznego. Brązowa taśma w rolce wytrzymuje temperaturę do 260C i oferuje odporność na działanie substancji chemicznych i na ścieranie.

Nasz asortyment obejmuje taśmę Eze-Wrap wykonaną z gumy silikonowej, która wytrzymuje temperaturę do +204C. Jest taśmą samowulkanizującą, przywierającą do samej siebie, dzięki czemu tworzy doskonałe uszczelnienie w postaci jednorodnej masy. Doskonała do przedmiotów o nieregularnych kształtach.

Warto wypróbować naszą taśmę tkaninową z włókna szklanego, która wytrzymuje temperaturę do 250C. Jest odporna na rozpuszczalniki i ścieranie, a gęsto tkany materiał charakteryzuje się doskonałą wytrzymałością na rozerwanie. Jest idealna do zastosowań wysokociśnieniowych, jak np. piaskowanie.

Oferujemy również linię papierowych taśm maskujących wytrzymujących temperaturę od 80C do 180C. Idealnie nadają się do zabezpieczenia na czas malowania..

Grupa SR: SR1059