Menu Search
Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego

Sruby walcowe

 (8 Produkty)

Śruba z łbem walcowym to rodzaj elementu złącznego służącego do łączenia ze sobą różnych części. Jest powszechnie stosowana w połączeniach mechanicznych i wielu innych zastosowaniach, na przykład w sprzęcie gospodarstwa domowego lub konsumenckich urządzeniach elektronicznych. Dla każdego zastosowania należy wybrać odpowiedni rozmiar i rodzaj łba. Nasz asortyment obejmuje śruby z bardzo niskim i ultraniskim łbem walcowym, śruby z łbem sześciokątnym, radełkowane i śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym.

Śruby z łbem walcowym mają łeb o dużej średnicy z jednej strony i cylindryczny trzpień z gwintem zewnętrznym – spiralna konstrukcja, która umożliwia przesuwanie się śruby podczas obrotu. Otwór gwintowany posiada gwint wewnętrzny, który pasuje do gwintu zewnętrznego śruby. Po włożeniu i obróceniu śruby w otworze gwintowanym śruba przesuwa się do przodu. Dokręcanie i luzowanie śruby odbywa się poprzez przyłożenie momentu obrotowego do łba śruby za pomocą narzędzia.


Śruby i gniazdem imbusowym - standardowy łeb metalowy

Dzięki zastosowaniu łba gniazdowego można je dokręcać kluczem imbusowym.

Śruby z kołnierzem i gniazdem Torx

Śruby z łbem walcowym torx to elementy złączne idealnie nadające się do mechanicznego mocowania materiałów. Są lekkie i odporne na korozję, oleje, ścieranie i działanie większości środków chemicznych. Instalacja za pomocą narzędzi torx.

Śruby z łbem sześciokątnym – Plastikowe

Plastikowe śruby z łbem sześciokątnym to elementy złączne nadające się znakomicie do mechanicznego mocowania materiałów. Są lekkie i odporne na korozję, oleje, ścieranie i działanie większości środków chemicznych. • Odniesienia do norm ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 służą wyłącznie celom informacyjnym.

Grupa SR: SR1992

Śruby z łbem sześciokątnym — metalowe

Oferowane śruby z łbem sześciokątnym są wykonane z różnorodnych materiałów i mają różne wymiary.

Śruby z łbem walcowym - bardzo niski łeb- PEEK

Śruby z bardzo niskim łbem wykonane z tworzywa PEEK zapewniają wyjątkową wytrzymałość mechaniczną, odporność chemiczną i stabilność termiczną.

Niski łeb zapewnia bardzo niski profil, co czyni go idealnym do małych podzespołów lub zastosowań w zabudowie na jednej płaszczyźnie, gdzie standardowe elementy złączne mogą być zbyt duże lub zakłócać funkcjonalność.

Zachowuje integralność strukturalną i wydajność w temperaturach do 260 C. Dzięki temu jest idealny do zastosowania w sektorze medycznym, elektronicznym i motoryzacyjnym. Materiał: PEEK Kolor: Beżowy Grupa SR: SRK0067, SRK0084

Śruby z łbem walcowym - niski łeb

Śruby z tej serii są dostępne w wersji z napędem sześciokątnym lub z gniazdem na Torx. Napędy sześciokątne nadają się do precyzyjnego montażu i są idealnie w zastosowaniach z ograniczonym dostępem. Napędy Torx szybki sposób przekazywania momentu obrotowego z mniejszym wymaganym dociskiem w dół. Dostępne w dwóch opcjach łeb niski, bardzo niski i ultra niski łeb śruby.

Wariant z bardzo niski łbem pomaga zredukować całkowitą wysokość łba śruby, co oznacza, że nie jest wymagane pogłębianie stożkowe, w przeciwieństwie do śruby z łbem płaskim.

Opcja Bardzo Niski Łeb Śruby ma niezwykle niski profil i nie wymaga otworu na wpust. Brak konieczności stosowania wpustów umożliwia wykorzystanie cieńszych materiałów, co pozwala zaoszczędzić na wadze. Śruby te nadają się do stosowania w maszynach i urządzeniach przy minimalnym odstępie.

  • Śruby wykonane są ze stali nierdzewnej która zapewnia dobrą odporność na korozję i dobrą obrabialność.
  • Materiał ten jest popularnym wyborem w branży budowlanej i motoryzacyjnej.
  • Śruby z łbem są często stosowane z gwintowanymi podkładkami (sprzedawanymi oddzielnie).
Materiał: Stal nierdzewna 303, Czerniona stal nierdzewna 303, Czerniona stal nierdzewna 316, Stal nierdzewna 316 Grupa SR: SRP0208, , SRP0209B4, SRP0209B2, SRP0209A4, SRP0209A2, SRP0208B4, SRP0208B2, SRP0208A4, SRP0207B4, SRP0207B2, SRP0207A4, SRP0208A2, SRP0207A2

Śruby z łbem walcowym - niski łeb - PEEK

Śruby z niskim łbem wykonane z tworzywa PEEK zapewniają wyjątkową wytrzymałość mechaniczną, odporność chemiczną i stabilność termiczną.

Niski profil łba idealnie nadaje się do montażu wymagającego minimalnego luzu, gwarantując jednocześnie skuteczne mocowanie.

Zachowuje integralność strukturalną i właściwości użytkowe w temperaturach do 260 C. Dzięki temu jest idealny do zastosowania w sektorze medycznym, elektronicznym i motoryzacyjnym. Materiał: PEEK Kolor: Beżowy Grupa SR: SRK0085, SRK0087

Śruby z łbem walcowym i gniazdem sześciokątnym – PEEK

Śruby z łbem walcowym i gniazdem sześciokątnym wykonane z tworzywa PEEK zapewniają wyjątkową wytrzymałość mechaniczną, odporność chemiczną i stabilność termiczną.

Łeb walcowy zapewnia schludne i gładkie wykończenie. Posiada cylindryczny łeb z wpuszczonym napędem sześciokątnym, który umożliwia bezpieczne dokręcenie za pomocą klucza imbusowego, zmniejszając ryzyko poślizgnięcia lub uszkodzenia podczas montażu.

Zachowuje swoją integralność strukturalną i wydajność w temperaturach do 260 C. Dzięki temu jest idealny do stosowania w sektorze medycznym, elektronicznym i motoryzacyjnym. Materiał: PEEK Kolor: Beżowy Grupa SR: SRK0083