Menu Search
Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego

Plastik Plomby ze sworzniem Uchwyty kablowe

 (9 Produkty)


Plomby zabezpieczające

Security Seals provide a tamper-evident seal for plastic containers, offering protection against theft and contamination. Ideal for use on storage and shopping containers. Available in various styles, including cable lock and EZE seal.

  • Nasze plomby zabezpieczające umożliwiają stwierdzenie niepowołanego dostępu do plastikowych pojemników oraz zabezpieczenie przed kradzieżą i zanieczyszczeniem.
  • Idealne do pojemników do przechowywania i na zakupy.
Materiał: Stal, PP, HIPS Kolor: Pomarańczowy, Żółty, Czerwony, Zielony, Naturalny, Biały, Niebieski Grupa SR: SR1152, SRArrowLock, SR1153, SR1151, SRZipLock, SRSphereLock, SRLuggagelock

Plomby ze sworzniem

High-security Bolt Seal is ideal for securing goods during import and export. Features an 18mm insert and pin head that ensures the seal stays engaged, even if the plastic cover is removed. The seal is ISO 17712:2013 compliant (coated pin) and C-TPAT certified.

  • Plomba kontenerowa o wysokim poziomie bezpieczeństwa. Doskonale nadaje się do zabezpieczania towarów importowanych i eksportowanych, zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym. Typowe zastosowania obejmują: pojemniki transportowe, pojemniki towarowe, ciężarówki, drzwi przyczep i ładunki kolejowe.
  • Posiada wkładkę 18 mm i trzpień sworznia, które utrzymują uszczelnienie na zatrzasku po umyślnym lub przypadkowym zdjęciu plastikowej osłony.
  • Zgodne z ISO 17712:2013 (tylko z powlekanym trzpieniem) i C-TPAT.
Materiał: ABS, PP, Stal Kolor: Żółty, Niebieski, Biały, Pomarańczowy, Czerwony, Zielony Grupa SR: SREinLock, SRH0019, SRH0018

Przykręcany uchwyt kablowy

Przykręcane uchwyty kablowe do utrzymywania kabli w miejscu. Dostępne w dwóch wersjach

Regulowany uchwyt kablowy

Dostępny w 2 typach. Przewody są mocowane za pomocą wciskanego elementu do płyty o grubości maksymalnej 3 mm. Typ 1 ma element mocujący uniemożliwiający obracanie paska.

Samoprzylepny zacisk kablowy

Samoprzylepne uchwyty kablowe do przewodów 1 mm są dostępne w wariancie stałym i zawiasowym. Okres trwałości elementu samoprzylepnego wynosi około 1 rok od daty wysyłki, jeżeli przechowywany jest w nieotwartym opakowaniu oryginalnym, w temperaturze pokojowej i w miejscu nienarażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Uchwyty zatrzaskowe — nylon

Ten wciskany dzielony zacisk kablowy pozwala przypiąć kable do panelu, blokując je w miejscu.

Zaciski kablowe do szyn DIN

Uchwyt kablowy do szyn jest stosowany ze wszystkimi popularnymi profilami szyn DIN. Są lekkie i można je instalować bez użycia narzędzi. Zapewniają trwałe rozwiązanie prowadzenia okablowania, którym można zastąpić stosowane obecnie uchwyty.

Zaciski kablowe — przykręcane, typ U

Przykręcane zaciski kablowe nadają się idealnie do mocowania wiązek kabli, a kształt litery U zapewnia szybki montaż i demontaż kabli i przewodów.

Zaciski rozdzielające

Zacisk kablowy do przewodów o średnicy do 7,5 mm przeznaczony do montażu w otworze o średnicy 6,2 mm. Konstrukcja dzielona oznacza, że zacisk można zamontować po instalacji okablowania.