W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego
(12 Produkty)
Pokrętła do samodzielnego montażu są zaprojektowane bez wewnętrznych elementów złącznych i umożliwiają zastosowanie szerokiej gamy opcji gwintowanych męskich i żeńskich wkładek, są dostępne w szerokiej gamie stylów, które pasują do każdego zastosowania. Te wciskane pokrętła zapewniają elastyczność w zakresie standardowego sprzętu i śrub z łbem gniazdowym.
Grupa SR: SR1580
Męskie pokrętła z niesymetrycznym uchwytem zawierają wystający element metalowy, który umożliwia pewne zamocowanie metal-metal i zapewnia dobrą siłę wkręcania. Pokrętła motylkowe z niesymetrycznym uchwytem są wyposażone w stalowe sworznie, które są odporne na działanie rozcieńczalników, olejów, smarów i środków chemicznych.
Grupa SR: SR1579
Żeńskie pokrętła motylkowe stożkowe zaprojektowano tak, aby zapewnić dobrą siłę przy każdym obrocie, co sprawia, że sprawdzają się znakomicie w zastosowaniach wymagających częstego dokręcania i odkręcania. Te plastikowe pokrętła stożkowe ze stalowymi wkładkami gwarantują dobry chwyt i znakomitą trwałość.
Przykręcane uchwyty kablowe do utrzymywania kabli w miejscu. Dostępne w dwóch wersjach
Dostępny w 2 typach. Przewody są mocowane za pomocą wciskanego elementu do płyty o grubości maksymalnej 3 mm. Typ 1 ma element mocujący uniemożliwiający obracanie paska.
Samoprzylepne uchwyty kablowe do przewodów 1 mm są dostępne w wariancie stałym i zawiasowym. Okres trwałości elementu samoprzylepnego wynosi około 1 rok od daty wysyłki, jeżeli przechowywany jest w nieotwartym opakowaniu oryginalnym, w temperaturze pokojowej i w miejscu nienarażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
Jednoramienne elastyczne uchwyty kablowe łatwo zamykają się na kablach, a w razie potrzeby zapewniają dostęp do nich. Są dostępne w wariancie z powłoką winylową lub bez niej.
Ten wciskany dzielony zacisk kablowy pozwala przypiąć kable do panelu, blokując je w miejscu.
Uchwyt kablowy do szyn jest stosowany ze wszystkimi popularnymi profilami szyn DIN. Są lekkie i można je instalować bez użycia narzędzi. Zapewniają trwałe rozwiązanie prowadzenia okablowania, którym można zastąpić stosowane obecnie uchwyty.
Przykręcane zaciski kablowe nadają się idealnie do mocowania wiązek kabli, a kształt litery U zapewnia szybki montaż i demontaż kabli i przewodów.
Zacisk kablowy do przewodów o średnicy do 7,5 mm przeznaczony do montażu w otworze o średnicy 6,2 mm. Konstrukcja dzielona oznacza, że zacisk można zamontować po instalacji okablowania.
Te zapięcia przykręcane pewnie mocują przewody do paneli. Są dostępne w wariancie przykręcanym lub zatrzaskowym.
Grupa SR: SR2173
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować