W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego
Asortyment uchwytów bezpiecznych, idealnych do szuflad, oferuje wybór spersonalizowanego profilu gładkiego lub z oznaczeniem. Dostępne są produkty z różnym wykończeniem i w różnych rozmiarach. Mocuje się je śrubami do osłony krawędzi, co w przypadku dłuższych profili umożliwia różnorakie ustawienie.
Grupa SR: SR6513
Uchwyty pałąkowe do szaf to uchwyty o przekroju kolistym i kształcie pałąka. Służą do otwierania i zamykania drzwi oraz pokryw ciężkich szaf.
Ich ergonomiczna budowa gwarantuje stabilność i gładką powierzchnię. To niedrogie komponenty, które elegancko i profesjonalnie się prezentują w różnorodnych zastosowaniach.
Dostępne są warianty, które można dobrać do różnych zastosowań, w tym montowane od przodu i od tyłu. Są stosowane w kolejnictwie, maszynach oraz elektronice i urządzeniach przemysłowych.
Łukowe uchwyty drzwi i pokryw mają półpłaski profil, idealny w sytuacji, kiedy konieczne jest zastosowanie dwóch uchwytów na blisko położonych otwieranych panelach. Dostępne są opcje montażu od tyłu i od przodu, a także wybór wykończeń umożliwiający dostosowanie do estetyki produktu.
Uchwyty drzwi i pokryw w kształcie mostka to mocne uchwyty stosowane do otwierania i zamykania drzwi i pokryw ciężkich szaf. Asortyment obejmuje różne materiały i siły ciągnienia umożliwiające dostosowanie do danego środowiska oraz możliwość montażu od przodu i od tyłu panelu.
Łukowe uchwyty drzwi i pokryw są lekkie i stanowią bardziej stylowe ergonomiczne wykończenie. Dostępne są produkty montowane od przodu i od tyłu panelu..
Grupa SR: SR5587, SR5586
Uchwyty z tego asortymentu mają płaski owalny przekrój i kształt pałąka. Często służą do otwierania i zamykania drzwi i pokryw o zwiększonej wytrzymałości.
Mają ergonomiczny kształt zaprojektowany z myślą o optymalnej stabilności i gładką powierzchnię. Stanowią eleganckie i profesjonalnie wyglądające rozwiązanie. Są używane w zastosowaniach technicznych, w oprzyrządowaniu i urządzeniach.
Uchwyty skośne, łukowe do otworów przelotowych są mocowane od przodu. Ich ergonomiczne profile są estetyczne i zapewniają komfort użytkowania. W asortymencie są różnorodne kształty i materiały, dzięki czemu można dobrać model pasujący do konkretnego zastosowania i warunków pracy.
Wysokiej jakości uchwyty zakrzywione do otworów przelotowych są wytrzymałe i wykonane z odlewanej precyzyjnie stali nierdzewnej typu 316. Polerowanie elektrolityczne zapewnia jasne, matowe wykończenie. Na ich końcach znajdują się dwa pierścienie O-ring, które mocują pod kątem prostym i uszczelniają profile uchwytu.
Uchwyty te zapewniają operatorom łatwy i pewny chwyt. Mają ergonomiczny kształt i dobrze mieszczą się w dłoni, co pozwala wyeliminować nadwyrężenia i zmęczenie.
Charakteryzują się bezpoślizgową powierzchnią, co prowadzi do zmniejszenia zmęczenia dłoni i ryzyka wystąpienia bólów czy urazów. Przyczynia się też do zwiększenia kontroli oraz bezpieczeństwa obsługi urządzeń i systemów przemysłowych.
Łatwy montaż i demontaż ręczny. Komponenty te mogą być używane w różnorodnych zastosowaniach, w tym w urządzeniach ręcznych, elektronarzędziach i elementach sterowania maszynami.
Mocowane kołnierzowo uchwyty odchylane to wyposażone w sprężynę uchwyty o zwiększonej wytrzymałości, które składają się na płasko, gdy nie są używane. Uchwyt jest wykonany z nylonu wypełnionego włóknem szklanym. Konstrukcja sprężynowa sprawia, że uchwyt automatycznie wraca do złożonego położenia wyjściowego.
Te wpuszczane uchwyty przemysłowe montuje się równo z powierzchnią, co gwarantuje estetyczny i dyskretny wygląd. Ponieważ instalacja równo z powierzchnią eliminuje ryzyko zaczepienia o ubranie lub inne elementy, stanowi rozwiązanie bezpieczne i przyjazne dla użytkownika.
Pozwalają również zaoszczędzić miejsce, dzięki czemu doskonale sprawdzą się w ciasnych przestrzeniach. Ich profil ułatwia utrzymanie czystości. Instalację rozpoczyna się od wsunięcia części przedniej w otwór montażowy. Część tylną przymocowuje się do przedniej od wewnętrznej strony panelu czterema śrubami (dostarczanymi z produktem).
Pasują do paneli o grubości od 1 do 5 mm. Doskonale nadają się do takich zastosowań jak szafy, drzwi w sklepach i przestrzeniach handlowych.
Te uchwyty zagłębione są mocowane dołączonymi podkładkami i nakrętkami. Estetyczne satynowe wykończenie i kształt sprawiają, że te uchwyty nadają się znakomicie do stosowania w sprzęcie cateringowym oraz w branży spożywczej.
Przykręcane uchwyty zagłębione można montować równo z powierzchnią drzwi lub płyty za pomocą kołków montażowych. Montaż równo z powierzchnią sprawdza się znakomicie w sytuacjach, w których wystający uchwyt mógłby ograniczać funkcjonalność lub nadmiernie ograniczać przestrzeń.
Uchwyty płaskie z naszego asortymentu łatwo zatrzaskują się w otworze montażowym. Zagłębiony profil zapewnia bezpieczeństwo wynikające z montażu równego z powierzchnią ramy drzwi, a jednocześnie gwarantuje taki sam chwyt jak zwykły uchwyt. Wybór materiałów, wykończeń i wielkości sprawia, że produkty z tego asortymentu doskonale nadają się do małych i dużych szaf lub pokryw maszyn.
Grupa SR: SR5466
Ta linia uchwytów drzwi i pokryw ze sprężyną zapewnia kontrolowany ruch powrotny uchwytu. Sprężyna umożliwia zatrzymanie uchwytu lub jego powrót do pierwotnego położenia. Produkty nadają się szczególnie do zastosowań wymagających pociągania i unoszenia. Wybór kształtów i materiałów umożliwia dopasowanie do różnych zastosowań..
Grupa SR: SR5436
Zagłębione uchwyty drzwi i pokryw montuje się równo z powierzchnią drzwi lup płyty. Istnieje możliwość montażu na wcisk, a także mocowania śrubowego i spawanego. Plastikowe uchwyty zagłębione są najbardziej popularne. Oferujemy też uchwyty płaskie ze stali nierdzewnej i aluminium.
Metalowe uchwyty drzwi i pokryw z naszego asortymentu mają kształt litery U i są wykonane z rurki o przekroju okrągłym, kwadratowym lub owalnym. Zapewniają ergonomiczny chwyt. Ten asortyment obejmuje różne materiały i wykończenia umożliwiające dopasowanie do rożnych środowisk i wyglądu produktu. Różne kąty konstrukcji uchwytów oferują możliwość otwierania pod różnymi kątami. W zależności od potrzeb można wybrać montaż od tyłu lub od przodu drzwi.
Nasz linia rurkowych uchwytów drzwi w kształcie mostka jest przeznaczona do stosowania w dużych drzwiach lub do podnoszenia pokryw dużych szaf. Produkty mają profil prosty lub zakrzywiony idealny do drzwi dwuskrzydłowych. Można je mocować od tyłu lub od przodu panelu. Wybór materiałów i sposobów wykończenia umożliwia dostosowanie do danego środowiska oraz wykończenia i stylistyki urządzeń.
Grupa SR: SR5534
Wklęsłe gałki do cięgieł są wyposażone w prosty trzonek oraz powiększoną głowicę, która zapewnia dużo miejsca na palce oraz doskonały chwyt podczas pociągania i podnoszenia. Wklęsły element czołowy jest wygodniejszy w zastosowaniach, w których do pchania jest używany kciuk.
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować