Menu Search
Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego

Polietylen Zabezpieczenie gwintu Zaślepki otworów

 (7 Produkty)


Nasadki do rur

Standard Round End Caps keep out dirt and other contaminants from threaded and non-threaded tubes, pipes and rods. Available in standard, short or long form, depending on the intended use. Can resist temperatures of up to 70C.

Dostępne są nasadki standardowe, krótkie i długie.Doskonale nadają się do zabezpieczania rur, rurek i prętów gwintowanych.Zapobiegają przypadkowemu przemieszczeniu. Materiał: LDPE Kolor: Naturalny Grupa SR: SR5763

Nasadki na trzpienie do wysokich temperatur

Nasadki z kołnierzem zaprojektowano z myślą o łatwym montażu i demontażu ręcznym lub za pomocą zautomatyzowanego sprzętu. Zwykle są używane do zabezpieczania gwintów metrycznych lub calowych z O-ringami lub bez nich. Większy kołnierz przyspiesza montaż i demontaż ręczny.

Nasadki w kolorze naturalnym ułatwiają kontrolę jakości: dzięki temu, że są przezroczyste, umożliwiają sprawdzenie, czy w danym złączu zamontowano O-ring czy nie.

Zapewniają ciasne i pewne dopasowanie.

  • Zaprojektowane z myślą o osłonięciu i ochronie gwintów.
  • Chronią przed uszkodzeniem oraz wnikaniem brudu i wilgoci.
  • Stosowane w branży motoryzacyjnej i inżynieryjnej.
Materiał: TPR Kolor: Czarny Grupa SR: SR1026

Nasadki trzpieni gwintowanych

Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.

For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.

Służą do zabezpieczania gwintów BSP i UNF.Zaprojektowane z małym kołnierzem.Zwiększają ochronę przed zanieczyszczeniami i ograniczają czas marnowany podczas powtarzalnych czynności. Materiał: LDPE, PE Kolor: Naturalny, Czerwony Grupa SR: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380

Nasadki z kołnierzem

Nasadki z kołnierzem zaprojektowano z myślą o łatwym montażu i demontażu ręcznym lub za pomocą zautomatyzowanego sprzętu. Zwykle są używane do zabezpieczania gwintów metrycznych lub calowych z O-ringami lub bez nich. Większy kołnierz przyspiesza montaż i demontaż ręczny.

Nasadki w kolorze naturalnym ułatwiają kontrolę jakości: dzięki temu, że są przezroczyste, umożliwiają sprawdzenie, czy w danym złączu zamontowano O-ring czy nie.

Zapewniają ciasne i pewne dopasowanie.

  • Zaprojektowane z myślą o osłonięciu i ochronie gwintów.
  • Chronią przed uszkodzeniem oraz wnikaniem brudu i wilgoci.
  • Stosowane w branży motoryzacyjnej i inżynieryjnej.
Materiał: TPE, LDPE Kolor: Żółty, Naturalny Grupa SR: SRCTLTPE, SR1116

Nasadki z kołnierzem do wysokich temperatur

Nasadki z kołnierzem zaprojektowano z myślą o łatwym montażu i demontażu ręcznym lub za pomocą zautomatyzowanego sprzętu. Zwykle są używane do zabezpieczania gwintów metrycznych lub calowych z O-ringami lub bez nich. Większy kołnierz przyspiesza montaż i demontaż ręczny.

Nasadki w kolorze naturalnym ułatwiają kontrolę jakości: dzięki temu, że są przezroczyste, umożliwiają sprawdzenie, czy w danym złączu zamontowano O-ring czy nie.

Zapewniają ciasne i pewne dopasowanie.

  • Zaprojektowane z myślą o osłonięciu i ochronie gwintów.
  • Chronią przed uszkodzeniem oraz wnikaniem brudu i wilgoci.
  • Stosowane w branży motoryzacyjnej i inżynieryjnej.
Materiał: Silikon Kolor: Żółty, Szary, Przezroczysty, Różowy Grupa SR: SR5754

Użebrowane zatyczki tub

Ribbed Tube End Plugs provide a reliable seal for tube and pipe ends. The ribbed design ensures a tight fit that helps prevent leaks, while providing grip and stability. The ribbed shape keeps the plug in place under pressure or vibration, and blocks dust, dirt and contaminants. Easy, push-fit installation makes things simple and means no tools are required.

  • Żebrowany kształt zapewnia dobre dopasowanie i zapobiega wyciekom, a jednocześnie daje lepszą przyczepność i stabilność.
  • Zapobiegają wnikaniu pyłu, brudu i zanieczyszczeń.
  • Montaż jest prosty, wystarczy wciskać je w otwór do uzyskania szczelności.
Materiał: PE Kolor: Czerwony, Biały Grupa SR: SR1604, SR1603

Zatyczki końcówek profili

Zatyczki rur to niezbędne komponenty używane do uszczelniania końcówek rur i przewodów w wielu branżach. Zaprojektowano je z myślą o bezpiecznym i niezawodnym zamknięciu uniemożliwiającym wycieki, zanieczyszczenie oraz uszkodzenie rur. Charakteryzują się wyjątkową trwałością, wszechstronnością i łatwością instalacji. Oferują liczne korzyści i można ich używać w różnorodnych zastosowaniach, na przykład w branży budowlanej, instalatorskiej czy wytwórczej.

Dostępne są różnorodne warianty materiałowe i rozmiary. Zaślepki te są zwykle wykonane z wysokiej jakości materiałów, takich jak guma czy tworzywo sztuczne, co gwarantuje doskonałą wytrzymałość mechaniczną i odporność na zużycie.

Artykuły te są dostępne w różnorodnych rozmiarach i rodzajach, co umożliwia dokładne i skuteczne uszczelnienie rur i przewodów różnej wielkości.

  • Zapewniają bezpieczne i niezawodne zamknięcie rury zapobiegające wyciekom, zanieczyszczeniom i uszkodzeniu.
  • Są używane w budownictwie, instalacjach wodociągowych i w branży wytwórczej.
  • Zapewniają dokładne i pewne uszczelnienie.
Materiał: LDPE, PVC, PE Kolor: Naturalny, Czarny, Biały Grupa SR: SRSTPI, SR1601, SR6461