Menu Search

ตัวป้องกันหน้าแปลนผ่านรูสลัก

มีในสต็อก

แผ่นรองป้องกันหน้าแปลนติดตั้งได้ง่าย ดิสก์มีรูเจาะไว้ให้แล้ว 4 รู ซึ่งสามารถใช้รัดสายเคเบิลเพื่อให้กระชับพอดีได้อย่างง่ายดาย เมื่อจำเป็นต้องใช้ผลิตภัณฑ์ยึดอื่นๆ เช่น จุกยึด หมุด และแหวนรอง

แผ่นป้องกันเหล่านี้ให้การปกป้องหน้าแปลนได้เต็มพื้นที่ สำหรับหน้าแปลนที่เป็นด้านซีลกับพื้นผิว มีดีไซน์พิเศษที่มีหลายรูที่พอดีกับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูหน้าแปลนและวงสลัก

ผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมหลากหลายนี้มีหลายขนาดและมาตรฐานแรงดันที่แตกต่างกัน โดยมีตัวเลือกที่เหมาะกับหน้าแปลน DIN ตั้งแต่ DN 10 ถึง DN 600 ระดับการทนแรงดันในกลุ่ม PN 6, 10, 16, 15 และ 40 และหน้าแปลนมาตรฐาน ANSI ขนาด 1/2 นิ้วถึง 32 นิ้ว ระดับการทนแรงดันในกลุ่ม 150, 300, 600, 900, 1500 และ 2500 ปอนด์ (lb)

  • วัสดุ: โพลีโพรไพลีน (PP)
  • สี: ดำ

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
119 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่าศูนย์กลางสลักวงกลม ขนาดรูสลัก เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) สั่งซื้อ
38.429 ฿ - 42.582 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
130.2 mm
28.6 mm
184.2 mm
1-1/4 in
53.927 ฿ - 59.755 ฿ 10 มีในสต็อก
146.1 mm
31.8 mm
203.2 mm
1-1/2 in
44.73 ฿ - 49.56 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
88.9 mm
22.2 mm
130.2 mm
3/4
271.991 ฿ - 301.377 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
438.2 mm
54 mm
552.5 mm
8.000 in
61.244 ฿ - 67.861 ฿ 11 มีในสต็อก
139.7 mm
19.1 mm
177.8 mm
2 1/2
80.988 ฿ - 89.739 ฿ 1107 มีในสต็อก
168.3 mm
22.2 mm
209.6 mm
3
68.441 ฿ - 75.837 ฿ 150 มีในสต็อก
149.2 mm
22.2 mm
190.5 mm
2 1/2
742.842 ฿ - 823.092 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
685.8 mm
34.9 mm
774.7 mm
20
361.558 ฿ - 400.619 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
469.9 mm
38.1 mm
546.1 mm
10
634.826 ฿ - 703.406 ฿ 40 มีในสต็อก
650.0 mm
33.0 mm
715.0 mm
DN 500
59.249 ฿ - 65.652 ฿ 830 มีในสต็อก
100.0 mm
14.0 mm
130.0 mm
DN 40
258.076 ฿ - 285.962 ฿ 1425 มีในสต็อก
400.0 mm
22.0 mm
445.0 mm
DN 300
449.729 ฿ - 498.32 ฿ 20 มีในสต็อก
525.0 mm
30.0 mm
580.0 mm
DN 400
223.461 ฿ - 247.603 ฿ 50 มีในสต็อก
310.0 mm
26.0 mm
360.0 mm
DN 200
34.921 ฿ - 38.694 ฿ 10 มีในสต็อก
88.9 mm
22.2 mm
133.4 mm
1/2 in
185.714 ฿ - 205.782 ฿ 75 มีในสต็อก
292.1 mm
28.6 mm
355.6 mm
6
133.481 ฿ - 147.907 ฿ 2 มีในสต็อก
273.1 mm
41.3 mm
355.6 mm
4.000 in
41.788 ฿ - 46.303 ฿ 11925 มีในสต็อก
88.9 mm
15.9 mm
117.5 mm
1 1/4
53.788 ฿ - 104.29 ฿ 17 มีในสต็อก
114.3 mm
22.2 mm
155.6 mm
1 1/2
406.743 ฿ - 450.685 ฿ 134 มีในสต็อก
495.0 mm
22.0 mm
540.0 mm
DN 400
  • จาก 6
ตัวป้องกันหน้าแปลนผ่านรูสลัก - 1-1/4 in inch pipe size เส้นผ่าศูนย์กลางสลักวงกลม 130.2 mm | 5.125 in ; PP

PCF2500-1-1/4A

ช่วงราคา
42.582 ฿ - 38.429 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีโพรไพลีน
  • ระดับความดัน
    2500
  • ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    1-1/4 in
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    184.2 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนผ่านรูสลัก - 1-1/2 in inch pipe size เส้นผ่าศูนย์กลางสลักวงกลม 146.1 mm | 5.750 in ; PP

PCF2500-1-1/2A

ช่วงราคา
59.755 ฿ - 53.927 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีโพรไพลีน
  • ระดับความดัน
    2500
  • ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    1-1/2 in
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    203.2 mm
ขนาดท่อตัวป้องกันหน้าแปลนผ่านรูสลัก - 3/4 นิ้ว เส้นผ่าศูนย์กลางสลักวงกลม 88.9 mm | 3.5 in ; ยาง

491771

ช่วงราคา
49.56 ฿ - 44.73 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีโพรไพลีน
  • ระดับความดัน
    900
  • ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    3/4
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    130.2 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนผ่านรูสลัก - 8.000 in inch pipe size เส้นผ่าศูนย์กลางสลักวงกลม 438.2 mm | 17.250 in ; PP

PCF2500-8A

ช่วงราคา
301.377 ฿ - 271.991 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีโพรไพลีน
  • ระดับความดัน
    2500
  • ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    8.000 in
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    552.5 mm
ขนาดท่อตัวป้องกันหน้าแปลนผ่านรูสลัก - 2 1/2 นิ้ว เส้นผ่าศูนย์กลางสลักวงกลม 139.7 mm | 5.5 in ; ยาง

491706

ช่วงราคา
67.861 ฿ - 61.244 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
11 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีโพรไพลีน
  • ระดับความดัน
    150
  • ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    2 1/2
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    177.8 mm
ขนาดท่อตัวป้องกันหน้าแปลนผ่านรูสลัก - 3 นิ้ว เส้นผ่าศูนย์กลางสลักวงกลม 168.3 mm | 6.626 in ; ยาง

491734

ช่วงราคา
89.739 ฿ - 80.988 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1107 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีโพรไพลีน
  • ระดับความดัน
    300
  • ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    3
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    209.6 mm
ขนาดท่อตัวป้องกันหน้าแปลนผ่านรูสลัก - 2 1/2 นิ้ว เส้นผ่าศูนย์กลางสลักวงกลม 149.2 mm | 5.874 in ; ยาง

491733

ช่วงราคา
75.837 ฿ - 68.441 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
150 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีโพรไพลีน
  • ระดับความดัน
    300
  • ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    2 1/2
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    190.5 mm
ขนาดท่อตัวป้องกันหน้าแปลนผ่านรูสลัก - 20 นิ้ว เส้นผ่าศูนย์กลางสลักวงกลม 685.8 mm | 27 in ; ยาง

491745

ช่วงราคา
823.092 ฿ - 742.842 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีโพรไพลีน
  • ระดับความดัน
    300
  • ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    20
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    774.7 mm
ขนาดท่อตัวป้องกันหน้าแปลนผ่านรูสลัก - 10 นิ้ว เส้นผ่าศูนย์กลางสลักวงกลม 469.9 mm | 18.5 in ; ยาง

491782

ช่วงราคา
400.619 ฿ - 361.558 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีโพรไพลีน
  • ระดับความดัน
    900
  • ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    10
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    546.1 mm
ขนาดท่อตัวป้องกันหน้าแปลนผ่านรูสลัก - DN 500 นิ้ว เส้นผ่าศูนย์กลางสลักวงกลม 650.0 mm | 25.591 in ; Corrugated LDPE

492147

ช่วงราคา
703.406 ฿ - 634.826 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
40 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีโพรไพลีน
  • ระดับความดัน
    16
  • ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    DN 500
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    715.0 mm
ขนาดท่อตัวป้องกันหน้าแปลนผ่านรูสลัก - DN 40 นิ้ว เส้นผ่าศูนย์กลางสลักวงกลม 100.0 mm | 3.937 in ; Corrugated LDPE

491800

ช่วงราคา
65.652 ฿ - 59.249 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
830 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีโพรไพลีน
  • ระดับความดัน
    6
  • ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    DN 40
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    130.0 mm
ขนาดท่อตัวป้องกันหน้าแปลนผ่านรูสลัก - DN 300 นิ้ว เส้นผ่าศูนย์กลางสลักวงกลม 400.0 mm | 15.748 in ; Corrugated LDPE

491828

ช่วงราคา
285.962 ฿ - 258.076 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1425 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีโพรไพลีน
  • ระดับความดัน
    10
  • ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    DN 300
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    445.0 mm
ขนาดท่อตัวป้องกันหน้าแปลนผ่านรูสลัก - DN 400 นิ้ว เส้นผ่าศูนย์กลางสลักวงกลม 525.0 mm | 20.669 in ; Corrugated LDPE

492146

ช่วงราคา
498.32 ฿ - 449.729 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีโพรไพลีน
  • ระดับความดัน
    16
  • ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    DN 400
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    580.0 mm
ขนาดท่อตัวป้องกันหน้าแปลนผ่านรูสลัก - DN 200 นิ้ว เส้นผ่าศูนย์กลางสลักวงกลม 310.0 mm | 12.205 in ; Corrugated LDPE

492154

ช่วงราคา
247.603 ฿ - 223.461 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
50 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีโพรไพลีน
  • ระดับความดัน
    25
  • ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    DN 200
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    360.0 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนผ่านรูสลัก - 1/2 in inch pipe size เส้นผ่าศูนย์กลางสลักวงกลม 88.9 mm | 3.500 in ; PP

PCF2500-1/2A

ช่วงราคา
38.694 ฿ - 34.921 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีโพรไพลีน
  • ระดับความดัน
    2500
  • ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    1/2 in
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    133.4 mm
ขนาดท่อตัวป้องกันหน้าแปลนผ่านรูสลัก - 6 นิ้ว เส้นผ่าศูนย์กลางสลักวงกลม 292.1 mm | 11.5 in ; ยาง

491756

ช่วงราคา
205.782 ฿ - 185.714 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
75 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีโพรไพลีน
  • ระดับความดัน
    600
  • ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    355.6 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนผ่านรูสลัก - 4.000 in inch pipe size เส้นผ่าศูนย์กลางสลักวงกลม 273.1 mm | 10.750 in ; PP

PCF2500-4A

ช่วงราคา
147.907 ฿ - 133.481 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีโพรไพลีน
  • ระดับความดัน
    2500
  • ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    4.000 in
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    355.6 mm
ขนาดท่อตัวป้องกันหน้าแปลนผ่านรูสลัก - 1 1/4 นิ้ว เส้นผ่าศูนย์กลางสลักวงกลม 88.9 mm | 3.5 in ; ยาง

491703

ช่วงราคา
46.303 ฿ - 41.788 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
11925 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีโพรไพลีน
  • ระดับความดัน
    150
  • ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    1 1/4
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    117.5 mm
ขนาดท่อตัวป้องกันหน้าแปลนผ่านรูสลัก - 1 1/2 นิ้ว เส้นผ่าศูนย์กลางสลักวงกลม 114.3 mm | 4.5 in ; ยาง

491731

ช่วงราคา
104.29 ฿ - 53.788 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
17 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีโพรไพลีน
  • ระดับความดัน
    300
  • ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    1 1/2
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    155.6 mm
ขนาดท่อตัวป้องกันหน้าแปลนผ่านรูสลัก - DN 400 นิ้ว เส้นผ่าศูนย์กลางสลักวงกลม 495.0 mm | 19.488 in ; Corrugated LDPE

491811

ช่วงราคา
450.685 ฿ - 406.743 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
134 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีโพรไพลีน
  • ระดับความดัน
    6
  • ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    DN 400
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    540.0 mm