คลิปสายเคเบิลยึดด้วยสกรูเหมาะสำหรับการยึดมัดสายเคเบิลและการออกแบบทรงตัว U ช่วยให้สามารถติดตั้งและถอดสายเคเบิลและสายไฟได้อย่างรวดเร็ว
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | การปรับ | สี | วัสดุ | รูปแบบ | เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด | สั่งซื้อ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.0252 ฿ - 11.1094 ฿ | 6133 มีในสต็อก |
คงที่
|
สีดำ
|
PVC
|
1
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
37.9325 ฿ - 42.0283 ฿ | 524 มีในสต็อก |
คงที่
|
สีดำ
|
PVC
|
3
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
6.8039 ฿ - 7.5401 ฿ | 2112 มีในสต็อก |
คงที่
|
สีดำ
|
PVC
|
1
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
8.4146 ฿ - 9.3247 ฿ | 879 มีในสต็อก |
คงที่
|
สีดำ
|
PVC
|
1
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
37.125 ฿ - 41.136 ฿ | 89 มีในสต็อก |
คงที่
|
สีดำ
|
PVC
|
3
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
6.0009 ฿ - 6.6478 ฿ | 1036 มีในสต็อก |
คงที่
|
สีดำ
|
PVC
|
1
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
4.3902 ฿ - 4.8631 ฿ | 3059 มีในสต็อก |
คงที่
|
สีดำ
|
PVC
|
1
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
16.9139 ฿ - 18.7387 ฿ | 3493 มีในสต็อก |
คงที่
|
สีดำ
|
PVC
|
2
|
1 in
25.4 mm
|
||
3.9842 ฿ - 4.417 ฿ | 961 มีในสต็อก |
คงที่
|
สีดำ
|
PVC
|
1
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
10.8328 ฿ - 12.0017 ฿ | 64861 มีในสต็อก |
คงที่
|
สีดำ
|
PVC
|
1
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
7.6115 ฿ - 8.4324 ฿ | 1053 มีในสต็อก |
คงที่
|
สีดำ
|
PVC
|
1
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
77.5114 ฿ - 85.8858 ฿ | 181 มีในสต็อก |
คงที่
|
สีดำ
|
PVC
|
3
|
2.752 in
69.9 mm
|
||
18.5246 ฿ - 20.5234 ฿ | 1687 มีในสต็อก |
คงที่
|
สีดำ
|
PVC
|
2
|
1.374 in
34.9 mm
|
||
5.1933 ฿ - 5.7555 ฿ | 1888 มีในสต็อก |
คงที่
|
สีดำ
|
PVC
|
1
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
9.2221 ฿ - 10.2171 ฿ | 2056 มีในสต็อก |
คงที่
|
สีดำ
|
PVC
|
1
|
0.693 in
17.6 mm
|
||
33.2032 ฿ - 34.9477 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
สีดำ
|
ไนลอน
|
5
|
1.374 in
34.9 mm
|
||
38.2627 ฿ - 40.2793 ฿ | 33 มีในสต็อก |
|
สีดำ
|
ไนลอน
|
6
|
1.500 in
38.1 mm
|
||
10.3063 ฿ - 10.3063 ฿ | 5839 มีในสต็อก |
|
สีดำ
|
ไนลอน
|
4
|
0.688 in
17.5 mm
|
||
94.2959 ฿ - 99.2661 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
สีดำ
|
ไนลอน
|
7
|
2.250 in
57.2 mm
|
||
19.35 ฿ - 20.3717 ฿ | 8270 มีในสต็อก |
|
สีดำ
|
ไนลอน
|
5
|
1.000 in
25.4 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ