Menu Search

จุกไม่มีปีก

มีในสต็อก

จุกปิดคลุมไม่มีหน้าแปลนได้รับการออกแบบเพื่อปกปิดรูโดยไม่ปิดคลุมบริเวณโดยรอบ แหวนเรียวและแกนกลวงช่วยให้สามารถป้องกันเส้นผ่านศูนย์กลางได้หลายขนาด ทรงมีแถบดึงเพื่อให้ติดตั้งและถอดได้ง่าย

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
59 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก สี วัสดุ เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมต่ำสุด เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมสูงสุด สั่งซื้อ
30.4103 ฿ - 33.6985 ฿ 112714 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ซิลิโคน
24.0 mm
26.0 mm
21.1926 ฿ - 23.4859 ฿ 143736 มีในสต็อก
สีดำ
EPDM
22.5 mm
24.0 mm
36.6431 ฿ - 40.5961 ฿ 5025 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ซิลิโคน
28.6 mm
31.8 mm
5.6484 ฿ - 6.2596 ฿ 1486343 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ซิลิโคน
8.0 mm
10.0 mm
9.3292 ฿ - 10.342 ฿ 5597 มีในสต็อก
สีม่วง
ซิลิโคน
14.0 mm
16.0 mm
13.068 ฿ - 14.4824 ฿ 262 มีในสต็อก
สีเขียว
ซิลิโคน
10.0 mm
18.0 mm
24.2711 ฿ - 26.8945 ฿ 3742 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ซิลิโคน
22.0 mm
24.0 mm
8.4012 ฿ - 9.3158 ฿ 127769 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ซิลิโคน
12.0 mm
14.0 mm
16.0484 ฿ - 17.7795 ฿ 10 มีในสต็อก
สีเขียว
ซิลิโคน
18.0 mm
20.0 mm
10.1903 ฿ - 11.2878 ฿ 43208 มีในสต็อก
สีดำ
EPDM
16.0 mm
18.0 mm
6.5541 ฿ - 7.259 ฿ 294651 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ซิลิโคน
10.0 mm
12.0 mm
4.2564 ฿ - 4.7159 ฿ 58616 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
10.0 mm
12.0 mm
20.9115 ฿ - 23.1691 ฿ 45258 มีในสต็อก
สีน้ำเงิน
ซิลิโคน
20.0 mm
22.0 mm
5.3941 ฿ - 5.9785 ฿ 900 มีในสต็อก
สีดำ
EPDM
4.8 mm
10.5 mm
26.8901 ฿ - 29.7946 ฿ 200 มีในสต็อก
สีดำ
EPDM
16.3 mm
22 mm
14.1433 ฿ - 15.6736 ฿ 18 มีในสต็อก
สีดำ
EPDM
10.5 mm
16.3 mm
106.8821 ฿ - 118.4287 ฿ 18 มีในสต็อก
สีดำ
EPDM
45.1 mm
50.8 mm
87.9917 ฿ - 97.4993 ฿ 9 มีในสต็อก
สีดำ
EPDM
39.3 mm
45.1 mm
132.7594 ฿ - 147.1034 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
ธรรมชาติ
ซิลิโคน
45.1 mm
50.8 mm
  • จาก 3
จุกอุดปิดคลุมไม่มีหน้าแปลน - 25.4 mm ; 250 °C | 482 °F ; ธรรมชาติ

461475

ช่วงราคา
33.6985 ฿ - 30.4103 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
112714 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ความสูงของตัวยึด
    25.4 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมต่ำสุด
    24.0 mm
จุกอุดปิดคลุมไม่มีหน้าแปลน - 25.4 mm ; 180 °C | 356 °F ; สีดำ

461488

ช่วงราคา
23.4859 ฿ - 21.1926 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
143736 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    EPDM
  • สี
    สีดำ
  • ความสูงของตัวยึด
    25.4 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมต่ำสุด
    22.5 mm
จุกอุดปิดคลุมไม่มีหน้าแปลน - 25.4 mm ; 250 °C | 482 °F ; ธรรมชาติ

461478

ช่วงราคา
40.5961 ฿ - 36.6431 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5025 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ความสูงของตัวยึด
    25.4 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมต่ำสุด
    28.6 mm
จุกอุดปิดคลุมไม่มีหน้าแปลน - 25.4 mm ; 250 °C | 482 °F ; ธรรมชาติ

461467

ช่วงราคา
6.2596 ฿ - 5.6484 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1486343 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ความสูงของตัวยึด
    25.4 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมต่ำสุด
    8.0 mm
จุกอุดปิดคลุมไม่มีหน้าแปลน - 25.4 mm ; 250 °C | 482 °F ; สีม่วง

499019

ช่วงราคา
10.342 ฿ - 9.3292 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5597 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    สีม่วง
  • ความสูงของตัวยึด
    25.4 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมต่ำสุด
    14.0 mm
จุกอุดปิดคลุมไม่มีหน้าแปลน - 19.5 mm ; 300 °C | 572 °F ; สีเขียว

35-UMFP-10-18

ช่วงราคา
14.4824 ฿ - 13.068 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
262 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    สีเขียว
  • ความสูงของตัวยึด
    19.5 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมต่ำสุด
    10.0 mm
จุกอุดปิดคลุมไม่มีหน้าแปลน - 25.4 mm ; 250 °C | 482 °F ; ธรรมชาติ

499022

ช่วงราคา
26.8945 ฿ - 24.2711 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3742 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ความสูงของตัวยึด
    25.4 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมต่ำสุด
    22.0 mm
จุกอุดปิดคลุมไม่มีหน้าแปลน - 25.4 mm ; 250 °C | 482 °F ; ธรรมชาติ

461469

ช่วงราคา
9.3158 ฿ - 8.4012 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
127769 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ความสูงของตัวยึด
    25.4 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมต่ำสุด
    12.0 mm
จุกอุดปิดคลุมไม่มีหน้าแปลน - 25.4 mm ; 250 °C | 482 °F ; สีเขียว

499020

ช่วงราคา
17.7795 ฿ - 16.0484 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    สีเขียว
  • ความสูงของตัวยึด
    25.4 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมต่ำสุด
    18.0 mm
จุกอุดปิดคลุมไม่มีหน้าแปลน - 25.4 mm ; 180 °C | 356 °F ; สีดำ

461485

ช่วงราคา
11.2878 ฿ - 10.1903 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
43208 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    EPDM
  • สี
    สีดำ
  • ความสูงของตัวยึด
    25.4 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมต่ำสุด
    16.0 mm
จุกอุดปิดคลุมไม่มีหน้าแปลน - 25.0 mm ; 250 °C | 482 °F ; ธรรมชาติ

461468

ช่วงราคา
7.259 ฿ - 6.5541 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
294651 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ความสูงของตัวยึด
    25.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมต่ำสุด
    10.0 mm
จุกอุดปิดคลุมไม่มีหน้าแปลน - 25.0 mm ; 60 °C | 140 °F ; สีดำ

11134

ช่วงราคา
4.7159 ฿ - 4.2564 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
58616 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • ความสูงของตัวยึด
    25.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมต่ำสุด
    10.0 mm
จุกอุดปิดคลุมไม่มีหน้าแปลน - 25.4 mm ; 250 °C | 482 °F ; สีน้ำเงิน

499021

ช่วงราคา
23.1691 ฿ - 20.9115 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
45258 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • ความสูงของตัวยึด
    25.4 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมต่ำสุด
    20.0 mm
จุกอุดปิดคลุมไม่มีหน้าแปลน - 1.000 in ; 218.3 °C | 425 °F ; สีดำ

SFP188415B

ช่วงราคา
5.9785 ฿ - 5.3941 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
900 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • ความสูงของตัวยึด
    25.4 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมต่ำสุด
    4.8 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมสูงสุด
    10.5 mm
จุกอุดปิดคลุมไม่มีหน้าแปลน - 1.000 in ; 218.3 °C | 425 °F ; สีดำ

SFP641868B

ช่วงราคา
29.7946 ฿ - 26.8901 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
200 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • ความสูงของตัวยึด
    25.4 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมต่ำสุด
    16.3 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมสูงสุด
    22 mm
จุกอุดปิดคลุมไม่มีหน้าแปลน - 1.000 in ; 218.3 °C | 425 °F ; สีดำ

SFP415641B

ช่วงราคา
15.6736 ฿ - 14.1433 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
18 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • ความสูงของตัวยึด
    25.4 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมต่ำสุด
    10.5 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมสูงสุด
    16.3 mm
จุกอุดปิดคลุมไม่มีหน้าแปลน - 1.000 in ; 218.3 °C | 425 °F ; สีดำ

SFP17742000B

ช่วงราคา
118.4287 ฿ - 106.8821 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
18 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • ความสูงของตัวยึด
    25.4 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมต่ำสุด
    45.1 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมสูงสุด
    50.8 mm
จุกอุดปิดคลุมไม่มีหน้าแปลน - 1.000 in ; 218.3 °C | 425 °F ; สีดำ

SFP15471774B

ช่วงราคา
97.4993 ฿ - 87.9917 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
9 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • ความสูงของตัวยึด
    25.4 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมต่ำสุด
    39.3 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมสูงสุด
    45.1 mm
จุกอุดปิดคลุมไม่มีหน้าแปลน - 1.000 in ; 315.6 °C | 600 °F ; ธรรมชาติ

SFP17742000A

ช่วงราคา
147.1034 ฿ - 132.7594 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ความสูงของตัวยึด
    25.4 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมต่ำสุด
    45.1 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมสูงสุด
    50.8 mm