บานพับมุมที่มีมุมหมุนบานพับที่หลากหลาย บานพับเหล่านี้มักใช้งานกับแผงเหล็กกล้าสำหรับการใช้งานภายในขนาดใหญ่
กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้มาพร้อมตัวเลือกการยึดแบบใช้สกรูและแบบเชื่อมที่จำหน่ายเป็นโซลูชันแบบถาวรและแบบถอดได้ บานพับทั้งหมดในกลุ่มผลิตภัณฑ์มากมายนี้เหมาะสำหรับการยึดติดทั้งทางซ้ายและทางขวา
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ความยาวโดยรวม | สี | จบ | ความหนาโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.619 ฿ - 69.619 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
2.283 in
58.0 mm
|
สีดำ
|
พ่นสี
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 46.544 ฿ - 46.544 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
1.772 in
45.0 mm
|
สีดำ
|
พ่นสี
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 40.146 ฿ - 40.146 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
1.181 in
30.0 mm
|
สีดำ
|
ผิวด้าน
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 53.273 ฿ - 53.273 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
1.89 in
48.0 mm
|
สีดำ
|
พ่นสี
|
1.043 in
26.5 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 73.684 ฿ - 73.684 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
1.654 in
42.0 mm
|
สีดำ
|
พ่นสี
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.287 in
32.7 mm
|
||
| 53.365 ฿ - 53.365 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
1.89 in
48.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
แผ่นโครม
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 385.613 ฿ - 385.613 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
1.89 in
48.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
สแตนเลส
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
| 234.388 ฿ - 259.709 ฿ | 290 มีในสต็อก |
2.087 in
53.0 mm
|
สีดำ
|
พ่นสี
|
1.083 in
27.5 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
| 206.334 ฿ - 228.616 ฿ | 45 มีในสต็อก |
2.087 in
53.0 mm
|
สีดำ
|
พ่นสี
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 303.27 ฿ - 336.033 ฿ | 50 มีในสต็อก |
1.654 in
42.0 mm
|
สีดำ
|
|
0.492 in
12.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 172.62 ฿ - 191.268 ฿ | 510 มีในสต็อก |
2.087 in
53.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
แผ่นโครม
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 357.568 ฿ - 396.192 ฿ | 750 มีในสต็อก |
1.772 in
45.0 mm
|
สีดำ
|
พ่นสี
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
||
| 172.62 ฿ - 191.268 ฿ | 1918 มีในสต็อก |
1.181 in
30.0 mm
|
สีดำ
|
พ่นสี
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 38.967 ฿ - 38.967 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
2.598 in
66.0 mm
|
สีดำ
|
ผิวด้าน
|
0.78 in
19.8 mm
|
1.508 in
38.3 mm
|
||
| 172.62 ฿ - 191.268 ฿ | 9 มีในสต็อก |
1.181 in
30.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
แผ่นโครม
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 172.62 ฿ - 191.268 ฿ | 10 มีในสต็อก |
1.181 in
30.0 mm
|
สีดำ
|
พ่นสี
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 214.557 ฿ - 237.734 ฿ | 105 มีในสต็อก |
1.457 in
37.0 mm
|
สีดำ
|
พ่นสี
|
1.083 in
27.5 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
||
| 350.107 ฿ - 387.928 ฿ | 538 มีในสต็อก |
1.654 in
42.0 mm
|
สีดำ
|
|
0.492 in
12.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 172.62 ฿ - 191.268 ฿ | 2210 มีในสต็อก |
1.181 in
30.0 mm
|
สีดำ
|
พ่นสี
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 140.176 ฿ - 155.322 ฿ | 410 มีในสต็อก |
1.181 in
30.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
แผ่นโครม
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ