Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
ตัวแยกตัวเมียไปยังตัวเมียเหล่านี้ได้รับการออกแบบสำหรับการติดตั้งด้วยมือและไม่ต้องใช้อุปกรณ์ในการประกอบ ตัวแยกหกเกลี่ยมเหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลายและยังเหมาะสำหรับการใช้งานเมื่อต้องการความแข็งแรงเชิงกลสูง รวมทั้งให้ระยะห่างที่เป็นฉนวนที่แข็งแรงสำหรับการใช้งานอิเล็กทรอนิกส์กำลังไฟสูง ทำจากไนลอนเกรด UL94 V-2 พร้อมอินเสิร์ททองเหลือง
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | รูปทรงสเปเซอร์ | ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ | วัสดุ | ความยาวสเปเซอร์ | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118.136 ฿ - 130.896 ฿ | 107 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
Nylon 6;Brass
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 111.408 ฿ - 123.449 ฿ | 118 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
Nylon 6;Brass
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 49.222 ฿ - 54.544 ฿ | 7039 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
Nylon 6;Brass
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 78.974 ฿ - 87.512 ฿ | 1580 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
Nylon 6;Brass
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 82.375 ฿ - 91.275 ฿ | 27084 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
Nylon 6;Brass
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 83.145 ฿ - 92.124 ฿ | 20 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
Nylon 6;Brass
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 76.821 ฿ - 85.122 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
หกเหลี่ยม
|
|
Nylon 6;Brass
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 49.742 ฿ - 55.11 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
หกเหลี่ยม
|
|
Nylon 6;Brass
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 80.023 ฿ - 88.662 ฿ | 120 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
Nylon 6;Brass
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 35.311 ฿ - 39.125 ฿ | 140 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
Nylon 6;Brass
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 59.37 ฿ - 65.787 ฿ | 35 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
Nylon 6;Brass
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 68.617 ฿ - 76.032 ฿ | 9390 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
Nylon 6;Brass
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 63.235 ฿ - 70.07 ฿ | 520 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
Nylon 6;Brass
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 95.251 ฿ - 105.543 ฿ | 120 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
Nylon 6;Brass
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 51.444 ฿ - 54.15 ฿ | 255 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
Nylon 6;Brass
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 102.109 ฿ - 113.143 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
หกเหลี่ยม
|
|
Nylon 6;Brass
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 48.679 ฿ - 53.936 ฿ | 13045 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
Nylon 6;Brass
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 55.917 ฿ - 61.954 ฿ | 1732 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
Nylon 6;Brass
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 131.309 ฿ - 145.494 ฿ | 20 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
Nylon 6;Brass
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 53.69 ฿ - 59.495 ฿ | 20 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
Nylon 6;Brass
|
0.787 in
20.0 mm