Menu Search

อินเสิร์ทและยางรองสี่เหลี่ยมมีเกลียว

มีในสต็อก

กลุ่มผลิตภัณฑ์อินเสิร์ตเกลียวและแผ่นรองของเรามีให้เลือกหลายแบบ อินเสริ์ตเป็นชิ้นส่วนที่ใช้สอดเข้าไปที่ปลายท่อเพื่อให้ชิ้นงานดูเรียบร้อย สะอาดตา นอกจากนี้ยังให้การปกป้องพื้นผิว และป้องกันฝุ่นและสิ่งปนเปื้อนอื่น ๆ เข้า

อินเสิร์ตเหล่านี้สามารถใช้กับงานมาตรฐานและงานหนักที่หลากหลาย แต่เหมาะที่สุดกับการใช้งานกับขาปรับ แผ่นรองและลูกล้อชนิดปรับเอียงได้

มีให้เลือกทั้งแบบที่ทำจากโลหะล้วน และแบบพลาสติกที่ใช้น็อตโลหะ เกลียวโลหะช่วยให้ติดตั้งได้มั่นคงและสามารถปรับอินเสิร์ตได้ซ้ำหลายคร้้ง อินเสิร์ตพลาสติกมีทั้งแบบขึ้นรูปชิ้นเดียวหรือสองชิ้น แบบขึ้นรูปสองชิ้นติดแนบสนิทด้วยกันเพื่อสอดเข้าไปในท่อ

  • วัสดุ: โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง (HDPE) และอลูมิเนียม
  • สี: ดำและสีธรรมชาติ

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
25 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ความกว้างหัว สี ศูนย์กลางเกลียว วัสดุ ความยาวหัว สั่งซื้อ
12.8048 ฿ - 14.1879 ฿ 5020 มีในสต็อก
28.0 mm
สีดำ
ใช่
HDPE
19.0 mm
20.626 ฿ - 22.8523 ฿ 3534 มีในสต็อก
สีดำ
ใช่
HDPE;Steel
13.5142 ฿ - 14.9731 ฿ 2010 มีในสต็อก
20.0 mm
สีดำ
ใช่
HDPE
30.0 mm
13.8711 ฿ - 15.3702 ฿ 3246 มีในสต็อก
20.0 mm
สีดำ
ใช่
HDPE
40.0 mm
24.1819 ฿ - 26.7964 ฿ 5276 มีในสต็อก
30.0 mm
สีดำ
ใช่
HDPE
60.0 mm
17.0701 ฿ - 18.9127 ฿ 7526 มีในสต็อก
30.0 mm
สีดำ
ใช่
HDPE
40.0 mm
22.4062 ฿ - 24.8243 ฿ 1917 มีในสต็อก
30.0 mm
สีดำ
ใช่
HDPE
50.0 mm
21.3354 ฿ - 23.642 ฿ 20300 มีในสต็อก
30.0 mm
สีดำ
ใช่
HDPE
50.0 mm
14.933 ฿ - 16.5481 ฿ 30 มีในสต็อก
20.0 mm
สีดำ
ใช่
HDPE
40.0 mm
23.1155 ฿ - 25.614 ฿ 3431 มีในสต็อก
30.0 mm
สีดำ
ใช่
HDPE
60.0 mm
17.0745 ฿ - 18.9127 ฿ 4030 มีในสต็อก
20.0 mm
สีดำ
ใช่
HDPE
35.0 mm
23.8294 ฿ - 26.4037 ฿ 7910 มีในสต็อก
25.0 mm
สีดำ
ใช่
HDPE
50.0 mm
14.228 ฿ - 15.7628 ฿ 5900 มีในสต็อก
20.0 mm
สีดำ
ใช่
HDPE
35.0 mm
25.2527 ฿ - 27.9787 ฿ 5372 มีในสต็อก
20.0 mm
สีดำ
ใช่
HDPE
60.0 mm
16.0038 ฿ - 17.7304 ฿ 539 มีในสต็อก
30.0 mm
สีดำ
ใช่
HDPE
40.0 mm
19.5597 ฿ - 21.6745 ฿ 45040 มีในสต็อก
25.0 mm
สีดำ
ใช่
HDPE
50.0 mm
12.4523 ฿ - 13.7953 ฿ 5030 มีในสต็อก
20.0 mm
สีดำ
ใช่
HDPE
30.0 mm
21.6968 ฿ - 24.0391 ฿ 7512 มีในสต็อก
20.0 mm
สีดำ
ใช่
HDPE
50.0 mm
19.2072 ฿ - 21.2818 ฿ 9087 มีในสต็อก
20.0 mm
สีดำ
ใช่
HDPE
40.0 mm
18.8503 ฿ - 20.8847 ฿ 5746 มีในสต็อก
20.0 mm
สีดำ
ใช่
HDPE
40.0 mm
  • จาก 2
แผ่นรองแบบกดเข้า - วัสดุ - HDPE ; วัสดุฐาน PE ; สีดำ ; กลม ; ;

498625

ช่วงราคา
14.1879 ฿ - 12.8048 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5020 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • จบ
    ไม่ตกแต่ง
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ง่ามโลหะ
    ไม่
ยางรองสี่เหลี่ยม - เป็นสัน ; HDPE;Steel ; ; ; M10

498605

ช่วงราคา
22.8523 ฿ - 20.626 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3534 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    High Density Polyethylene;Steel
  • จบ
    แผ่นสังกะสี
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบการยึด
    เป็นสัน
  • รูปทรงหัว
    สีเหลี่ยม
ยางรองสี่เหลี่ยม - เป็นสัน ; HDPE ; ความยาวหัว 30.0 mm | 1.181 in ; ความกว้างหัว 20.0 mm | 0.787 in ; M10

498599

ช่วงราคา
14.9731 ฿ - 13.5142 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2010 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • รูปทรงหัว
    สีเหลี่ยม
  • ง่ามโลหะ
    ไม่
ยางรองสี่เหลี่ยม - เป็นสัน ; HDPE ; ความยาวหัว 40.0 mm | 1.575 in ; ความกว้างหัว 20.0 mm | 0.787 in ; M8

498600

ช่วงราคา
15.3702 ฿ - 13.8711 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3246 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • รูปทรงหัว
    สีเหลี่ยม
  • ง่ามโลหะ
    ไม่
ยางรองสี่เหลี่ยม - เป็นสัน ; HDPE ; ความยาวหัว 60.0 mm | 2.362 in ; ความกว้างหัว 30.0 mm | 1.181 in ; M10

498609

ช่วงราคา
26.7964 ฿ - 24.1819 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5276 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • รูปทรงหัว
    สีเหลี่ยม
  • ง่ามโลหะ
    ไม่
ยางรองสี่เหลี่ยม - เป็นสัน ; HDPE ; ความยาวหัว 40.0 mm | 1.575 in ; ความกว้างหัว 30.0 mm | 1.181 in ; M10

498603

ช่วงราคา
18.9127 ฿ - 17.0701 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
7526 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • รูปทรงหัว
    สีเหลี่ยม
  • ง่ามโลหะ
    ไม่
ยางรองสี่เหลี่ยม - เป็นสัน ; HDPE ; ความยาวหัว 50.0 mm | 1.969 in ; ความกว้างหัว 30.0 mm | 1.181 in ; M10

498607

ช่วงราคา
24.8243 ฿ - 22.4062 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1917 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • รูปทรงหัว
    สีเหลี่ยม
  • ง่ามโลหะ
    ไม่
ยางรองสี่เหลี่ยม - เป็นสัน ; HDPE ; ความยาวหัว 50.0 mm | 1.969 in ; ความกว้างหัว 30.0 mm | 1.181 in ; M8

498606

ช่วงราคา
23.642 ฿ - 21.3354 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20300 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • รูปทรงหัว
    สีเหลี่ยม
  • ง่ามโลหะ
    ไม่
ยางรองสี่เหลี่ยม - เป็นสัน ; HDPE ; ความยาวหัว 40.0 mm | 1.575 in ; ความกว้างหัว 20.0 mm | 0.787 in ; M10

498601

ช่วงราคา
16.5481 ฿ - 14.933 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
30 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • รูปทรงหัว
    สีเหลี่ยม
  • ง่ามโลหะ
    ไม่
ยางรองสี่เหลี่ยม - เป็นสัน ; HDPE ; ความยาวหัว 60.0 mm | 2.362 in ; ความกว้างหัว 30.0 mm | 1.181 in ; M8

498608

ช่วงราคา
25.614 ฿ - 23.1155 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3431 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • รูปทรงหัว
    สีเหลี่ยม
  • ง่ามโลหะ
    ไม่
ยางรองสี่เหลี่ยม - ขนาดท่อที่เข้ากันได้ - 1-2 ; รูปแบบการยึด - กดยึด

498612

ช่วงราคา
18.9127 ฿ - 17.0745 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4030 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • จบ
    เท็กเจอร์
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • รูปทรงหัว
    สีเหลี่ยม
ยางรองสี่เหลี่ยม - ขนาดท่อที่เข้ากันได้ - 1-2 ; รูปแบบการยึด - กดยึด

498617

ช่วงราคา
26.4037 ฿ - 23.8294 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
7910 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • จบ
    เท็กเจอร์
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • รูปทรงหัว
    สีเหลี่ยม
ยางรองสี่เหลี่ยม - ขนาดท่อที่เข้ากันได้ - 1-2 ; รูปแบบการยึด - กดยึด

498610

ช่วงราคา
15.7628 ฿ - 14.228 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5900 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • จบ
    เท็กเจอร์
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • รูปทรงหัว
    สีเหลี่ยม
ยางรองสี่เหลี่ยม - ขนาดท่อที่เข้ากันได้ - 1-2 ; รูปแบบการยึด - กดยึด

498618

ช่วงราคา
27.9787 ฿ - 25.2527 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5372 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • จบ
    เท็กเจอร์
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • รูปทรงหัว
    สีเหลี่ยม
ยางรองสี่เหลี่ยม - เป็นสัน ; HDPE ; ความยาวหัว 40.0 mm | 1.575 in ; ความกว้างหัว 30.0 mm | 1.181 in ; M8

498602

ช่วงราคา
17.7304 ฿ - 16.0038 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
539 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • รูปทรงหัว
    สีเหลี่ยม
  • ง่ามโลหะ
    ไม่
ยางรองสี่เหลี่ยม - เป็นสัน ; HDPE ; ความยาวหัว 50.0 mm | 1.969 in ; ความกว้างหัว 25.0 mm | 0.984 in ; M8

498604

ช่วงราคา
21.6745 ฿ - 19.5597 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
45040 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • รูปทรงหัว
    สีเหลี่ยม
  • ง่ามโลหะ
    ไม่
ยางรองสี่เหลี่ยม - เป็นสัน ; HDPE ; ความยาวหัว 30.0 mm | 1.181 in ; ความกว้างหัว 20.0 mm | 0.787 in ; M8

498598

ช่วงราคา
13.7953 ฿ - 12.4523 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5030 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • รูปทรงหัว
    สีเหลี่ยม
  • ง่ามโลหะ
    ไม่
ยางรองสี่เหลี่ยม - ขนาดท่อที่เข้ากันได้ - 1-2 ; รูปแบบการยึด - กดยึด

498615

ช่วงราคา
24.0391 ฿ - 21.6968 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
7512 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • จบ
    เท็กเจอร์
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • รูปทรงหัว
    สีเหลี่ยม
ยางรองสี่เหลี่ยม - ขนาดท่อที่เข้ากันได้ - 1-2 ; รูปแบบการยึด - กดยึด

499807

ช่วงราคา
21.2818 ฿ - 19.2072 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
9087 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • จบ
    เงา
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • รูปทรงหัว
    สีเหลี่ยม
ยางรองสี่เหลี่ยม - ขนาดท่อที่เข้ากันได้ - 1-2 ; รูปแบบการยึด - กดยึด

499806

ช่วงราคา
20.8847 ฿ - 18.8503 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5746 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • จบ
    เงา
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • รูปทรงหัว
    สีเหลี่ยม