Menu Search

ตัวยึดแบบแซนวิชและสตัด

มีในสต็อก

ตัวยึดกันกระเทือน ผลิตจากโลหะและยางเคลือบสังกะสี เหมาะสำหรับงานที่ต้องการแยกแรงสั่นสะเทือน สามารถใช้กับการบีบอัด การตัด หรือทั้งสองได้ หากไม่มีข้อกำหนดสำหรับฟังก์ชันการทำงานที่ปลอดภัยแม้ผิดพลาด มีให้เลือกห้าแบบ และมีเกลียวหลายขนาด

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
125 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ขนาดเกลียว การกำหนดทิศทาง ความสูงฐาน เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน สั่งซื้อ
105.90 ฿ - 111.473 ฿ 1640 มีในสต็อก
88.978 ฿ - 98.597 ฿ 100839 มีในสต็อก
M6
191.157 ฿ - 211.81 ฿ 20 มีในสต็อก
M8
58.043 ฿ - 64.311 ฿ 14420 มีในสต็อก
M4
101.00 ฿ - 111.914 ฿ 69 มีในสต็อก
M6
135.931 ฿ - 150.616 ฿ 5840 มีในสต็อก
M8
85.15 ฿ - 94.351 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
M6
184.118 ฿ - 204.01 ฿ 1054 มีในสต็อก
M8
82.217 ฿ - 91.103 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
M5
1,064.412 ฿ - 1,179.407 ฿ 525 มีในสต็อก
M10
107.148 ฿ - 118.725 ฿ 608 มีในสต็อก
M8
158.737 ฿ - 175.886 ฿ 155 มีในสต็อก
M8
213.234 ฿ - 236.267 ฿ 530 มีในสต็อก
M4
195.722 ฿ - 216.863 ฿ 9785 มีในสต็อก
M8
56.544 ฿ - 62.655 ฿ 3153 มีในสต็อก
M4
180.67 ฿ - 200.186 ฿ 800 มีในสต็อก
M6
53.435 ฿ - 59.207 ฿ 6817 มีในสต็อก
M6
68.627 ฿ - 76.037 ฿ 39835 มีในสต็อก
M6
251.436 ฿ - 278.599 ฿ 280 มีในสต็อก
M10
47.811 ฿ - 52.976 ฿ 111240 มีในสต็อก
M4
  • จาก 7
การยึดกันการสั่นสะเทือน 24.0 mm เหล็กกล้า;ยาง

QM8

ช่วงราคา
111.473 ฿ - 105.90 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1640 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุฐาน
    นีโอพรีน
  • วัสดุเต็ม
    Neoprene Rubber;Carbon Steel
ขาตั้งแบบมีสกรู - ; ความสูงโดยรวม 45.0 mm | 1.772 in ; ขนาดเกลียว M6

497704

ช่วงราคา
98.597 ฿ - 88.978 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
100839 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้าชุบสังกะสี;ยาง
ขาตั้งแบบมีสกรู - ; ความสูงโดยรวม 101.0 mm | 3.976 in ; ขนาดเกลียว M8

497713

ช่วงราคา
211.81 ฿ - 191.157 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้าชุบสังกะสี;ยาง
ขาตั้งแบบมีสกรู - ; ความสูงโดยรวม 15.0 mm | 0.591 in ; ขนาดเกลียว M4

497722

ช่วงราคา
64.311 ฿ - 58.043 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
14420 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M4
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้าชุบสังกะสี;ยาง
ขาตั้งแบบมีสกรู - ; ความสูงโดยรวม 30.0 mm | 1.181 in ; ขนาดเกลียว M6

497731

ช่วงราคา
111.914 ฿ - 101.00 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
69 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้าชุบสังกะสี;ยาง
ขาตั้งแบบมีสกรู - ; ความสูงโดยรวม 55.0 mm | 2.165 in ; ขนาดเกลียว M8

497755

ช่วงราคา
150.616 ฿ - 135.931 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5840 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้าชุบสังกะสี;ยาง
ขาตั้งแบบมีสกรู - ; ความสูงโดยรวม 20.0 mm | 0.787 in ; ขนาดเกลียว M6

497729

ช่วงราคา
94.351 ฿ - 85.15 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้าชุบสังกะสี;ยาง
ขาตั้งแบบมีสกรู - ; ความสูงโดยรวม 60.0 mm | 2.362 in ; ขนาดเกลียว M8

497756

ช่วงราคา
204.01 ฿ - 184.118 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1054 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้าชุบสังกะสี;ยาง
ขาตั้งแบบมีสกรู - ; ความสูงโดยรวม 30.0 mm | 1.181 in ; ขนาดเกลียว M5

497748

ช่วงราคา
91.103 ฿ - 82.217 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M5
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้าชุบสังกะสี;ยาง
ขาตั้งแบบมีสกรู - ; ความสูงโดยรวม 113.0 mm | 4.449 in ; ขนาดเกลียว M10

497785

ช่วงราคา
1,179.407 ฿ - 1,064.412 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
525 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้าชุบสังกะสี;ยาง
ขาตั้งแบบมีสกรู - ; ความสูงโดยรวม 55.0 mm | 2.165 in ; ขนาดเกลียว M8

497777

ช่วงราคา
118.725 ฿ - 107.148 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
608 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้าชุบสังกะสี;ยาง
ขาตั้งแบบมีสกรู - ; ความสูงโดยรวม 60.0 mm | 2.362 in ; ขนาดเกลียว M8

497778

ช่วงราคา
175.886 ฿ - 158.737 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
155 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้าชุบสังกะสี;ยาง
ขาตั้งแบบมีสกรู - ; ความสูงโดยรวม 45.0 mm | 1.772 in ; ขนาดเกลียว M4

SDD-DIA-1530-M4

ช่วงราคา
236.267 ฿ - 213.234 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
530 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M4
  • วัสดุเต็ม
    ยางธรรมชาติ;เหล็กกล้า
ขาตั้งแบบมีสกรู - ; ความสูงโดยรวม 40.0 mm | 1.575 in ; ขนาดเกลียว M8

497802

ช่วงราคา
216.863 ฿ - 195.722 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
9785 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้าชุบสังกะสี;ยาง
ขาตั้งแบบมีสกรู - ; ความสูงโดยรวม 15.0 mm | 0.591 in ; ขนาดเกลียว M4

497790

ช่วงราคา
62.655 ฿ - 56.544 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3153 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M4
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้าชุบสังกะสี;ยาง
ขาตั้งแบบมีสกรู - ; ความสูงโดยรวม 44.0 mm | 1.732 in ; ขนาดเกลียว M6

SDD-DIA-2025-M6

ช่วงราคา
200.186 ฿ - 180.67 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
800 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • วัสดุเต็ม
    ยางธรรมชาติ;เหล็กกล้า
ขาตั้งแบบมีสกรู - ; ความสูงโดยรวม 35.0 mm | 1.378 in ; ขนาดเกลียว M6

497771

ช่วงราคา
59.207 ฿ - 53.435 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6817 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้าชุบสังกะสี;ยาง
ขาตั้งแบบมีสกรู - ; ความสูงโดยรวม 25.0 mm | 0.984 in ; ขนาดเกลียว M6

497794

ช่วงราคา
76.037 ฿ - 68.627 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
39835 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้าชุบสังกะสี;ยาง
ขาตั้งแบบมีสกรู - ; ความสูงโดยรวม 45.0 mm | 1.772 in ; ขนาดเกลียว M10

497804

ช่วงราคา
278.599 ฿ - 251.436 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
280 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้าชุบสังกะสี;ยาง
ขาตั้งแบบมีสกรู - ; ความสูงโดยรวม 10.0 mm | 0.394 in ; ขนาดเกลียว M4

497787

ช่วงราคา
52.976 ฿ - 47.811 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
111240 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M4
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้าชุบสังกะสี;ยาง