ขารองรับฐานกาวมาพร้อมกับเทปกาวสองหน้าพร้อมแถบลอกเพื่อการติดตั้งที่รวดเร็ว มาพร้อมกับสามตัวเลือกสำหรับการติดตั้ง PCB: ดันล็อค, ไม่ล็อค และแป้นแบน
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | เส้นผ่านศูนย์กลางรู A | ความกว้างฐาน | ความหนาแผง | ประเภทรูยึด A | ความยาวฐาน | ความยาวสเปเซอร์ | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.8575 ฿ - 13.2956 ฿ | 40 มีในสต็อก |
0.157 in
4.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
|
Snap Lock
|
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 20.9606 ฿ - 40.6496 ฿ | 400 มีในสต็อก |
0.126 in
3.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
Snap Lock
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 10.1858 ฿ - 19.747 ฿ | 80 มีในสต็อก |
0.157 in
4.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
|
Snap Lock
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 8.999 ฿ - 9.9717 ฿ | 4038 มีในสต็อก |
0.28 in
7.1 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
|
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 7.1163 ฿ - 13.7997 ฿ | 19 มีในสต็อก |
0.157 in
4.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
|
Snap Lock
|
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
| 5.6305 ฿ - 10.9175 ฿ | 20 มีในสต็อก |
0.157 in
4.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
|
Snap Lock
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 7.7721 ฿ - 15.0713 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.126 in
3.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
Snap Lock
|
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 8.941 ฿ - 9.9048 ฿ | 22219 มีในสต็อก |
0.28 in
7.1 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 7.5892 ฿ - 14.7188 ฿ | 1035 มีในสต็อก |
0.157 in
4.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
|
Snap Lock
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 6.853 ฿ - 13.2822 ฿ | 1017 มีในสต็อก |
0.157 in
4.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
|
Snap Lock
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 11.2165 ฿ - 21.7458 ฿ | 1130 มีในสต็อก |
0.157 in
4.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
|
Snap Lock
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 4.3188 ฿ - 8.3744 ฿ | 1050 มีในสต็อก |
0.1 in
2.54 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
Snap Lock
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 4.533 ฿ - 8.7894 ฿ | 1080 มีในสต็อก |
0.1 in
2.54 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
Snap Lock
|
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 6.6478 ฿ - 12.8896 ฿ | 826 มีในสต็อก |
0.157 in
4.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
|
Snap Lock
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 7.0493 ฿ - 13.6659 ฿ | 1030 มีในสต็อก |
0.157 in
4.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
|
Snap Lock
|
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 4.9613 ฿ - 9.6103 ฿ | 85 มีในสต็อก |
0.126 in
3.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
Snap Lock
|
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 4.7873 ฿ - 9.2712 ฿ | 63 มีในสต็อก |
0.1 in
2.54 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
Snap Lock
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 5.3673 ฿ - 5.9473 ฿ | 52210 มีในสต็อก |
0.28 in
7.1 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 7.1921 ฿ - 13.9425 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.157 in
4.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
|
Snap Lock
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 4.7248 ฿ - 9.1552 ฿ | 1047 มีในสต็อก |
0.157 in
4.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
|
Snap Lock
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ